Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen von Wellenform- und Funktionsgeneratoren an – Essential , Advanced , Und Expert Jedes dieser Systeme kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen ausgebaut werden.
Entdecken Sie unser breites Angebot an Wellenform- und Funktionsgeneratoren für Lehrlabore bis hin zu unternehmenskritischen Tests.
Skalierbare Signalgenerierung für Fertigungstests und weiterführende Forschung
Entdecken Sie modulare Wellenformgeneratoren für skalierbare, synchronisierte Signalerzeugung.
Hochleistungsfähige Impulserzeugung mit präziser Zeitsteuerung und geringer Signalverzerrung
Die Tisch-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen das Testen und die Fehlersuche an elektronischen Geräten, die Charakterisierung von Komponenten und Systemen sowie die Bereitstellung kontrollierter Ausgänge für Prüflinge (DUTs), um reale Bedingungen zu simulieren. Unsere Tisch-Signalgeneratoren gewährleisten stabile und zuverlässige Signale über einen weiten Frequenzbereich. Wählen Sie unten den passenden Signalgenerator anhand von Bandbreite, Kanalanzahl, Fähigkeit zur Erzeugung beliebiger Signalformen und weiteren Kriterien aus. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Signalgeneratoren. Essential Zu Expert Leistungsbewertungen, um diejenige zu finden, die für Ihre Bewerbung die richtige ist.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthDie modularen Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight bieten leistungsstarke und skalierbare Signalgenerierung für anspruchsvolle Tests in digitalen Hochgeschwindigkeits-, HF- und optischen Anwendungen. Für modulare, platzsparende Systeme mit vielen synchronisierten Kanälen, beispielsweise in der Fertigungsprüfung, sind PXIe-AWGs ideal – sie passen in kleinere Gehäuse und ermöglichen hochdichte Setups auf begrenztem Rackplatz. Für extrem hohe Abtastraten, hohe Bandbreite und außergewöhnliche Signalqualität liefern AXIe-AWGs bis zu 256 GSa/s und 80 GHz Bandbreite mit geringem Phasenrauschen und Jitter. Damit eignen sie sich hervorragend für Spitzenforschung in der drahtlosen und optischen Kommunikation der nächsten Generation. Dank der vielfältigen Modellauswahl finden Sie den passenden modularen AWG für Ihre Anwendung.
Unterstützt eine hohe Kanaldichte und Skalierbarkeit für mehrkanalige Anwendungen wie Quantencomputing, Beamforming in Phased-Array-Radarsystemen sowie Tests für 5G, 6G und Wi-Fi 6 / 7.
Erzeugen und Steuern mehrerer unabhängiger Wellenformausgänge, die eine präzise Zeitsteuerung, Phasenausrichtung und Kohärenz über mehrere Signalkanäle hinweg erfordern.
Die Wiedergabereihenfolge, das Timing und die Bedingungen, unter denen Wellenformsegmente abgespielt werden, lassen sich dynamisch steuern, um reale, zeitlich veränderliche Signalumgebungen zu simulieren.
Komplexe Wellenformen erstellen, anpassen und steuern – von standardkonformen Signalen wie 5G bis hin zu Terabit-Übertragungen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die modularen PXIe-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Signalerzeugung für digitale Schnittstellentests, Protokollemulation und Systemvalidierung. Im Gegensatz zu Arbiträrsignalgeneratoren, die auf komplexe, benutzerdefinierte Signalsynthese im HF- und optischen Bereich spezialisiert sind, sind modulare Signalgeneratoren für die deterministische Wiedergabe strukturierter Signalformen mit präziser Zeitsteuerung optimiert. Im Vergleich zu Tischgeräten bieten modulare Modelle eine höhere Kanaldichte, eine bessere Synchronisation mehrerer Ausgänge und die Integration in modulare PXI-Testsysteme.
Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen.
Die Tisch-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen das Testen und die Fehlersuche an elektronischen Geräten, die Charakterisierung von Komponenten und Systemen sowie die Bereitstellung kontrollierter Ausgänge für Prüflinge (DUTs), um reale Bedingungen zu simulieren. Unsere Tisch-Signalgeneratoren gewährleisten stabile und zuverlässige Signale über einen weiten Frequenzbereich. Wählen Sie unten den passenden Signalgenerator anhand von Bandbreite, Kanalanzahl, Fähigkeit zur Erzeugung beliebiger Signalformen und weiteren Kriterien aus. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Signalgeneratoren. Essential Zu Expert Leistungsbewertungen, um diejenige zu finden, die für Ihre Bewerbung die richtige ist.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthDie modularen Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight bieten leistungsstarke und skalierbare Signalgenerierung für anspruchsvolle Tests in digitalen Hochgeschwindigkeits-, HF- und optischen Anwendungen. Für modulare, platzsparende Systeme mit vielen synchronisierten Kanälen, beispielsweise in der Fertigungsprüfung, sind PXIe-AWGs ideal – sie passen in kleinere Gehäuse und ermöglichen hochdichte Setups auf begrenztem Rackplatz. Für extrem hohe Abtastraten, hohe Bandbreite und außergewöhnliche Signalqualität liefern AXIe-AWGs bis zu 256 GSa/s und 80 GHz Bandbreite mit geringem Phasenrauschen und Jitter. Damit eignen sie sich hervorragend für Spitzenforschung in der drahtlosen und optischen Kommunikation der nächsten Generation. Dank der vielfältigen Modellauswahl finden Sie den passenden modularen AWG für Ihre Anwendung.
Unterstützt eine hohe Kanaldichte und Skalierbarkeit für mehrkanalige Anwendungen wie Quantencomputing, Beamforming in Phased-Array-Radarsystemen sowie Tests für 5G, 6G und Wi-Fi 6 / 7.
Erzeugen und Steuern mehrerer unabhängiger Wellenformausgänge, die eine präzise Zeitsteuerung, Phasenausrichtung und Kohärenz über mehrere Signalkanäle hinweg erfordern.
Die Wiedergabereihenfolge, das Timing und die Bedingungen, unter denen Wellenformsegmente abgespielt werden, lassen sich dynamisch steuern, um reale, zeitlich veränderliche Signalumgebungen zu simulieren.
Komplexe Wellenformen erstellen, anpassen und steuern – von standardkonformen Signalen wie 5G bis hin zu Terabit-Übertragungen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die modularen PXIe-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Signalerzeugung für digitale Schnittstellentests, Protokollemulation und Systemvalidierung. Im Gegensatz zu Arbiträrsignalgeneratoren, die auf komplexe, benutzerdefinierte Signalsynthese im HF- und optischen Bereich spezialisiert sind, sind modulare Signalgeneratoren für die deterministische Wiedergabe strukturierter Signalformen mit präziser Zeitsteuerung optimiert. Im Vergleich zu Tischgeräten bieten modulare Modelle eine höhere Kanaldichte, eine bessere Synchronisation mehrerer Ausgänge und die Integration in modulare PXI-Testsysteme.
Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen.
Drahtlose Kommunikation
Charakterisieren Sie die Leistungsparameter von 6G-Sub-THz-Breitbandsignalen im H-Band.
Drahtlose Kommunikation
Charakterisierung von 802.11ad-Geräten durch Erzeugung von Wellenformen und Analyse von Signalen im Basisband-, ZF-, HF- und mmWellenfrequenzbereich.
Halbleiter
Führen Sie Robustheits- und Immunitätstests unter simulierten, nicht idealen, realen Betriebsbedingungen durch.
Automobilindustrie
Überprüfung von Automotive-Ethernet-Empfängerkomponenten mittels elektrischer Tests der physikalischen Schicht.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Bei der Auswahl eines Arbiträrsignalgenerators (AWG) für die Elektronikentwicklung und -validierung sind die Wellenformkomplexität, die Abtastrate, die vertikale Auflösung, der Frequenzbereich und die für die Anwendung erforderliche Signalgenauigkeit zu berücksichtigen. AWGs werden häufig zur Simulation realer Signale, zur Validierung der Geräteperformance und zum Testen von Designs unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt. Die optimale Wahl bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wellenformgenauigkeit, Signalqualität, Kanalanzahl und den Leistungsanforderungen des zu testenden Geräts.
Die erforderliche Abtastrate und vertikale Auflösung hängen von der Komplexität und Geschwindigkeit des zu simulierenden Signals ab. Höhere Abtastraten sind im Allgemeinen notwendig, um schnelle digitale Signale und rasche Signalübergänge präzise wiederzugeben, während eine höhere vertikale Auflösung die Signalformtreue und die Signaldetails verbessern kann. Bei der Auswahl eines AWG für die Designvalidierung sollten Ingenieure die Bandbreitenanforderungen der Anwendung, die Signalkomplexität und die gewünschte Signalformgenauigkeit berücksichtigen, um eine realistische Signalgenerierung zu gewährleisten.
Ein Funktionsgenerator erzeugt elektrische Signale, die ein zu testendes Gerät ansteuern, während ein Oszilloskop die Signale im Schaltkreis misst und anzeigt. Ingenieure verwenden diese Geräte häufig gemeinsam, um bei der Designvalidierung und Fehlersuche ein bekanntes Eingangssignal anzulegen und die Reaktion des Geräts hinsichtlich Zeit, Amplitude oder Wellenform zu beobachten.
Ein Funktionsgenerator kann reale Signale simulieren, indem er kontrollierte Eingangssignale erzeugt, die den tatsächlichen Betriebsbedingungen nachempfunden sind. Ingenieure nutzen Funktionsgeneratoren, um Kommunikationssignale, Sensorausgänge, transiente Ereignisse, Modulationsmuster und Fehlerzustände nachzubilden. So können sie die Leistungsfähigkeit überprüfen, Schwachstellen identifizieren und die Auslegungsgrenzen unter realistischen Testszenarien bestätigen.
Signalqualität und -genauigkeit werden durch Rauschen, Jitter, harmonische Verzerrungen, Taktstabilität, Wellenformauflösung, Ausgangsstufendesign und Lastbedingungen beeinflusst. Auch Verkabelung, Fehlanpassung der Impedanz und Umwelteinflüsse können die Signalintegrität beeinträchtigen. Für zuverlässige Ergebnisse muss die Leistung des Generators der Anwendung entsprechen und der gesamte Aufbau mit geeigneten Messgeräten überprüft werden.