Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet Leistungsanalysatoren in zwei Leistungsklassen an: Gerätestromanalysatoren und Gleichstrom-Leistungsanalysatoren.
Hochpräzise dynamische Strom- und Spannungsmessungen
Sourcing- und Messfunktionen in einem Gerät
Die Keysight CX3-Gerätestromanalysatoren, darunter die Serie CX3300A, ermöglichen hochpräzise Messungen dynamischer Strom- und Spannungsverläufe sowie des transienten Verhaltens. Dank ihrer 14- und 16-Bit-ADC-Auflösung messen unsere Gerätestromanalysatoren selbst extrem niedrige Ströme präzise und eignen sich daher ideal zur Charakterisierung von Stromversorgungsnetzen in energieempfindlichen Anwendungen wie IoT, Medizintechnik, Automobilindustrie und Mobilgeräten. Der große Speicher erlaubt die wiederholte Erfassung von Spannungs- und Stromverläufen sowie hochauflösende Analysen über längere Zeiträume.
Die Keysight NP2-Klasse DC-Leistungsanalysatoren, darunter die Modelle N6705C und N6715C, sind hochintegrierte Geräte, die innerhalb von Minuten wertvolle Einblicke in die Stromversorgung liefern. Sie vereinen bis zu vier leistungsstarke DC-Netzteile oder elektronische Lasten mit einem Digitalmultimeter (DMM), einem Oszilloskop, einem Arbiträrsignalgenerator (AWG) und einem Datenlogger in einem einzigen Gerät. Dank der großen, benutzerfreundlichen Oberfläche an der Vorderseite lassen sich Stromversorgungs- und Messfunktionen direkt durchführen. Unsere DC-Leistungsanalysatoren eignen sich ideal zur Bewertung der Batterieleistung und -lebensdauer, zur Prüfung der LED-Beleuchtungseffizienz, zur Charakterisierung der Ausgangsspannung von DC-Netzteilen hinsichtlich Stabilität und Restwelligkeit, zur Optimierung von DC/DC-Wandlern und sogar zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Leistung von DC-Stromversorgungssystemen in kritischen Systemen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung.
Die Keysight CX3-Gerätestromanalysatoren, darunter die Serie CX3300A, ermöglichen hochpräzise Messungen dynamischer Strom- und Spannungsverläufe sowie des transienten Verhaltens. Dank ihrer 14- und 16-Bit-ADC-Auflösung messen unsere Gerätestromanalysatoren selbst extrem niedrige Ströme präzise und eignen sich daher ideal zur Charakterisierung von Stromversorgungsnetzen in energieempfindlichen Anwendungen wie IoT, Medizintechnik, Automobilindustrie und Mobilgeräten. Der große Speicher erlaubt die wiederholte Erfassung von Spannungs- und Stromverläufen sowie hochauflösende Analysen über längere Zeiträume.
Die Keysight NP2-Klasse DC-Leistungsanalysatoren, darunter die Modelle N6705C und N6715C, sind hochintegrierte Geräte, die innerhalb von Minuten wertvolle Einblicke in die Stromversorgung liefern. Sie vereinen bis zu vier leistungsstarke DC-Netzteile oder elektronische Lasten mit einem Digitalmultimeter (DMM), einem Oszilloskop, einem Arbiträrsignalgenerator (AWG) und einem Datenlogger in einem einzigen Gerät. Dank der großen, benutzerfreundlichen Oberfläche an der Vorderseite lassen sich Stromversorgungs- und Messfunktionen direkt durchführen. Unsere DC-Leistungsanalysatoren eignen sich ideal zur Bewertung der Batterieleistung und -lebensdauer, zur Prüfung der LED-Beleuchtungseffizienz, zur Charakterisierung der Ausgangsspannung von DC-Netzteilen hinsichtlich Stabilität und Restwelligkeit, zur Optimierung von DC/DC-Wandlern und sogar zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Leistung von DC-Stromversorgungssystemen in kritischen Systemen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung.
Dank seiner präzisen dynamischen Strommessfähigkeit im Pikoampere-Bereich und seiner leistungsstarken Wellenformanalysefunktionen können Sie:
Halbleiter
Prüfung statischer und dynamischer Parameter zur Vermeidung von Verlusten bei Schalttransienten.
Automobilindustrie
Testen Sie Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge mit einem EV-Batterieemulator und einem EV-Kommunikationsemulator.
Unterhaltungselektronik
Überprüfen Sie die Akkulaufzeit von Geräten mit geringem Stromverbrauch mithilfe von Batterieemulationssoftware.
Unterhaltungselektronik
Verwenden Sie einen Gleichstrom-Leistungsanalysator, um die Prüfung von DC/DC-Wandlern zu vereinfachen.
Halbleiter
Charakterisierung von WBG-Halbleiterleistungsmodulen mittels eines Doppelimpuls-Testsystems und einer impulsisolierten Sonde.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Leistungsanalysator ist ein multifunktionales Messgerät zur Analyse der elektrischen Netzqualität von Gleichstrom- (DC) oder Wechselstromsystemen (AC). Er optimiert Kosten und Platzbedarf, indem er die Funktionen mehrerer Geräte in einem einzigen Gehäuse vereint. Zu den Geräten, die er ersetzen kann, gehören:
Sowohl Leistungsmesser als auch Leistungsanalysatoren dienen der Charakterisierung von Stromversorgungssystemen. Leistungsanalysatoren vereinen jedoch mehrere Messgeräte in einem Gerät. In typischen Testaufbauten werden Leistungsmesser selten eigenständig eingesetzt, sondern häufig mit Multimetern, Funktionsgeneratoren, Oszilloskopen, Lasten und Datenloggern kombiniert. Leistungsanalysatoren integrieren all diese Komponenten in ein einziges Gerät und ermöglichen so kompakte, komfortable und umfassende Testaufbauten.
Netzqualitätsanalysatoren werden anhand ihrer AC/DC-Fähigkeiten wie folgt kategorisiert:
Leistungsanalysatoren sind vielseitige Messgeräte, die eine breite Palette elektrischer Parameter messen und so ein umfassendes Verständnis von Stromverbrauch, Effizienz und Qualität ermöglichen. Zu den wichtigsten Parametern, die ein Leistungsanalysator messen kann, gehören:
Darüber hinaus können Leistungsanalysatoren als Oszilloskope mit typischen Oszilloskopfunktionen zur Diagnose von Problemen mit der Stromqualität eingesetzt werden. Sie können außerdem Folgendes leisten:
Je nach Anwendungsfall sollten Ingenieure oder Forscher unter anderem folgende Merkmale und Spezifikationen beachten: