Wie man EV-Schnellladegeräte testet

Ladung Discovery System
+ Entdeckungssystem zum Aufladen

Testen von Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge durch Emulation von Elektrofahrzeugbatterien und -kommunikation

Die Prüfung von Gleichstrom-Schnellladeparametern erfordert eine sehr hohe Leistungsaufnahme, um das Verhalten einer Elektrofahrzeugbatterie nachzuahmen, was zu hohen Laborkosten für Strom und Kühlung zur Ableitung der erzeugten Wärme führt. Gleichstrom-Schnellladegeräte arbeiten mit einer Spannung von 1.000 V oder mehr und einer Leistung von 15 kW bis 350 kW oder mehr. Die Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs hängt von der Ladegeschwindigkeit der Ladestation, der maximalen Leistungsaufnahme des Fahrzeugs und der Ladekurve des Fahrzeugs ab. Die Ladekurve gibt an, wie viel Strom das Fahrzeug während des Ladevorgangs aufnehmen kann.

Da jedes Jahr neue EV-Modelle auf den Markt kommen und die Ladeinfrastrukturen für Gleichstrom-Schnellladen ausgebaut werden, benötigen Ingenieure eine Lösung, die eine EV-Batterie emulieren kann, um die Leistung und Interoperabilität der Ladestation zu testen. Das Testen dieser Hochleistungssysteme erfordert ein System, das die von der EV-Ladestation bereitgestellte Leistung aufnehmen (Sink-Betrieb) kann und die Kommunikationsprotokolle unterstützt, die zum Initiieren und Überwachen des Ladevorgangs erforderlich sind. Darüber hinaus ist Software erforderlich, um Gleichstrom-Ladetests unter Verwendung verschiedener Teststandards und -parameter zu automatisieren.

Testlösung für Schnellladung von Elektrofahrzeugen

Das Testen von DC-Schnellladestationen erfordert das Absenken der von der Ladestation gelieferten hohen Leistungslasten, während die Kommunikation mit der Ladestation emuliert und überwacht wird. Der Keysight Regenerative DC Emulator in Verbindung mit dem Charging Discovery System ermöglicht Ihnen die realistische Emulation von Hochspannungsbatterien mit hoher Leistung, um DC-Schnellladeanwendungen mit hoher Leistung zu testen. Die Lösung kann EV-Batterien mit bis zu 1.500 V und 900 A emulieren, und Sie können sie parallel verwenden, um Lösungen im Megawattbereich zu erzielen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für Schnellladung von Elektrofahrzeugen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?