Como testar carregadores rápidos de veículos elétricos

Sistema de descoberta de carga
+ Sistema de descoberta de carga

Testando carregadores rápidos para veículos elétricos por meio da emulação de baterias e sistemas de comunicação de veículos elétricos

Para testar os parâmetros de carregamento rápido de CC, é necessário consumir uma potência muito alta para emular o comportamento de uma bateria de veículo elétrico (VE), o que contribui para os altos custos gerais do laboratório com eletricidade e resfriamento necessários para dissipar o calor gerado. Os carregadores rápidos de CC operam a 1.000 V ou mais, com saídas que variam de 15 kW a 350 kW ou mais. A velocidade de carregamento do VE depende da taxa de carregamento da estação de carregamento, da entrada de energia máxima que o VE pode suportar e da curva de carregamento do VE. A curva de carga registra a quantidade de energia que o veículo pode consumir ao longo do tempo durante a carga.

Como os novos modelos de veículos elétricos são lançados a cada ano e as infraestruturas de carregamento rápido de CC estão aumentando, os engenheiros precisam de uma solução que possa emular uma bateria de veículo elétrico para testar o desempenho e a interoperabilidade da estação de carregamento. O teste desses sistemas de alta potência requer um sistema que possa absorver a energia oferecida pela estação de carregamento de veículos elétricos e que seja compatível com os protocolos de comunicação necessários para iniciar e monitorar o carregamento. O software também é necessário para automatizar os testes de carregamento de CC usando diferentes padrões e parâmetros de teste.

Solução para testes de carregamento rápido de veículos elétricos

O teste de estações de carregamento rápido de CC requer o afundamento de cargas de alta potência fornecidas pela estação de carregamento, enquanto emula e monitora as comunicações com a estação de carregamento. O emulador regenerativo de CC da Keysight, em conjunto com o Charging Discovery System, permite emular de forma realista baterias de veículos elétricos de alta tensão e alta potência para testar aplicações de carregamento rápido de CC de alta potência. A solução pode emular baterias de EV de até 1.500 V e 900 A, e você pode usá-la em paralelo para obter soluções em escala de megawatts.

Conheça os produtos da nossa solução de teste de carregamento rápido para veículos elétricos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?