Como gerar e validar SBOMs precisas

Gerador de SBOM
+ Gerador de SBOM

Garanta a precisão das SBOMs para garantir a segurança e a conformidade regulatória

A geração e validação de Listas de Componentes de Software (SBOMs) precisas tornou-se um requisito essencial para organizações que desenvolvem, adquirem ou operam produtos baseados em software. Os softwares e firmwares modernos incluem combinações complexas de componentes de código aberto, de terceiros e proprietários, muitos dos quais são compilados, vinculados estaticamente ou incorporados profundamente nos binários. Ferramentas tradicionais de SBOM baseadas em código-fonte ou compilação frequentemente não conseguem detectar esses componentes, resultando em SBOMs incompletas ou imprecisas que não refletem o que é realmente fornecido ou implantado. Estruturas regulatórias, como a Lei de Resiliência Cibernética da UE, as diretrizes de segurança cibernética da FDA dos EUA e outras exigências globais da cadeia de suprimentos, exigem que as SBOMs sejam precisas, completas e prontas para auditoria.

Ao mesmo tempo, as organizações devem contar com as SBOMs para identificar vulnerabilidades, avaliar os riscos dos fornecedores e responder rapidamente quando novos CVEs são divulgados. SBOMs imprecisas ou de baixa qualidade prejudicam o gerenciamento de vulnerabilidades, atrasam os esforços de conformidade e minam a confiança entre produtores e consumidores. Para enfrentar esses desafios, as organizações devem ser capazes de gerar SBOMs precisas e completas, validar as SBOMs fornecidas pelos fornecedores quanto à integridade e precisão e avaliar continuamente a qualidade das SBOMs em todos os produtos e versões usando processos automatizados e escaláveis.

Como gerar e validar SBOMs precisas

O Keysight SBOM Generator permite que fabricantes e consumidores gerem SBOMs de alta precisão diretamente a partir de arquivos binários e validem as SBOMs dos fornecedores quanto à integridade e conformidade. Por meio da análise “binary-first”, verificações automatizadas de qualidade e resultados alinhados às normas, ele melhora a precisão e a cobertura das SBOMs, ao mesmo tempo em que oferece suporte à conformidade, ao gerenciamento de vulnerabilidades e às operações confiáveis da cadeia de suprimentos de software em diversos ambientes.

Veja uma demonstração da solução do gerador de SBOM

Conheça os produtos da nossa solução de gerador de SBOM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?