Como avaliar o desempenho do firewall

PerfectStorm ONE
+ PerfectStorm ONE

Validar firewalls em ambientes com tráfego misto

Validar o desempenho de um firewall é um desafio, pois os firewalls modernos precisam inspecionar o tráfego de aplicativos criptografado e não criptografado, aplicar políticas de segurança e bloquear atividades maliciosas sem prejudicar a experiência do usuário ou a conectividade essencial para os negócios. Em condições operacionais realistas, os engenheiros precisam compreender como a taxa de transferência, a latência, a escala de sessões, o reconhecimento de aplicativos e a inspeção de ameaças se comportam quando o tráfego legítimo e o tráfego de ataque ocorrem simultaneamente em ambientes corporativos e de data center.

A validação eficaz do desempenho de um firewall requer metodologias de teste repetíveis que combinem tráfego de aplicativos realista, comportamento de usuários simultâneos e cenários de ameaças representativos para identificar conflitos de políticas, gargalos de processamento e limites de inspeção antes da implantação em produção. A medição da estabilidade da taxa de transferência, da escalabilidade das conexões, da eficácia da segurança e do desempenho dos aplicativos sob cargas de tráfego mistas ajuda as equipes de engenharia a comparar dispositivos, verificar a prontidão para ambientes de prova de conceito e reduzir os riscos de implantação em arquiteturas complexas de segurança de rede.

Solução de validação de firewall em ambiente real

O teste e a depuração do desempenho de firewalls exigem uma emulação realista de aplicativos e ameaças em escala empresarial, para que os engenheiros possam avaliar tanto a eficácia da segurança quanto o desempenho da rede em condições controladas, mas semelhantes às de produção. O Keysight PerfectStorm ONE oferece suporte a esse fluxo de trabalho ao gerar tráfego de aplicativos com estado e tráfego malicioso escaláveis em uma plataforma compacta, permitindo que as equipes avaliem a taxa de transferência, a resiliência, o comportamento das políticas e o desempenho da inspeção para validação de firewalls, avaliação da concorrência e testes de prova de conceito.

Veja o diagrama de blocos da validação de firewall em ambiente real

Solução de validação de firewall em ambiente real

Conheça os produtos da nossa solução de validação de firewall em ambiente real

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?