So überprüfen Sie die Firewall-Leistung

PerfectStorm ONE
+ Perfect Storm ONE

Firewalls unter gemischtem Datenverkehr validieren

Die Validierung der Firewall-Performance ist anspruchsvoll, da moderne Firewalls verschlüsselten und unverschlüsselten Anwendungsdatenverkehr prüfen, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen und schädliche Aktivitäten blockieren müssen, ohne die Benutzerfreundlichkeit oder geschäftskritische Verbindungen zu beeinträchtigen. Unter realistischen Betriebsbedingungen müssen Entwickler verstehen, wie sich Durchsatz, Latenz, Sitzungsskalierung, Anwendungserkennung und Bedrohungsanalyse verhalten, wenn legitimer und angreifender Datenverkehr gleichzeitig in Unternehmens- und Rechenzentrumsumgebungen auftreten.

Eine effektive Validierung der Firewall-Performance erfordert wiederholbare Testmethoden, die realistischen Anwendungsdatenverkehr, gleichzeitiges Benutzerverhalten und repräsentative Bedrohungsszenarien kombinieren, um Richtlinienkonflikte, Verarbeitungsengpässe und Inspektionsgrenzen vor der Produktivsetzung aufzudecken. Die Messung von Durchsatzstabilität, Verbindungsskalierbarkeit, Sicherheitseffektivität und Anwendungsleistung unter gemischter Last unterstützt Entwicklungsteams beim Vergleich von Geräten, der Überprüfung der Einsatzbereitschaft in Proof-of-Concept-Umgebungen und der Reduzierung des Bereitstellungsrisikos in komplexen Netzwerkarchitekturen.

Firewall-Validierungslösung für die Praxis

Das Testen und Debuggen der Firewall-Leistung erfordert eine realistische Anwendungs- und Bedrohungsemulation im Unternehmensmaßstab, damit Ingenieure sowohl die Sicherheitswirksamkeit als auch die Netzwerkleistung unter kontrollierten, aber produktionsnahen Bedingungen bewerten können. Keysight PerfectStorm ONE unterstützt diesen Workflow durch die Generierung skalierbarer, zustandsorientierter Anwendungstests und schadhaften Traffics auf einer kompakten Plattform, sodass Teams Durchsatz, Belastbarkeit, Richtlinienverhalten und Inspektionsleistung für die Firewall-Validierung, wettbewerbliche Evaluierung und den Proof of Concept bewerten können.

Siehe Blockdiagramm der Firewall-Validierung in der Praxis

Firewall-Validierungslösung für die Praxis

Entdecken Sie Produkte für unsere Firewall-Validierungslösung für die Praxis.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?