Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet Oszilloskope in vier Leistungsklassen an – Essential , Advanced , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Von allgemeinen Analysen bis hin zu Spitzenforschung
Platzsparendes Rack dank kompakter Bauform und Tischgerätfunktionen
Die Oszilloskope Keysight InfiniiVision und Infiniium werden jetzt in acht Leistungsklassen über vier Leistungsstufen angeboten. Essential Unsere preisgünstigsten Einsteiger-Oszilloskope können in drei Klassen – XR1, XR2 oder XR3 – konfiguriert werden und decken damit ein breites Spektrum an alltäglichen Messungen ab. Advanced umfasst die XR4- und XR5-Klasse und erweitert so den Frequenzbereich und die Abtastraten. Expert Die XR6-Klasse bietet Bandbreiten bis zu 6 GHz mit automatisierten Testfunktionen. Die Pro-Klasse umfasst die XR8- und XR9-Klasse und bietet unsere leistungsstärksten Funktionen für Forschungszwecke. Eine umfassende Bibliothek mit Oszilloskop-Ressourcen hilft Ihnen, die für Ihr Labor optimale Leistungsklasse und das passende Modell zu finden.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Die modularen Oszilloskope von Keysight bieten Ihnen die Leistung eines Tischoszilloskops in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und helfen Ihnen so, wertvollen Platz im Rack zu sparen. Erhalten Sie die gleiche Leistung wie unsere Essential Und Advanced Oszilloskope in einem hochdichten PXIe-Modul.
Mit drei Modellen im Frequenzbereich von 200 MHz bis 1 GHz finden Sie das passende modulare Oszilloskop für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Dann schauen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Die Oszilloskope Keysight InfiniiVision und Infiniium werden jetzt in acht Leistungsklassen über vier Leistungsstufen angeboten. Essential Unsere preisgünstigsten Einsteiger-Oszilloskope können in drei Klassen – XR1, XR2 oder XR3 – konfiguriert werden und decken damit ein breites Spektrum an alltäglichen Messungen ab. Advanced umfasst die XR4- und XR5-Klasse und erweitert so den Frequenzbereich und die Abtastraten. Expert Die XR6-Klasse bietet Bandbreiten bis zu 6 GHz mit automatisierten Testfunktionen. Die Pro-Klasse umfasst die XR8- und XR9-Klasse und bietet unsere leistungsstärksten Funktionen für Forschungszwecke. Eine umfassende Bibliothek mit Oszilloskop-Ressourcen hilft Ihnen, die für Ihr Labor optimale Leistungsklasse und das passende Modell zu finden.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Die modularen Oszilloskope von Keysight bieten Ihnen die Leistung eines Tischoszilloskops in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und helfen Ihnen so, wertvollen Platz im Rack zu sparen. Erhalten Sie die gleiche Leistung wie unsere Essential Und Advanced Oszilloskope in einem hochdichten PXIe-Modul.
Mit drei Modellen im Frequenzbereich von 200 MHz bis 1 GHz finden Sie das passende modulare Oszilloskop für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Dann schauen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Beschleunigen Sie die digitale Validierung mit bis zu 33 GHz dank unseres neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskops. Das auf einer neuen Softwareplattform basierende XR8-Oszilloskop analysiert und reagiert schneller durch die Nutzung mehrerer Prozessorkerne. Erhalten Sie sofortigen Einblick in komplexe Signalverläufe mit einem speziell entwickelten Front-End-ASIC für extrem niedriges Rauschen und hohe ENOB.
Das Oszilloskop XR8 unterstützt Validierungs- und Konformitätssoftware der nächsten Generation, darunter Signalintegritäts- und Jitteranalyse, Debugging- und Visualisierungstools sowie Anwendungen zur Konformitätsprüfung von Sendern für USB, DDR, DisplayPort und weitere. Profitieren Sie von schnelleren und präziseren Signalanalysen in einem kleineren, leichteren und energieeffizienteren Design, das Platz auf dem Labortisch spart, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Unterhaltungselektronik
Kleine Signale und seltene Störungen lassen sich mit einem Oszilloskop und einer Protokollanalysesoftware analysieren und beheben.
Automobilindustrie
Debuggen Sie die physikalische Schicht von Automotive-Ethernet-Designs anhand der neuesten Standards.
Kabelgebundene Kommunikation
Testen Sie die Interoperabilität und Konformität der PCIe® 6.0-Transmitter mit den PCI-SIG®-Spezifikationen.
Drahtlose Kommunikation
Testen Sie 5G-Funkkommunikationssysteme mit einer Vielzahl von standardkonformen Wellenformen.
Kabelgebundene Kommunikation
Evaluieren Sie die Interoperabilität von elektrischen 100-Gb/s-Ethernet-Transmittern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Hauptfunktion eines Oszilloskops besteht in der Messung von Spannungen über die Zeit. Es erzeugt eine grafische Darstellung des Signalverlaufs, die es Ingenieuren und Technikern ermöglicht, das Verhalten elektrischer Signale zu visualisieren. Oszilloskope sind unverzichtbare Werkzeuge für die Entwicklung und Fehlersuche in elektronischen Schaltungen. Sie können Frequenz, Zeitintervall, Amplitude, Anstiegszeit, Verzerrung und den Anteil von Wechselstrom (AC) bzw. Gleichstrom (DC) messen.
Ein Oszilloskop besteht in seiner einfachsten Form aus einem Bildschirm, einem Abtaster und einem Vertikalverstärker. Der Vertikalverstärker ist die erste Stufe des Oszilloskops und bereitet das Signal für die digitale Erfassung optimal auf. Der Abtaster wandelt das Signal analog in digital um und erfasst es als diskrete Zeitwerte. Diese Werte werden im Speicher abgelegt und anschließend auf dem Bildschirm dargestellt. Das Zusammenspiel dieser Komponenten ermöglicht die grafische Darstellung der Signalspannung in Abhängigkeit von der Zeit. So kann der Ingenieur das Signalverhalten analysieren, Probleme erkennen und Lösungen entwickeln.
Testingenieure und Entwickler nutzen Oszilloskope, um elektrische Signale während Forschung und Entwicklung, Validierung, Qualitätssicherung sowie Fehlersuche und -behebung in elektronischen Systemen, Leiterplatten und integrierten Schaltungen anzuzeigen, grafisch darzustellen und zu analysieren. Oszilloskope spielen branchenübergreifend eine Schlüsselrolle für eine Vielzahl von Anwendungen und Technologien, darunter Hochgeschwindigkeits-Digitalelektronik, optische Kommunikation, Hochfrequenztechnik, Leistungselektronik, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.
Ein Oszilloskop ist ein unverzichtbares Messgerät zur Beobachtung, Analyse und Aufzeichnung elektrischer Signale. Zu den spezifischen Anwendungsfällen von Oszilloskopen in Elektroniklaboren gehören die Messung von Spannungsverläufen, die Analyse elektronischer Signale, die Erkennung von Rauschen und Übersprechen sowie die Bewertung schädlicher Transienten in Stromversorgungssystemen.
In der Hochgeschwindigkeitssignalanalyse können Oszilloskope die Signalintegrität durch Anzeige und Messung von Augendiagrammen, einschließlich Augenhöhe und -breite, messen. Mixed-Signal-Oszilloskope unterstützen die Fehlersuche in digitalen Schaltungen durch die Anzeige des Logikstatus und des Timings gemessener digitaler Signale. Hochleistungsoszilloskope können sogar zur Emulation idealer Referenzempfänger für Sendertests, zur Verwendung optisch-elektrischer Transceiver für die Messung von Glasfasersignalen und zur Analyse von HF-Signalen beitragen.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit verfügen Oszilloskope je nach Anwendung über unterschiedliche Leistungsstufen und Softwarefunktionen. Sie sind unverzichtbare Werkzeuge für die Elektronikentwicklung, Fehlersuche und -analyse.
Bei der Auswahl eines Oszilloskops sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie Bandbreite, Kanalanzahl, Abtastrate, Speichertiefe, Displaygröße usw. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Fragen, die Sie bei der Auswahl eines Oszilloskops für Ihre Bedürfnisse berücksichtigen sollten:
Welche Bandbreite hat das Oszilloskop?
Die Bandbreite bestimmt den Frequenzbereich, den ein Oszilloskop präzise wiedergeben kann. Je höher die Bandbreite, desto höhere Frequenzen kann es darstellen. Es ist wichtig, die Bandbreitenanforderungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen. Beispielsweise benötigen Sie für die Arbeit mit schnellen digitalen Signalen ein Oszilloskop mit hoher Bandbreite, um alle transienten Details genau zu erfassen. Eine geringere Bandbreite kann ausreichend sein, wenn Sie Ihr Oszilloskop für einfache Fehlersuche oder Zeitbereichsanalyse verwenden.
Wie viele Kanäle gibt es?
Die Anzahl der Kanäle eines Oszilloskops gibt an, wie viele Eingangssignale es gleichzeitig messen kann, wobei jeder Kanal entweder einem analogen oder einem digitalen Eingang zugeordnet ist. Analoge Kanäle erfassen und zeigen kontinuierliche Echtzeitsignale an. Angezeigt Analoge Oszilloskope erfassen Spannungsschwankungen als Wellenformen, typischerweise bei Sinussignalen. Digitale Kanäle hingegen beobachten diskrete, binäre Signale (0 oder 1) in digitalen Schaltungen. Dies ermöglicht die Analyse von Logiksignalen, Impulsen und Datenmustern durch deren schrittweise Verarbeitung und Darstellung für präzise Zeit- und Logikanalysen. Gängige Oszilloskope verfügen über 2, 4 oder mehr analoge Kanäle und bieten typischerweise bis zu 16 oder mehr digitale Kanäle, insbesondere Mixed-Signal-Oszilloskope. Mehr Kanäle ermöglichen die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Signale und verbessern so die Analyse komplexer Systeme sowie die Erkennung von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Signalarten.
Wie hoch ist die Abtastrate?
Die Abtastrate eines Oszilloskops gibt die Anzahl der Messwerte pro Sekunde an. Je höher die Abtastrate, desto höher die Signalauflösung. Gemäß dem Nyquist-Theorem sollte die Abtastrate des Oszilloskops mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz des zu messenden Signals, um Aliasing zu vermeiden. In der Praxis wird für die Erfassung schneller Signale eine höhere Abtastrate empfohlen, die mindestens dem Drei- bis Fünffachen der Bandbreite entspricht. Daher ist es ideal, bei der Einstellung der Abtastrate ein Gleichgewicht zwischen Auflösung und Geschwindigkeit zu finden. Manche Signaldetails lassen sich mit einer niedrigeren Abtastrate präzise erfassen, während andere eine höhere Abtastrate erfordern, um korrekt dargestellt zu werden. Beispielsweise benötigt man bei der Prüfung einer digitalen Schaltung mit steiler Flankensteilheit ein Oszilloskop mit hoher Abtastrate, um alle Details genau zu erfassen. Bei einem langsamen Signal hingegen reicht eine niedrigere Abtastrate aus.
Welche Speichertiefe hat der Speicher?
Die Speichertiefe eines Oszilloskops beschreibt die Datenmenge, die es speichern und anzeigen kann. Je größer der Speicher, desto längere Zeiträume an Signaldaten können in hoher Auflösung erfasst werden. Dies ist wichtig, da ein Oszilloskop mit geringem Speicher möglicherweise nur Daten von wenigen Sekunden speichern kann, was unter Umständen nicht ausreicht, um die Vorgänge genau zu erkennen. Ein Oszilloskop mit großem Speicher hingegen kann Daten von mehreren Stunden oder sogar Tagen erfassen und ermöglicht so das Heranzoomen für eine hochauflösende Ansicht des gewünschten Signalabschnitts. Ein großer Speicher ist besonders hilfreich, wenn Sie ein sporadisch auftretendes Problem aufspüren möchten. Ein Oszilloskop mit geringem Speicher erfasst das Ereignis möglicherweise gar nicht, während ein großer Speicher es Ihnen ermöglicht, zurückzuspulen und den Verlauf vor und nach dem Ereignis genau zu analysieren.
Welche Displaygröße hat das Display?
Die Displaygröße ist ein wichtiger Faktor, da sie die Benutzerfreundlichkeit und die Messgenauigkeit beeinflusst und die Echtzeitanalyse unterstützt. Ein größeres Display ist besonders wichtig für hochfrequente Signale, die Analyse von Mehrkanalsignalen und die detaillierte Interpretation von Signalverläufen. Beispielsweise verbessert ein größeres Display die Darstellung von Signalverlaufsdetails, sodass Sie intermittierende Probleme leichter erkennen und den genauen Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers oder einer Anomalie ermitteln können.