Können wir Ihnen behilflich sein?
Vorstellung des XR8-Oszilloskops
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Digitale Validierung. Schneller.
Ausgestattet mit einem Mehrkernprozessor, der sofortigen Einblick in komplexe Signalverläufe ermöglicht, wird das XR8-Oszilloskop durch eine neue Suite von Validierungs- und Konformitätssoftware unterstützt, darunter:
- Analyse der Signalintegrität
- Debug- und SCPI-Automatisierungstools
- USB-, DDR- und DisplayPort-Transmitter-Kompatibilität
Sichern Sie sich bis zu 50 % Rabatt auf ein XR8-Oszilloskop.
Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Innovationen entwickeln sich rasant. Sie können noch schneller vorankommen.
Schnellere Analyse
- Verkürzen Sie die Validierungszyklen durch parallele, mehrkernige Analyse.
- Beschleunigtes Debuggen dank intuitiver, reaktionsschneller Benutzeroberfläche.
Klarere Einblicke
- Probleme im Mikrovoltbereich bei 12-Bit-Vertikalauflösung aufdecken.
- Maximale Gewinnspanne bei bis zu 20 % geringerem Rauschen als beim UXR.
Bessere Passform
- Lässt sich dank leisem Betrieb, leichtem, kompaktem Design und Standard-Stromversorgungsanforderungen problemlos in gemeinsam genutzten Laboren einsetzen.
Erhalten Sie eine 2-minütige Tour durch den XR8.
Die Bestätigung bremst Sie aus. Das muss nicht sein.
Die digitale Hochgeschwindigkeitsvalidierung wird durch geringere Toleranzen, mehr Messungen und längere Testzyklen zunehmend schwieriger. Mit der Weiterentwicklung von Standards wie USB, PCIe und DDR werden traditionelle Arbeitsabläufe zum Flaschenhals, der Zeitpläne und Zuverlässigkeit gefährdet.
Das white paper beschreibt praktische, bewährte Workflow-Strategien, die Teams nutzen, um die Testzeit zu verkürzen, das Vertrauen in die Messungen zu verbessern und den Zeitplan einzuhalten, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen.
Den XR8 in Aktion erleben
Nehmen Sie an einem regionalen Webinar teil
Schließen Sie sich dem Forschungs- und Entwicklungsteam online an, um die Hindernisse zu erkunden, die die digitale Validierung verlangsamen, und tauchen Sie tief in die XR8 ein.
um zu sehen, wie es die Testverfahren beschleunigt, klarere Erkenntnisse liefert und die Laboreffizienz verbessert.
Anwendungsfälle des XR8-Oszilloskops entdecken
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?