So testen Sie die Konformität von USB4 Version 2.0 Transmittern

Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie
+ Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie

Sicherstellung der USB-Version-2.0-Konformität von Sendern mithilfe eines Oszilloskops

Die Validierung von USB-Geräten erfordert Konformitätstests für die USB-IF-Zertifizierung, um eine nahtlose Interoperabilität mit einem Oszilloskop sicherzustellen. Befolgen Sie die USB Gen 4 Konformitätsprüfungsspezifikation, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Signale korrekt übertragen. USB4 Version 2.0 Transmitter müssen ein 25.6 Gbd / 40 Gb/s PAM3 Signal über vier differentielle Lanes senden. Außerdem müssen sie Alternate-Mode-Signale und frühere Generationen des USB-Standards über Typ-C-Stecker unterstützen.

Die Konformitätsprüfung für USB4 Version 2.0 erfordert ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von mindestens 25 GHz und zwei Kanälen zur Analyse der vom Prüfling übertragenen Signale. Neue Messungen der vertikalen Rauschmarge und von Retimern, erweiterte Entzerrungsvoreinstellungen (Equalization Presets) sowie die Herausforderung der Analyse von Multilevel-Signalen machen das Testen komplex. Die Konformitätstestsoftware automatisiert den Prozess und gibt die Ergebnisse in Berichten aus, einschließlich Analysen zur Darstellung der Bestehungs- oder Fehlschlagmargen (Pass/Fail Margins) für jeden Test.

USB4 Version 2.0 Transmitter-Konformitätstestlösung

Die USB Gen 4 Transmitter-Konformitätsprüfung erfordert ein Oszilloskop und automatisierte Testsoftware, um den langen, fehleranfälligen Prozess der Konfiguration und Prüfung von Geräten mit 80 Gbit/s zu vereinfachen. Die Keysight USB4 Version 2.0 Transmitter-Konformitätstestlösung umfasst ein Keysight Infiniium UXR-Serie Echtzeit-Oszilloskop mit mindestens 25 GHz Bandbreite. Das UXR führt die USB 80 Gbit/s Transmitter-Konformitätstest-Automatisierungssoftware und ein Advanced Analyse-Softwarepaket aus. Diese Hardware- und Softwarekombination bietet eine optimierte Lösung für das Debugging, die Charakterisierung und das Testen von USB Gen 4 (USB4 Version 2.0) Geräten.

Demo der USB4 Version 2.0-Konformitätsprüfung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer USB4 Version 2.0 Transmitter-Konformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?