Charakterisierung eingebetteter serieller Busse

Mixed Signal Oszilloskop
+ Mischsignal-Oszilloskop

Analyse von eingebetteten seriellen Bussen mit einem Oszilloskop

Die Analyse serieller Busse in eingebetteten Designs erfordert die Verwendung eines Oszilloskops mit serieller Protokollanalyse und entweder tieferem Speicher oder segmentierter Speichererfassung. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie analoge und digitale Wellenformen über eine längere Zeitspanne erfassen und mehr Pakete erfassen können. Ein Oszilloskop mit segmentierter Speichererfassung ermöglicht es Ihnen, nur die wichtigen Teile der zu prüfenden Wellenform mit einer hohen Abtastrate zu digitalisieren.

Während dieses Tests ist der segmentierte Erfassungsmodus des Oszilloskops aktiviert. Dadurch kann das Oszilloskop unwichtige Leerlaufzeiten zwischen den Paketen ignorieren und stattdessen die Anzahl der nacheinander erfassten seriellen Pakete optimieren oder Pakete mit nur einer bestimmten ID oder Adresse auswählen. Sie können dann durch die Frames blättern, um etwaige Anomalien zu identifizieren. Verwenden Sie Time-Tagging, um Latenzzeitmessungen zwischen den Frames durchzuführen. Außerdem kann ein zeitverschachtelter Lister zwei serielle Busse anzeigen und Datenübertragungen mit anderen Mixed-Signal-Interaktionen in Ihrem System korrelieren.

Lösung zur Charakterisierung des seriellen Busses

Die Charakterisierung eingebetteter serielle Busse erfordert das Debuggen von Bussen und die Korrelation von Datenübertragungen mit anderen Mixed-Signal-Interaktionen. Das Oszilloskop der Keysight InfiniiVision 3000G X-Series mit Analyse software und Tastköpfen analysiert die gängigsten seriellen Busse, einschließlich I2C, SPI, UART und andere. Die Lösung unterstützt die Protokollanalyse unter Verwendung der segmentierten Speichererfassung.

Siehe Demo zur Charakterisierung des seriellen Busses

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Charakterisierung serieller Busse

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?