組み込みシリアルバスの特性評価方法

混合信号オシロスコープ
+ ミックスドシグナルオシロスコープ

オシロスコープによる組み込みシリアルバスの解析

組み込み設計におけるシリアルバスの解析には、シリアルプロトコル解析機能と、より深いメモリまたはセグメントメモリ収集機能を備えたオシロスコープが必要です。これにより、より長い時間スパンでアナログ波形とデジタル波形を捕捉し、より多くのパケットを捕捉できます。セグメントメモリ収集機能を備えたオシロスコープは、テスト対象波形の重要な部分のみを高いサンプルレートでデジタル化することを可能にします。

このテストでは、オシロスコープのセグメント収集モードがオンになります。これにより、オシロスコープはパケット間の重要でないアイドル時間を無視し、代わりに、連続して捕捉されるシリアルパケットの数を最適化したり、特定のIDまたはアドレスを持つパケットのみを選択したりできます。その後、フレームをスクロールして異常を特定できます。タイムタグ機能を使用して、フレーム間のレイテンシタイミング測定を行います。さらに、タイムインターリーブされたリスターは2つのシリアルバスを表示し、システム内の他のミックスドシグナル相互作用とデータ転送を相関させることができます。

シリアルバスの特性評価ソリューション

組み込みシリアルバスの特性評価には、バスのデバッグと、他のミックスドシグナル相互作用とのデータ転送の相関付けが必要です。キーサイト InfiniiVision 3000G Xシリーズ オシロスコープは、解析ソフトウェアとプローブにより、I2C、SPI、UARTなど、最も一般的なシリアルバスを解析します。このソリューションは、セグメントメモリ収集機能を使用したプロトコル解析をサポートしています。

シリアルバス特性評価のデモを見る

当社のシリアルバス特性評価ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?