Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ロケーション認識システム向けに、GNSSと追加のPNTセンサーをラボでシミュレートします。
Expert PNT Emulator、Essential PNT Emulator、Pro PNT Emulatorなどのハードウェアをご確認ください。
PNT X、GSS7000、およびGSS9000信号シミュレータ向けのモジュール式ソフトウェアを使用して、GNSSシミュレーションシナリオを設定および制御します。
キーサイトのPNTシミュレーション・ハードウェアは、GNSSおよびLEO PNTコンステレーションや慣性航法システムを含む新たなPNTソースを、RF脅威やソフトウェア定義無線アーキテクチャからの適応型アンテナ波面と並行してシミュレートします。3つのグレードは、生産ラインでのエントリーレベルのシングルシャーシ・シミュレーションから、多周波数、マルチGNSSテストまで対応し、航法戦、レジリエントPNT、および制御受信パターンアンテナ (CRPA) システムの包括的な評価を可能にします。3つのグレードはすべて、ソフトウェア機能キー、SDRカード、慣性センサー統合、またはシャーシ拡張によって現場でアップグレード可能であり、今日の投資は将来の要件に合わせて成長します。テスト深度に合ったグレードを選択してください。選択に迷っていますか?以下のリソースをご確認ください。
Starting from
Starting from
Starting from
キーサイトのシミュレーション・システム・ソフトウェアは、キーサイトのPNTシミュレータ・ハードウェア上でPNTテスト・シナリオを定義、実行、分析します。階層化されたソフトウェア群は、テスト要件の増加に合わせて現場でのアップグレードパスを提供します。特殊なアドオン・モジュールは、プラットフォームを拡張し、3Dマルチパス・シミュレーション、ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト、慣性センサー・エミュレーション、I/Qキャプチャおよびリプレイ、機密軍事GPSテストを含みます。今日のテスト深度に合ったツールから始め、コア・プラットフォームを交換することなくモジュールを追加できます。
キーサイトのPNTシミュレーション・ハードウェアは、GNSSおよびLEO PNTコンステレーションや慣性航法システムを含む新たなPNTソースを、RF脅威やソフトウェア定義無線アーキテクチャからの適応型アンテナ波面と並行してシミュレートします。3つのグレードは、生産ラインでのエントリーレベルのシングルシャーシ・シミュレーションから、多周波数、マルチGNSSテストまで対応し、航法戦、レジリエントPNT、および制御受信パターンアンテナ (CRPA) システムの包括的な評価を可能にします。3つのグレードはすべて、ソフトウェア機能キー、SDRカード、慣性センサー統合、またはシャーシ拡張によって現場でアップグレード可能であり、今日の投資は将来の要件に合わせて成長します。テスト深度に合ったグレードを選択してください。選択に迷っていますか?以下のリソースをご確認ください。
Starting from
Starting from
Starting from
キーサイトのシミュレーション・システム・ソフトウェアは、キーサイトのPNTシミュレータ・ハードウェア上でPNTテスト・シナリオを定義、実行、分析します。階層化されたソフトウェア群は、テスト要件の増加に合わせて現場でのアップグレードパスを提供します。特殊なアドオン・モジュールは、プラットフォームを拡張し、3Dマルチパス・シミュレーション、ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト、慣性センサー・エミュレーション、I/Qキャプチャおよびリプレイ、機密軍事GPSテストを含みます。今日のテスト深度に合ったツールから始め、コア・プラットフォームを交換することなくモジュールを追加できます。
適切なGNSSシミュレータの選択は、生成する必要がある信号、モデル化する必要がある脅威、および開発、生産、フィールド作業全体でチームがシステムをどのように使用するかに依存します。このeBookでは、意思決定フレームワークと評価すべき主要な機能について解説しており、お客様のテスト目標に合ったPNTシミュレータを選択できるようになります。
キーサイトのPNTシミュレータ・ハードウェアおよびシミュレーション・ソフトウェアの評価に役立つパンフレット、ホワイトペーパー、eBookをご確認ください。
製品パンフレット
eBook
ホワイトペーパー
eBook
製品パンフレット
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なグレードは、DUT構成とPNTテスト深度によって異なります。
3つすべてが同じ基盤となるソフトウェア定義無線アーキテクチャを使用しているため、グレードは基本的な設計ではなく、容量と機能で異なります。
はい、これらは単一のシステムとして連携します。PNTエミュレータ・ハードウェアは、受信機または被試験デバイスに到達するRF信号と脅威環境を生成します。シミュレーション・システム・ソフトウェアは、テスト・シナリオを定義し、リアルタイムで信号動作を制御し、分析用の真値データをキャプチャします。各グレードのエミュレータ・ハードウェアには、互換性のあるソフトウェア・ツール (SimTEST、SimREPLAYplus、またはSimGEN) が付属しており、これら3つのツールは、テスト要件の増加に合わせてアップグレードパスを形成します。特殊なアドオン・モジュールは、プラットフォームを3Dマルチパス・シミュレーション、ハードウェア・イン・ザ・ループ統合、慣性センサー・エミュレーション、その他の機能に拡張します。
はい、ハードウェアとソフトウェアの両方で可能です。ハードウェア側では、3つのグレードすべてが現場でアップグレード可能です。Essentialグレードはソフトウェア機能キーを介してSDRカードとコンステレーションサポートを追加し、Proグレードはコア機器を交換することなくマルチシャーシ構成に拡張できます。ソフトウェア側では、SimTEST、SimREPLAYplus、SimGENは次のティアへのライセンスアップグレードとして利用可能であり、アドオンモジュールは新しいプラットフォームを必要とせずに既存のインストールに接続できます。要件が拡大しても、あるグレードまたはティアへの投資を置き換える必要はありません。
実世界のGNSS環境は制御不能であり、再現性がありません。受信機の故障を引き起こした正確な信号条件を再現することはできず、ライブスカイでジャマー、スプーファー、または劣化したコンステレーションに対して安全にテストすることもできません。ラボベースのPNTシミュレーションは、システムが直面するあらゆる信号条件(現場では決して遭遇しない、または法的に生成できない条件を含む)を再現する、制御された再現可能なシナリオを提供します。これにより開発が加速され、高価なレンジテストや飛行テストが削減され、ライブ信号ではサポートできない受信機の認定、脆弱性評価、および生産ラインテストが可能になります。