Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
組み込みコントローラとコンパクトな設計により、GSS7000全地球測位衛星システム(GNSS)シミュレータの専用ソフトウェア無線(SDR)アーキテクチャは、お客様のラボに電力と省スペース効率を両立させます。その強力で柔軟なシミュレーション制御ソフトウェアは、あらゆるレベルのテスト複雑性に対応する直感的なシナリオ構成と実行を提供します。また、モジュラー設計により、ユーザーはいつでもどこでもカスタマイズおよびアップグレードが可能で、進化する脅威と高まる期待に対して積極的なアプローチを可能にします。
GSS7000は3つのソフトウェアレベルから選択でき、これにより、予算要件と、シナリオ、信号、データロギングなどに対する必要な制御とのバランスを取ることができます。
複雑な妨害およびスプーフィング攻撃に対するテストであろうと、無線機器指令(RED)準拠のためのシステム認定であろうと、GSS7000は、PNT対応システム向けの包括的な堅牢性テストを可能にします。
ハードウェアインザループ(HIL)構成向けに、堅牢で低遅延の測位、航法、タイミング(PNT)入力を取得します。HILプラットフォームとの柔軟な操作とプラグアンドプレイの相互運用性により、高度なマルチセンサー統合が可能になります。
キーサイトGSS7000は、数十年にわたるテストの専門知識と卓越性を活用し、最高の整合性と最大限のリアリズムでテストできることを保証します。
Modular design
Up to 4 SDR cards; Up to 2RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
PNT7000A GSS7000 GNSSシミュレータを使用すれば、多周波数・多GNSS対応のシミュレーションが可能となり、信頼性の高い結果を迅速に得ることができます。
PNT7000A GSS7000 GNSSシミュレータを使用すれば、多周波数・多GNSS対応のシミュレーションが可能となり、信頼性の高い結果を迅速に得ることができます。
PNT7000A
PNT7000A GSS7000 GNSSシミュレータを使用すれば、多周波数・多GNSS対応のシミュレーションが可能となり、信頼性の高い結果を迅速に得ることができます。
GSS7000マルチGNSS、マルチ周波数シミュレータは、最大256チャネルの単一テストシナリオから、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC (IRNSS)、およびSBASの同時コヒーレント信号を生成します。
シミュレーション制御
干渉およびスプーフィング
ハードウェアインザループ統合
テスト実行
以下のリソースは、GSS7000の機能と構成を探索するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
GSS7000は、すべてのテスト条件下で性能仕様を満たします。性能仕様は外部で検証済みです。
最大256の同時信号を生成し、以下のような広範囲のパラメータをモデル化する機能を備えています。
内蔵干渉生成機能:
GSS7000は、以下のような実環境でのスプーフィングテストケースをシミュレートできます。
GSS7000は、あらゆるテストニーズと予算に対応するため、キーサイトの測位アプリケーションエンジンをベースに構築された3つのレベルのソフトウェア、SimGEN、SimREPLAYplus、SimTESTを提供しています。