Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Expert Die PNT-Emulator-Hardware basiert auf der Keysight (ehemals Spirent) GSS7000-Plattform.
Mit seinem integrierten Controller und dem kompakten Design vereint der GSS7000 GNSS-Simulator dank seiner dedizierten Software-Defined-Radio-Architektur (SDR) hohe Leistung und platzsparende Bauweise für Ihre Labore. Die leistungsstarke und flexible Simulationssteuerungssoftware ermöglicht die intuitive Konfiguration und Ausführung von Szenarien für Tests jeder Komplexität. Dank des modularen Aufbaus können Anwender den Simulator jederzeit und überall anpassen und erweitern und so proaktiv auf sich verändernde Bedrohungen und steigende Anforderungen reagieren.
Mit dem GSS7000 können Sie zwischen drei Software-Levels wählen und so Budgetvorgaben mit der benötigten Kontrolle über Szenarien, Signale, Datenprotokollierung und mehr in Einklang bringen.
Ob es um Tests gegen komplexe Stör- und Spoofing-Angriffe oder die Qualifizierung von Systemen für die Einhaltung der Funkanlagenrichtlinie (RED) geht, der GSS7000 ermöglicht umfassende Robustheitstests für Ihre PNT-fähigen Systeme.
Erhalten Sie robuste, latenzarme PNT-Eingänge (Positionierung, Navigation, Timing) für Hardware-in-the-Loop (HIL)-Konfigurationen. Flexibler Betrieb und Plug-and-Play-Interoperabilität mit HIL-Plattformen ermöglichen die Integration fortschrittlicher Multisensorsysteme.
Der Keysight GSS7000 greift auf jahrzehntelange Erfahrung und Exzellenz im Testbereich zurück, um Ihnen Tests mit höchster Konsistenz und größtmöglicher Realitätsnähe zu ermöglichen.
Modular design
Up to 4 SDR cards; Up to 2RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
Mit dem PNT7000A GSS7000 GNSS-Simulator erhalten Sie eine Multifrequenz-Multi-GNSS-Simulation, die schnellere und zuverlässigere Ergebnisse liefert.
Mit dem PNT7000A GSS7000 GNSS-Simulator erhalten Sie eine Multifrequenz-Multi-GNSS-Simulation, die schnellere und zuverlässigere Ergebnisse liefert.
PNT7000A
Mit dem PNT7000A GSS7000 GNSS-Simulator erhalten Sie eine Multifrequenz-Multi-GNSS-Simulation, die schnellere und zuverlässigere Ergebnisse liefert.
Der GSS7000 Multi-GNSS- und Multifrequenzsimulator erzeugt simultan kohärente GPS-, GLONASS-, BeiDou-, Galileo-, QZSS-, NavIC- (IRNSS-) und SBAS-Signale aus einem einzigen Testszenario mit bis zu 256 Kanälen.
Simulationssteuerung
Störungen und Spoofing
Hardware-in-the-Loop-Integration
Testausführung
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen dabei, die Funktionen und Konfigurationen von GSS7000 zu erkunden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Das GSS7000 erfüllt unter allen Testbedingungen alle Leistungsspezifikationen. Die Leistungsspezifikationen wurden extern verifiziert.
Erzeugt bis zu 256 gleichzeitige Signale und kann eine Vielzahl von Parametern modellieren, wie zum Beispiel:
Integrierte Interferenzgenerierungsfähigkeit:
GSS7000 ist in der Lage, realweltliche Spoofing-Testfälle zu simulieren, wie zum Beispiel:
Der GSS7000 bietet drei Software-Levels, die auf der Positionierungsanwendungs-Engine von Keysight basieren und alle Testanforderungen und Budgets abdecken: SimGEN, SimREPLAYplus und SimTEST.