Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El hardware del emulador Expert incorpora la plataforma GSS7000 de Keysight (antes Spirent).
Gracias a su controlador integrado y su diseño compacto, la arquitectura específica de radio definida por software (SDR) del simulador del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) GSS7000 combina potencia y eficiencia en el ahorro de espacio para sus laboratorios. Su potente y flexible software de control de simulación permite una configuración y ejecución intuitivas de los escenarios para todos los niveles de complejidad de las pruebas; y, gracias a su diseño modular, los usuarios pueden personalizarlo y actualizarlo en cualquier momento y lugar, lo que permite adoptar un enfoque proactivo ante las amenazas en constante evolución y las crecientes expectativas.
El GSS7000 te permite elegir entre tres niveles de software, lo que te permite equilibrar tus necesidades presupuestarias con el control que necesitas sobre escenarios, señales, registro de datos y mucho más.
Ya sea para realizar pruebas frente a complejos ataques de interferencia y suplantación de identidad o para certificar la conformidad de los sistemas con la Directiva sobre equipos de radio (RED), el GSS7000 permite llevar a cabo pruebas exhaustivas de robustez en sus sistemas con capacidad PNT.
Disfrute de datos fiables de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) de baja latencia para configuraciones de hardware-in-the-loop (HIL). Su funcionamiento flexible y su interoperabilidad «plug-and-play» con plataformas HIL permiten una integración multisensor avanzada.
El Keysight GSS7000 se basa en décadas de experiencia y excelencia en el campo de las pruebas para garantizar que puedas realizar pruebas con el máximo nivel de consistencia y el mayor grado de realismo.
Modular design
Up to 4 SDR cards; Up to 2RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
Con el simulador GNSS PNT7000A GSS7000, dispondrá de una simulación multifrecuencia y multisistema GNSS que ofrece resultados fiables con mayor rapidez.
Con el simulador GNSS PNT7000A GSS7000, dispondrá de una simulación multifrecuencia y multisistema GNSS que ofrece resultados fiables con mayor rapidez.
PNT7000A
Con el simulador GNSS PNT7000A GSS7000, dispondrá de una simulación multifrecuencia y multisistema GNSS que ofrece resultados fiables con mayor rapidez.
El simulador multifrecuencia y multisistema GNSS GSS7000 genera señales coherentes simultáneas de GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC (IRNSS) y SBAS a partir de un único escenario de prueba con hasta 256 canales.
Control de simulación
Interferencias y suplantación de identidad
Integración «hardware-in-the-loop»
Ejecución de pruebas
Los recursos que se indican a continuación te ayudarán a conocer las prestaciones y configuraciones del GSS7000.
Folleto
Folleto
Ficha técnica
Ficha técnica
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El GSS7000 cumple todas las especificaciones de rendimiento en todas las condiciones de prueba. Las especificaciones de rendimiento han sido verificadas por terceros.
Genera hasta 256 señales simultáneas, con capacidad para modelar una amplia gama de parámetros, tales como:
Funcionalidad integrada de generación de interferencias:
El GSS7000 es capaz de simular casos de prueba de suplantación de identidad en condiciones reales, tales como:
El GSS7000 ofrece tres niveles de software basados en el motor de aplicaciones de posicionamiento de Keysight para satisfacer todas las necesidades de prueba y adaptarse a todos los presupuestos: SimGEN, SimREPLAYplus y SimTEST.