Generador de formas de onda arbitrarias de 256 GSa/s

El generador de formas de onda arbitrarias (AWG) M8199B ofrece una fuente de señales arbitrarias de alto rendimiento, lo que permite el desarrollo de diseños a 160 GBaud y superiores.

imagen_del_producto
  • DAC Resolution

    8 bit

  • Amplitude

    5.0 Vpp

  • Spur Free Dynamic Range

  • Bandwidth

    80 GHz

  • Number of channels

    1, 2

  • Form factor

    2-slot AXIe

  • Type

    High Speed AWG

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Slots

    2

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    256 GSa/s

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El generador de formas de onda arbitrarias (AWG) M8199B proporciona a los ingenieros de I+D una fuente de señales arbitrarias de alto rendimiento para diseños de última generación. El M8199B admite 160 GBaud y hasta 224 GBaud con la unidad de intercalador de dominio de frecuencia M8159A. El M8199B ofrece hasta 8 canales sincronizados a 256 GSa/s con un ancho de banda analógico nominal superior a 80 GHz, o 120 GHz cuando se combina con el M8159A. Con calibración integrada de respuesta de frecuencia y fase, garantiza señales de salida limpias y simplifica la configuración de la prueba.

El generador de señales aleatorias M8199B le proporciona la velocidad, el ancho de banda, la precisión y la flexibilidad necesarios para hacer frente a los retos tecnológicos de próxima generación:

  • Memoria de forma de onda de 1 MSa por canal para la generación de señales complejas.

  • Sincronización de hasta 8 canales en 4 módulos para entornos de prueba escalables.

  • Transmisión de datos >400 Gb/s por carril en aplicaciones de modulación de intensidad/detección directa (IM/DD).

  • Rendimiento >1,6 Tb/s por portadora en comunicaciones ópticas coherentes.

  • Soporte para hasta 448G de investigación eléctrica y óptica.

  • Señales limpias y precisas gracias a la calibración integrada de la respuesta de frecuencia y fase.