256 GSa/s 任意波形產生器

Keysight M8199B 任意波形產生器(AWG)提供高效能信號源以產生任意信號,支援 160 GBd 以上的設計。

產品影像
  • DAC Resolution

    8 bit

  • 振幅

    5.0 Vpp

  • 無突波動態範圍

  • 頻寬

    80 GHz

  • Number of channels

    1, 2

  • Form factor

    2-slot AXIe

  • 類型

    High Speed AWG

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Slots

    2

  • Platform

    AXIe

  • 最大的取樣率

    256 GSa/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

M8199B 任意波形產生器 (AWG) 為研發工程師提供高效能任意訊號來源,以實現新一代設計。M8199B 支援 160 GBaud,搭配 M8159A 頻域交錯單元時,最高可達 224 GBaud。M8199B 可提供 多達 8 個 256 GSa/s 同步通道標稱類比頻寬超過 80 GHz,搭配 M8159A 時則可達 120 GHz。藉由整合式頻率和相位響應校準,它可確保輸出訊號的純淨度並簡化您的測試設定。

M8199B 任意波形產生器 (AWG) 為您提供應對下一代技術挑戰所需的速度、頻寬、精確度和靈活性:

  • 每個通道 1 MSa 波形記憶體,用於複雜訊號產生。

  • 多達 8 個通道跨 4 個模組的同步,適用於可擴充的測試環境。

  • 每通道資料傳輸速率 >400 Gb/s,適用於強度調變/直接偵測 (IM/DD) 應用。

  • 在同調光通訊中,每個載波的吞吐量 >1.6 Tb/s

  • 支援高達 448G 的電氣和光學研究。

  • 乾淨、準確的訊號,採用內建的頻率和相位響應校驗。