Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種能力級的射頻向量收發器,涵蓋無線測試裝置、多頻段和多埠射頻收發器。
寬頻射頻收發器測試
高通道密度、訊號產生與分析
無線裝置的全面測試
模組化向量收發器、控制器和機箱。
Keysight 多頻段 RF 向量收發器現提供單一功能級別,即 VT5 級,並包含 S9100A-S9130A 多頻段 RF 向量收發器。 這些收發器提供廣泛的頻率覆蓋範圍和寬廣的頻寬,可對 5G 基礎設施設備進行全面測試,包括發射、接收、 衰落模擬和空中傳輸 (OTA) 情境。它們支援 5G 頻率範圍 1 (FR1,sub-6 GHz) 和頻率範圍 2 (FR2,毫米波) 頻段,採用精巧、 可擴充的系統,可簡化設定並適應不斷變化的需求。利用 Keysight 廣泛的軟體產品組合進行訊號產生和分析,以及簡化的 自動化。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 多埠 RF 向量收發器現已提供單一能力級別,即 VT7 級,並包括 E6400A 系列和 S9160A 多埠 RF 向量收發器。這些收發器提供可擴充、高效能的 5G 測試,具備多達 64 個相位和時間同調的 RF 收發器,簡化 MIMO 和波束成形驗證。支援高達 7.25 GHz 的頻率和每個埠 200 MHz 的頻寬,該平台支援多種部署情境,無需硬體變更。高信號保真度確保複雜調變方案的精確測試,而模組化架構則使其易於隨著無線標準的演進而升級。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的方案。
Keysight 無線測試儀現提供單一功能級別,即 VT4 級,並包含 E6600 系列無線測試儀。這些測試儀簡化了支援多種標準的無線設備的研發和製造測試,— 包括 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi® 802.11ax 和 WLAN — 所有這些都在單一平台上完成。 這些測試儀針對大批量生產進行最佳化,透過更高層級的硬體功能和強大的軟體自動化提供高輸送量, 減少延遲並最大限度地提高效率。其模組化、可擴充的設計可適應不斷變化的測試要求,同時簡化設定和整合。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 模組化 PXIe 向量收發器實現靈活、可擴充的信號產生和分析,非常適合用於無線裝置、RF 功率放大器和前端模組的製造測試。當與 PXIe 控制器、頻率參考和頻率合成器搭配使用以建立完整的測試系統時,它們可提供精確、同步的性能和簡化的自動化,以加速吞吐量和生產工作流程。這些型號支援從 60 MHz 到 26.5 GHz 的最大頻率,以及高達 1.2 GHz 的頻寬,請選擇適合您應用的模組化信號產生器。
Keysight 多頻段 RF 向量收發器現提供單一功能級別,即 VT5 級,並包含 S9100A-S9130A 多頻段 RF 向量收發器。 這些收發器提供廣泛的頻率覆蓋範圍和寬廣的頻寬,可對 5G 基礎設施設備進行全面測試,包括發射、接收、 衰落模擬和空中傳輸 (OTA) 情境。它們支援 5G 頻率範圍 1 (FR1,sub-6 GHz) 和頻率範圍 2 (FR2,毫米波) 頻段,採用精巧、 可擴充的系統,可簡化設定並適應不斷變化的需求。利用 Keysight 廣泛的軟體產品組合進行訊號產生和分析,以及簡化的 自動化。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 多埠 RF 向量收發器現已提供單一能力級別,即 VT7 級,並包括 E6400A 系列和 S9160A 多埠 RF 向量收發器。這些收發器提供可擴充、高效能的 5G 測試,具備多達 64 個相位和時間同調的 RF 收發器,簡化 MIMO 和波束成形驗證。支援高達 7.25 GHz 的頻率和每個埠 200 MHz 的頻寬,該平台支援多種部署情境,無需硬體變更。高信號保真度確保複雜調變方案的精確測試,而模組化架構則使其易於隨著無線標準的演進而升級。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的方案。
Keysight 無線測試儀現提供單一功能級別,即 VT4 級,並包含 E6600 系列無線測試儀。這些測試儀簡化了支援多種標準的無線設備的研發和製造測試,— 包括 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi® 802.11ax 和 WLAN — 所有這些都在單一平台上完成。 這些測試儀針對大批量生產進行最佳化,透過更高層級的硬體功能和強大的軟體自動化提供高輸送量, 減少延遲並最大限度地提高效率。其模組化、可擴充的設計可適應不斷變化的測試要求,同時簡化設定和整合。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用程式配置專屬方案。
Keysight 模組化 PXIe 向量收發器實現靈活、可擴充的信號產生和分析,非常適合用於無線裝置、RF 功率放大器和前端模組的製造測試。當與 PXIe 控制器、頻率參考和頻率合成器搭配使用以建立完整的測試系統時,它們可提供精確、同步的性能和簡化的自動化,以加速吞吐量和生產工作流程。這些型號支援從 60 MHz 到 26.5 GHz 的最大頻率,以及高達 1.2 GHz 的頻寬,請選擇適合您應用的模組化信號產生器。
無線通訊
透過訊號處理技術縮短射頻功率放大器測試時間
無線通訊
使用精確的時間量測來驗證超寬頻 (UWB) 裝置。
無線通訊
在 UWB 裝置之間進行精確的鄰近度計算。
無線通訊
驗證高達 64 TRX 的 mMIMO 無線電收發器效能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
RF 向量收發器是一種先進的裝置,結合了 RF 傳輸和接收功能,可支援向量調變訊號。這些訊號攜帶振幅和相位資訊,適用於 QPSK、QAM 和 OFDM 等複雜的調變方案。這些收發器常見於測試設備和軟體定義無線電中,對於現代無線系統至關重要,包括 5G、Wi-Fi、藍牙、衛星鏈路和雷達。
它們通常整合了功率放大器、低雜訊放大器、射頻升/降頻轉換器和基頻處理,以實現寬頻範圍(例如數十 MHz 到數十 GHz)內的高傳真訊號產生和分析。憑藉高動態範圍、低相位雜訊和出色的線性度,它們是驗證蜂巢式網路、物聯網 (IoT) 和其他無線技術效能的理想選擇。當與用於校準、自動化和訊號控制的軟體搭配使用時,射頻向量收發器扮演著關鍵角色。
多頻向量收發器是一種先進的射頻儀器,能夠在多個頻段(例如 5G 和其他無線技術中使用的 sub-7 GHz (FR1) 和毫米波 (FR2) 頻段)上發送和接收向量調變訊號。
透過支援複雜的調變方案,並提供精確的相位和振幅控制,它能夠對 5G 載波聚合、波束成形和 MIMO 等進階功能,在廣泛頻段上進行精確測試。它們跨多個頻段操作的能力,使其成為驗證 5G 行動網路中使用的多頻段裝置的理想選擇,同時簡化了測試設定並降低了設備複雜度。
MIMO 是一種智慧型天線技術。MIMO 在發射端和接收端都使用多個天線,以更有效地利用 RF 頻譜。數學演算法用於將使用者資料分散到多個發射器。傳輸的訊號是三維的,並以時間、頻率和空間來描述。這種空間多工是 MIMO 中一種常見的傳輸技術,用於從多個發射天線中的每一個傳輸獨立且單獨編碼的資料訊號。因此,空間維度被重複使用或多工處理一次以上。在接收端,封包開頭的特殊通道校準訊號允許在重組過程中識別不同的訊號。在無線電鏈路中分離不同路徑的技術,使得 MIMO 無線電能夠在相同頻率上同時傳輸多個訊號,從而提高頻譜的利用率。
目前,透過單一天線傳輸的無線訊號會受到丘陵、建築物、山谷和其他地形特徵的扭曲。這些在時間上分離的替代訊號路徑(多路徑)會導致諸如衰落、尖峰或懸崖效應等失真。這種訊號完整性的損失阻礙了無線技術的廣泛採用。MIMO 無線電的運作原理是利用無線電訊號在發射器和接收器之間所採取的許多路徑。訊號現在具有空間多樣性。此外,多個路徑或通道可提供更大的訊號容量。這種額外的容量可用於更高的資料速率和資料冗餘,從而提高接收器端訊號恢復的機會。
最終,MIMO 的目標是可量測地提升頻譜效率(位元/秒/赫茲)、覆蓋範圍(蜂巢半徑)和訊號品質(位元錯誤率或封包錯誤率)。隨著這些目標的實現,新興無線技術(例如 WLAN、寬頻無線存取 (BWA) 和蜂巢式網路)的應用將會更多。這些進步確實會帶來一些成本。多重天線會增加射頻成本和複雜性,而數學上複雜的 DSP 演算法則對設計人員和製造商構成挑戰。