使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 79 個)

Image of  功率放大器量測應用軟體,多點觸控 UI
功率放大器量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9055EM0E

可連接信號產生器,以便執行功率放大器量測。

PathWave IoT 訊號產生軟體影像,具備波形播放功能,適用於 IoT 測試
PathWave IoT 訊號產生軟體,具備波形播放功能,適用於 IoT 測試
型號
N7610EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合 802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBee 和 ITU-T G.9959 Z-Wave 標準的信號。

Image of  Signal Studio Waveform 授權,適用於 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A
Signal Studio Waveform 授權,適用於 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A
型號
N7650B

Keysight N7650B 5 套或 50 套波形授權是經濟有效的解決方案,讓您無需購買完整軟體,便可產生 Signal Studio 波形。

89600 VSA 無線連接套件的影像
89600 VSA 無線連接套件
型號
89603C

Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM

Image of  VMA 向量調變分析量測應用軟體,多點觸控 UI
VMA 向量調變分析量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9054EM0E

透過靈活的調變格式、濾波器和符碼率設定,提供超過 25 種通用的量測應用預設設定。

Image of  雜訊指數量測應用軟體,多點觸控 UI
雜訊指數量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9069EM0E

透過多點觸控 UI 操作,對發射器執行單鍵式雜訊指數和增益量測。

Image of  5G NR 量測應用軟體,多點觸控 UI
5G NR 量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9085EM0E

執行 3GPP 標準定義的 5G NR(New Radio)單鍵下行鏈路和上行鏈路量測。

Image of  PathWave 信號產生軟體,適用於 5G NR
PathWave 訊號產生軟體,適用於 5G NR
型號
N7631APPC

您可透過是德科技訊號產生器,產生符合 3GPP 5G NR 標準的訊號。

89600 VSA 5G NR 調變分析影像
89600 VSA 5G NR 調變分析
型號
89601BHNC

根據 3GPP 第 15 版、第 16 版,以及第 17 版標準,對 5G NR 訊號執行解調和向量誤差量測。

PathWave 訊號產生器影像,支援 LTE V2X、波形播放
PathWave 訊號產生器,支援 LTE V2X、波形播放
型號
N7626EMBC

透過訊號產生器產生符合 3GPP V2X 標準的訊號。

89600 VSA 無線連接調變分析軟體的影像
89600 VSA 無線連接調變分析軟體
型號
89601B7RC

對您的 IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN 待測訊號進行解調變並評估訊號品質和誤差向量量測。

圖片:射頻測試:基礎類比量測應用軟體,多點觸控 UI
射頻測試:基礎類比量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9093EM0E

透過多點觸控 UI,只需單鍵操作,即可對類比雙向無線電進行快速訊號分析和訊號產生進行控制。

全部清除