這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
透過多點觸控 UI 操作,對發射器執行單鍵式雜訊指數和增益量測。
產品特性
- 在 10 MHz 至 50 GHz 的範圍內執行單鍵式雜訊指數和增益量測
- 提供多 DUT 校驗程序和量測配置檔,以加速對多個 DUT 執行雜訊指數量測
- 支援 Keysight SNS 系列雜訊源、346 系列雜訊源、U1831C USB 智慧雜訊源和多級轉換器,以及外部 LO 控制和手動操作模式
- 利用雜訊源、外部降頻器和外部 LO 源組合解決方案,將頻率範圍擴展至 50 GHz 以上(例如 V/E/W/D/H 頻段)
- 整合 U7227x 系列 USB 前置放大器,以降低雜訊指數量測的不確定度
- 量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度和熱/冷功率密度
- 使用量測不確定性計算器估算整體雜訊指數
- 效能(取決於硬體配置)
- 儀器雜訊指數:1 GHz 時為 17.25 dB;使用 U7227A USB 前置放大器時 1 GHz 時為 6.00 dB
- 儀器匹配度:1 GHz 時為 1.52;使用 U7227A USB 前置放大器時為 1.54
- 支援多點觸控操作介面和 SCPI 遠端介面程控
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
- 是德科技支援分級式應用型號,其中 N 型號適用於 UXA/PXA/PXE,E 型號適用於 MXA/EXA/MXE/VXT,以及 CXA 的 W 型號。 較高層級的應用型號可在較低層級的平台上運作,也就是說,N 型號可在所有平台上運作,E 型號可在 MXA/EXA/MXE/VXT 和 CXA 上運作,而 W 型號只能在 CXA 上運作
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助