這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
概述
X 系列量測應用軟體是經過驗證、現成可用的量測信號分析軟體,讓您能查看並掌握一般、行動通訊、無線連接,以及航太/國防設備與設計的效能,進而簡化複雜的任務,以提供可重複的結果。
Find The Model That's Right For You
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
透過靈活的調變格式、濾波器和符碼率設定,提供超過 25 種通用的量測應用預設設定。
Perform WLAN 802.11be and 802.11bn one-button measurements defined by IEEE 802.11 standard.
執行 3GPP 標準定義的 5G NR(New Radio)單鍵下行鏈路和上行鏈路量測。
下一頁
企業級軟體服務合約
請即簽署是德科技企業級軟體服務合約,以便持續為您的企業創造價值。 此服務合約提供可重新混合搭配的授權方案,讓您能靈活、經濟有效地使用是德科技多元的軟體組合。
擴充 PathWave X 系列量測應用軟體功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助