Choose a country or area to see content specific to your location
測試互連並模擬每個埠高達 1.6T 的流量
測試互連,並模擬每個埠高達 1.6T 的流量
適用於 1.6 Terabit (224G) 互連的錯誤性能驗證系統
Keysight 互連和網路效能測試儀提供超高速流量產生功能,用於驗證 AI 叢集和資料中心網路中銅纜和光纖互連的頻寬、延遲和穩定性。這些測試儀提供 800GE 和 1600GE 型號,可模擬真實的流量設定檔和壅塞控制協定,以透過 PHY 和鏈路層錯誤校正演算法的詳細量測指標,來表徵 AI / ML 環境中交換器、纜線和加速器的效能。這些系統支援桌上型和機架式兩種外型規格的 1.6T,可為網路設備開發人員和資料中心營運商提供所需的洞察力,以最佳化 AI 工作負載處理的互連。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
AI 和資料中心網路對更高資料傳輸量的需求,正加速業界轉型至 800GE 與 1.6 Terabit 乙太網路(1.6T)及更高階的網路互連。在超過 212Gb/s 與 106Gb/s 電氣通道上運作的介面,對於實現整個網路基礎設施的更高可靠性目標至關重要。網路必須提供更高的頻寬與更高的可靠性。針對 800GE 和 1.6T 可插拔互連與跨接纜線的產業標準與 MSA,定義了廣泛的高速光纖與銅纜互連類型。
Keysight 的多通道功能性互連測試解決方案 (FITS) 提供 8 個 Tx 與 8 個 Rx 通道 (FITS 8CH) 或 16 個 Tx 與 16 個 Rx 通道 (FITS 16CH) 的功能性 BER 與前向錯誤更正 (FEC) 錯誤效能驗證。
Keysight 互連和網路效能測試儀提供超高速流量產生功能,用於驗證 AI 叢集和資料中心網路中銅纜和光纖互連的頻寬、延遲和穩定性。這些測試儀提供 800GE 和 1600GE 型號,可模擬真實的流量設定檔和壅塞控制協定,以透過 PHY 和鏈路層錯誤校正演算法的詳細量測指標,來表徵 AI / ML 環境中交換器、纜線和加速器的效能。這些系統支援桌上型和機架式兩種外型規格的 1.6T,可為網路設備開發人員和資料中心營運商提供所需的洞察力,以最佳化 AI 工作負載處理的互連。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
AI 和資料中心網路對更高資料傳輸量的需求,正加速業界轉型至 800GE 與 1.6 Terabit 乙太網路(1.6T)及更高階的網路互連。在超過 212Gb/s 與 106Gb/s 電氣通道上運作的介面,對於實現整個網路基礎設施的更高可靠性目標至關重要。網路必須提供更高的頻寬與更高的可靠性。針對 800GE 和 1.6T 可插拔互連與跨接纜線的產業標準與 MSA,定義了廣泛的高速光纖與銅纜互連類型。
Keysight 的多通道功能性互連測試解決方案 (FITS) 提供 8 個 Tx 與 8 個 Rx 通道 (FITS 8CH) 或 16 個 Tx 與 16 個 Rx 通道 (FITS 16CH) 的功能性 BER 與前向錯誤更正 (FEC) 錯誤效能驗證。
使用專為 AI 資料中心設計的高速測試平台,驗證下一代 1.6T 乙太網路互連。INPT-1600GE 將先進的流量產生和分析與智慧自動化相結合,以對 212 Gb/s 電氣通道上的晶片、纜線和網路設備進行基準測試。搭配互連測試系統 (ITS) 軟體,它透過多使用者排程、自動化報告和首創的互連資料庫簡化驗證,從而加速測試吞吐量並縮短獲得洞察力的時間。
透過專為未來網路需求而設計的可擴充、機架式或桌上型解決方案,模擬真實AI工作負載、最佳化互連效能並確保您的基礎設施面向未來。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
互連驗證對於 AI 資料中心至關重要,因為 AI 訓練和推論仰賴 GPU、交換器和加速器之間緊密同步的高頻寬通訊。
銅纜或光纖鏈路中的訊號衰減、延遲變化或熱不穩定性,可能會減緩訓練作業或導致工作負載失敗。Keysight 協助工程師在持續的 AI 工作負載下驗證互連的可靠性和效能,有助於確保高速鏈路在部署到大規模 GPU 叢集和 AI 網路之前能正常運作。
AI 專屬的流量模型可重現 AI 工作負載所產生的同步、突發且對延遲敏感的流量模式。傳統的流量測試通常仰賴穩態封包串流,無法反映集體操作、高扇出流量或加速器對加速器通訊行為。
這種區別很重要,因為 AI 資料中心的互連必須在實際工作負載條件下進行驗證,才能找出壅塞點和效能瓶頸。Keysight 支援這種類型的工作負載感知互連驗證。
互連測試解決方案的選擇取決於所需的介面和驗證類型。
乙太網路互連通常需要對銅纜和光纖鏈路的頻寬、延遲和流量行為進行系統和網路層級驗證,這與 Keysight 的互連和網路效能測試儀 (INPT) 相符。周邊元件互連高速 (PCIe) 等電氣介面通常需要實體層驗證,包括訊號完整性和位元錯誤率 (BER),這與功能互連測試解決方案 (FITS) 相符。在 800GE 和 1600GE 環境中,必須驗證效能和可靠性,以實現大規模穩定運作。
互連測試是用於在實際操作條件下測量高速鏈路效能、可靠性和錯誤處理的驗證方法。
常見的互連測試包括訊號完整性、相符性、頻寬、延遲和流量穩定性驗證。對於高速乙太網路鏈路,還會評估位元錯誤率 (BER) 和前向錯誤校正 (FEC) 效能。這些測試有助於驗證 AI 和資料中心網路中,800GE 和 1600GE 速度下銅纜和光纖互連的可靠運作。Keysight 為這些高速驗證需求提供互連和網路效能測試。
互連測試系統規格決定了平台是否能驗證下一代鏈路的目標資料速率、通道架構和錯誤效能。
主要考量包括支援 800GE 和 1600GE 鏈路、多通道架構,以及詳細的實體層 (PHY) 指標,例如訊號完整性、BER 和 FEC 效能。憑藉在互連和網路效能測試領域的領先地位,Keysight 支援這些下一代鏈路需求的驗證。
互連測試支援定義現代高速鏈路效能和驗證需求的標準和技術。這包括 800GE 和 1600GE,以及 PCIe 和快取一致性互連(例如 Compute Express Link (CXL))。
驗證也涵蓋銅纜和光纖環境中的可插拔互連格式。隨著網路和加速器基礎設施擴展到更高速度並同時保持可靠性,這些技術變得越來越重要。Keysight 支援這些不斷發展的互連標準和技術的驗證。
若要設定用於驗證高速銅纜和光纖鏈路的互連測試環境,請結合流量產生、流量分析和錯誤測量,以在實際操作條件下測試鏈路。
典型的設定包括超高速流量產生和分析,以及用於測試管理、自動化和報告的軟體。此環境支援 AI 資料中心網路中,實體和系統層級的頻寬、延遲、流量穩定性和鏈路可靠性驗證。Keysight 支援這些高速互連驗證工作流程。
高速互連測試中的常見挑戰包括訊號損耗、串擾、雜訊和熱效應,這些挑戰隨著鏈路速度和通道密度的增加而變得更加明顯。這些問題會影響銅纜和光纖互連的訊號完整性、位元錯誤率 (BER)、前向錯誤校正 (FEC) 性能以及整體鏈路穩定性。
緩解措施通常包括在實際流量條件下驗證鏈路、在適用情況下模擬擁塞行為,並分析詳細的實體層指標。Keysight 支援驗證工作流程,協助工程師在現代高速互連環境中識別並解決這些挑戰。