功能性互連測試解決方案 FITS 16CH

驗證 1.6T 互連中的錯誤效能對於網路基礎設施至關重要

AI 資料中心對更高資料傳輸量的需求,正加速推動網路互連技術轉向 800GE 與 1.6 Terabit 乙太網路(1.6TE)。隨著網路需要更大的頻寬與更高的可靠性,採用 212Gb/s、106Gb/s 與 53Gb/s 電氣通道的互連技術對於提升互連可靠性至關重要。針對 1.6T、800GE 和 400GE 的隨插即用多源協議(MSA)產業標準,定義了廣泛的高速光纖與銅纜互連以及飛越式纜線(flyover cable)。

是德科技的多通道功能互連測試解決方案 (FITS) 提供 8 個發射 (Tx) 通道與 8 個接收 (Rx) 通道(FITS-8CH),或 16 個發射 (Tx) 通道與 16 個接收 (Rx) 通道(FITS-16CH),用於驗證功能性誤碼率 (BER) 及前向錯誤校正 (FEC) 的錯誤性能。

高達 224G 通道,1.6T 錯誤性能驗證

8 個或 16 個獨立的 Tx 與 Rx 通道支援 PAM4 212Gb/s、106Gb/s 與 53Gb/s 通道速度,並可同時量測所有通道的即時 BER 效能。

224G 與 106G 通道上的 FEC 量測

透過進階選配(Advanced Option),您可在 FITS 16CH 的 224G 與 106G 通道上,以及 FITS 8CH 的 212G 通道上,取得關鍵的 FEC 相關量測數據,例如 pre-FEC 與 post-FEC、BER、影格遺失率(frame loss ratio)以及具有分佈分析、資料表與圖形圖表的 FEC 符號錯誤效能。

進階選配(Advanced Option)加入了 Keysight 創新的自動通道調校(automatic lane tuning)功能,以最佳化訊號效能。

產品開發與製造應用程式

在製造應用中,提供產品開發測試、組裝互連的品質保證(QA),以及針對次組裝與最終組裝的線內(in-line)、近線(near-line)與產線終端(end-of-line)錯誤效能驗證。

FITS 提供直接連接至 HCB、MCBs 以及您的電子評估板(EVB)的 1.85 mm RF 連接。

進階選配(Advanced Option)新增自動通道調校功能,可最佳化訊號效能。

透過特殊通道配置進行更多測試

FITS-8CH 提供高驅動能力及晶片至模組通道,可滿足各種訊號傳輸需求。 

高驅動通道可提供高達 2.8 Vp-p 的最大電壓訊號,用於介接到損耗性夾具以進行通道調校應用。 

晶片至模組通道支援高達 1 Vpp 的乙太網路標準位準。 

直接連接至 DCA X 與 UXR 示波器,可實現先進的量測功能。

產品影像
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx, Independent 8 Tx and 8 Rx

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA, 4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male, 8-channel SMPX coaxial RF cables; 1.85mm; male

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s

  • FEC

    FEC Monitoring, Optional

常見問題