Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AIデータセンターにおけるより高いデータスループットの需要により、800GEおよび1.6テラビット・イーサネット(1.6TE)ネットワーク・インターコネクトへの移行が加速しています。ネットワークにより高い帯域幅と信頼性が求められる中、212Gb/s、106Gb/s、および53Gb/sの電気レーンを使用するインターコネクトは、インターコネクトの信頼性を向上させるために不可欠です。1.6T、800GE、400GEプラガブル・マルチソース・アグリーメント(MSA)の業界標準では、さまざまな高速光ファイバー、銅線インターコネクト、フライオーバー・ケーブルが規定されています。
キーサイトのマルチレーン機能相互接続テストソリューション(FITS)は、8つの送信(Tx)チャネルと8つの受信(Rx)チャネル(FITS-8CH)、あるいは16つの送信(Tx)チャネルと16つの受信(Rx)チャネル(FITS-16CH)を備え、機能的なビット誤り率(BER)および前方誤り訂正(FEC)のエラー性能検証を実現します。
8個または16個の独立したTxおよびRxチャネルは、PAM4 212Gb/s、106Gb/s、および53Gb/sのチャネル速度をサポートし、すべてのチャネルでリアルタイムのBER性能を同時に測定できます。
アドバンストオプションを使用すると、FITS 16CHを備えた224Gおよび106Gチャネル、およびFITS 8CHを備えた212Gチャネルにおいて、分布解析、データテーブル、グラフィカルチャートを使用した、FEC前(pre-FEC)およびFEC後(post-FEC)のBER、フレーム損失率、FECシンボルエラー性能などの重要なFEC関連の測定を取得できます。
アドバンストオプションには、信号性能を最適化するためのキーサイトの革新的な自動レーンチューニング機能が追加されます。
製造アプリケーションにおいて、サブアセンブリおよび最終アセンブリに対する製品開発テスト、実装されたインターコネクトのQA、ならびにインライン、ニアライン、エンドオブラインのエラー性能検証を提供します。
FITSは、HCB、MCB、およびお客様の電気評価ボード(EVB)へのダイレクトな1.85 mm RF接続を提供します。
アドバンスト・オプションでは、自動レーン・チューニングが追加され、信号性能が最適化されます。
FITS-8CHは、高駆動能力を備え、チップからモジュールへの各チャネルを備えており、幅広い信号伝送のニーズに対応しています。
高ドライブ・チャネルは、レーン・チューニング用途の損失の多いフィクスチャとのインターフェースに使用される、最大2.8 Vp-pの最大電圧信号を送出します。
チップ・ツー・モジュール・チャネルは、最大1 Vppのイーサネット規格レベルをサポートします。
DCA-XおよびUXRオシロスコープへの直接接続により、高度な測定が可能になります。
Number of channels
Independent 16 Tx and 16 Rx, Independent 8 Tx and 8 Rx
Interface
FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA, 4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male, 8-channel SMPX coaxial RF cables; 1.85mm; male
Lane Speeds
212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s
FEC
FEC Monitoring, Optional
ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション、モデルFITS-8CHには、8つ(2x4)のハイ・ドライブI/Oフロントパネル同軸インターフェースチャネルと8つ(2x4)のチップ・ツー・モジュールI/Oフロントパネル同軸インターフェースチャネルを備えた2RUベンチトップシャーシが含まれます。
ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション、モデルFITS-8CHには、8つ(2x4)のハイ・ドライブI/Oフロントパネル同軸インターフェースチャネルと8つ(2x4)のチップ・ツー・モジュールI/Oフロントパネル同軸インターフェースチャネルを備えた2RUベンチトップシャーシが含まれます。
941-1020
ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション、モデルFITS-8CHには、8つ(2x4)のハイ・ドライブI/Oフロントパネル同軸インターフェースチャネルと8つ(2x4)のチップ・ツー・モジュールI/Oフロントパネル同軸インターフェースチャネルを備えた2RUベンチトップシャーシが含まれます。
機能インターコネクト・テスト・ソリューション「FITS-16CH」は、212.5Gb/sの電気レーンに対応した同軸インターフェースを備えた、16本の送信(Tx)および16本の受信(Rx)チップ・トゥ・モジュール・チャネルを搭載した2RUのベンチトップ型シャーシです。アクティブおよびパッシブな光インターコネクト、ならびに銅線インターコネクトに対応しています。
機能インターコネクト・テスト・ソリューション「FITS-16CH」は、212.5Gb/sの電気レーンに対応した同軸インターフェースを備えた、16本の送信(Tx)および16本の受信(Rx)チップ・トゥ・モジュール・チャネルを搭載した2RUのベンチトップ型シャーシです。アクティブおよびパッシブな光インターコネクト、ならびに銅線インターコネクトに対応しています。
941-1030
機能インターコネクト・テスト・ソリューション「FITS-16CH」は、212.5Gb/sの電気レーンに対応した同軸インターフェースを備えた、16本の送信(Tx)および16本の受信(Rx)チップ・トゥ・モジュール・チャネルを搭載した2RUのベンチトップ型シャーシです。アクティブおよびパッシブな光インターコネクト、ならびに銅線インターコネクトに対応しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
インターコネクトのエラー性能検証は通常、物理層1の電気的および光学的IEEE802.3dj仕様準拠、設計検証、およびストレステストの完了後に行われます。FITS-8CHはPRBSQパターンを送受信し、インターコネクトの8つの送信および8つの受信電気レーンすべてを同時にテストします。これにより、各レーンのビットエラーレート (BER) 測定が提供され、フルラインレートビットレートでのすべてのレーンの全体的な性能を簡単に比較できます。すべてのレーンはBER性能についてベンチマークされ、より現実的なユースケースにおけるクロストークの影響を観察できます。エラー性能に関するさらなる洞察は、タップ設定の調整につながる可能性があります。212Gb/s電気レーンインターコネクトでは、FITS-8CH FECモニタリング統計を使用して長期的なFEC誤り訂正性能を評価することが重要です。
FITS 8CHは、テストに特化したWindows 11インターフェースを提供し、セットアップを選択し、測定を実行し、レポートを生成するだけで、すぐにテストを開始できます。
コネクタ全体に標準のRF 1.85 mm、1 ps、位相整合同軸ケーブルを使用することで、FITS-8CHは同種のシステムで可能な限り最高のシグナルインテグリティを実現します。内蔵のSCPI APIにより、FITS GUIが好ましくない場合でも、FITS-8CHを制御し、テストスクリプトを作成できます。FITS GUIには、包括的な相互接続情報、テストセットアップと測定結果、およびデータグラフをPDFファイルにエクスポートするレポートジェネレータが搭載されています。テスト構成を保存し、再ロードして繰り返し可能なテストスイートを実行できます。
FITS-8CHの信号インテグリティは業界最高レベルです。FITS-8CHの信号性能をさらに向上させるため、アドバンスオプションは、電気Keysight DCAに接続した場合に、各チャネルで最高の性能を発揮するように信号のアイを調整するレーンチューニング機能を提供します。アドバンスオプションは、212.5Gb/sレーン速度のFECモニター統計を有効にし、FEC統計とシンボルエラー分布解析を提供します。
1.6Tインターコネクトのデジタルエラー性能の検証は、ビットエラーレート(BER)の測定、前方誤り訂正(FEC)性能の評価、および複数の高速レーンにわたるエラー条件の特定によって行われます。ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューションにより、エンジニアは、AIおよびデータセンター環境に導入する前に、信号完全性の特性評価、リンク信頼性の検証、およびエラー挙動の検出を行うことができます。