기능적 상호연결 테스트 솔루션 FITS 16CH

1.6T 상호 연결에서 오류 성능 검증은 네트워크 인프라에 필수적입니다.

AI 데이터 센터의 고속 데이터 처리량에 대한 수요가 증가함에 따라 800GE 및 1.6 Terabit 이더넷(1.6TE) 네트워크 상호 연결로의 전환이 가속화되고 있습니다. 네트워크에 더 큰 대역폭과 더 높은 신뢰성이 요구됨에 따라 212Gb/s, 106Gb/s, 53Gb/s 전기 레인을 사용하는 상호 연결은 상호 연결 신뢰성을 개선하는 데 매우 중요합니다. 1.6T, 800GE, 400GE 플러그형 다중 소스 협정(MSA)의 산업 표준은 다양한 고속 광섬유 및 구리 상호 연결과 플라이오버 케이블을 정의합니다.

키사이트의 다중 레인 기능적 상호연결 테스트 솔루션(FITS)은 8개의 송신(Tx) 및 8개의 수신(Rx) 채널(FITS-8CH) 또는 16개의 송신(Tx) 및 16개의 수신(Rx) 채널(FITS-16CH)을 통해 기능적 비트 오류율(BER) 및 전방 오류 정정(FEC) 오류 성능 검증을 제공합니다.

최대 224G 채널, 1.6T 오류 성능 검증

8개 또는 16개의 독립적인 Tx 및 Rx 채널이 PAM4 212Gb/s, 106Gb/s, 53Gb/s 채널 속도를 지원하며 모든 채널에서 실시간 BER 성능을 동시에 측정할 수 있습니다.

224G 및 106G 채널에 대한 FEC 측정

Advanced 옵션을 사용하면 FITS 16CH를 사용하는 224G 및 106G 채널과 FITS 8CH를 사용하는 212G 채널에서 사전 FEC 및 사후 FEC, BER, 프레임 손실률, 분포 분석, 데이터 테이블 및 그래픽 차트가 포함된 FEC 심볼 오류 성능과 같은 주요 FEC 관련 측정을 수행할 수 있습니다.

Advanced 옵션에는 신호 성능을 최적화하기 위한 키사이트의 혁신적인 자동 레인 튜닝 기능이 추가됩니다.

제품 개발 및 제조 앱

제조 응용 분야에서 서브 조립품 및 최종 조립품에 대한 제품 개발 테스트, 조립된 상호 연결의 QA, 인라인, 네어라인, 엔드오브라인 오류 성능 검증을 제공합니다.

FITS는 HCB, MCB 및 전기 평가 보드(EVB)에 대한 직접적인 1.85 mm RF 연결을 제공합니다.

Advanced 옵션에는 신호 성능을 최적화하기 위한 자동 레인 튜닝 기능이 추가됩니다.

특수 채널 구성으로 더 많은 테스트 수행

FITS-8CH는 높은 구동 성능과 칩-모듈 간 채널을 제공하여 다양한 신호 전송 요구 사항을 지원합니다. 

고주사율 채널은 레인 튜닝 응용 분야를 위해 손실이 많은 고정 장치와 인터페이싱하는 데 사용되는 최대 2.8 Vp-p의 최대 전압 신호를 제공합니다. 

칩 대 모듈 채널은 최대 1 Vpp의 이더넷 표준 레벨을 지원합니다. 

DCA X 및 UXR 오실로스코프에 직접 연결하여 고급 측정을 수행할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx, Independent 8 Tx and 8 Rx

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA, 4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male, 8-channel SMPX coaxial RF cables; 1.85mm; male

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s

  • FEC

    FEC Monitoring, Optional

자주 묻는 질문