Funktionsverbindungstestlösungen FITS 16CH

Validierung der Fehlerleistung in 1.6T Verbindungen sind Essential für Netzwerkinfrastruktur

Die Nachfrage nach höherem Datendurchsatz in KI-Rechenzentren beschleunigt den Übergang zu 800GE- und 1,6-Terabit-Ethernet-(1,6TE)-Netzwerkverbindungen. Verbindungen mit elektrischen Übertragungsraten von 212 Gbit/s, 106 Gbit/s und 53 Gbit/s sind entscheidend für die Verbesserung der Verbindungszuverlässigkeit, da Netzwerke mehr Bandbreite und höhere Zuverlässigkeit benötigen. Industriestandards für 1.6T Die steckbaren Multi-Source Agreements (MSAs) 800GE und 400GE definieren eine breite Palette von Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- und Kupferverbindungen sowie Überführungskabeln.

Die Functional Interconnect Test Solutions (FITS) von Keysight bieten 8 Sende- und 8 Empfangskanäle (FITS-8CH) oder 16 Sende- und 16 Empfangskanäle (FITS-16CH) zur Validierung der funktionalen Bitfehlerrate (BER) und der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC).

Bis zu 224G Kanäle 1.6T Fehlerleistungsvalidierung

Acht (8) oder sechzehn (16) unabhängige Sende- und Empfangskanäle unterstützen PAM4-Kanalgeschwindigkeiten von 212 Gbit/s, 106 Gbit/s und 53 Gbit/s und können gleichzeitig die BER-Leistung in Echtzeit auf allen Kanälen messen.

FEC-Messungen auf 224G- und 106G-Kanälen

Mit dem Advanced Optional können Sie wichtige FEC-bezogene Messwerte wie Vor-FEC- und Nach-FEC-Werte, BER, Frame-Verlustrate und FEC-Symbolfehlerleistung mit Verteilungsanalyse, Datentabellen und grafischen Darstellungen auf 224G- und 106G-Kanälen mit FITS 16CH sowie auf 212G-Kanälen mit FITS 8CH abrufen.

Der Advanced Diese Option erweitert Keysight um die innovative automatische Fahrspuroptimierungsfunktion zur Optimierung der Signalleistung.

Apps für Produktentwicklung und Fertigung

Bietet Produktentwicklungstests, Qualitätssicherung von montierten Verbindungen sowie Validierung der Fehlerleistung in der Fertigungslinie, in der Nähe der Fertigungslinie und am Ende der Fertigungslinie für Unterbaugruppen und Endbaugruppen in Fertigungsanwendungen.

FITS bietet direkte 1,85-mm-HF-Anschlüsse für HCBs, MCBs und Ihre elektrischen Evaluierungsplatinen (EVB).

Der Advanced Diese Option beinhaltet eine automatische Fahrspuroptimierung zur Verbesserung der Signalleistung.

Testen Sie mehr mit speziellen Kanalkonfigurationen

FITS-8CH bietet hohe Treiber- und Chip-zu-Modul-Kanäle und unterstützt damit eine Reihe von Signalisierungsanforderungen. 

Hochleistungstreiberkanäle liefern Maximalspannungssignale bis zu 2,8 Vss, die für die Anbindung verlustbehafteter Vorrichtungen bei Anwendungen zur Fahrspurabstimmung verwendet werden. 

Die Kanäle zwischen Chip und Modul unterstützen Ethernet-Standardpegel bis zu 1 Vpp. 

Die direkte Verbindung zu DCA X- und UXR-Oszilloskopen ermöglicht erweiterte Messungen.

Produktbild
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx, Independent 8 Tx and 8 Rx

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA, 4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male, 8-channel SMPX coaxial RF cables; 1.85mm; male

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s

  • FEC

    FEC Monitoring, Optional

Häufig gestellte Fragen