Soluções de Teste de Interconexão Funcional FITS 16CH

A validação do desempenho de erros em interconexões de 1,6 T é essencial para a infraestrutura de rede

A demanda por maior taxa de transferência de dados em data centers de IA está acelerando a transição para interconexões de rede 800GE e Ethernet de 1,6 Terabit (1,6TE). As interconexões que utilizam pistas elétricas de 212 Gb/s, 106 Gb/s e 53 Gb/s são essenciais para melhorar a confiabilidade das interconexões, à medida que as redes exigem mais largura de banda e maior confiabilidade. Os padrões do setor para acordos de múltiplas fontes (MSAs) plugáveis de 1,6T, 800GE e 400GE definem uma ampla gama de interconexões de alta velocidade em fibra e cobre, além de cabos flyover.

As Soluções de Teste de Interconexão Funcional (FITS) de múltiplas faixas da Keysight oferecem 8 canais de transmissão (Tx) e 8 canais de recepção (Rx) (FITS-8CH) ou 16 canais de transmissão (Tx) e 16 canais de recepção (Rx) (FITS-16CH) para validação do desempenho funcional em termos de taxa de erros (BER) e correção de erros para a frente (FEC).

Até 224G de canal, validação de desempenho de erro de 1,6T

Oito (8) ou dezesseis (16) canais independentes de transmissão (Tx) e recepção (Rx) suportam velocidades de canal PAM4 de 212 Gb/s, 106 Gb/s e 53 Gb/s e podem medir simultaneamente o desempenho da taxa de erros de transmissão (BER) em tempo real em todos os canais.

Medições de FEC nos canais 224G e 106G

Com a Opção Avançada, obtenha medições essenciais relacionadas ao FEC, como pré-FEC e pós-FEC, BER, taxa de perda de quadros e desempenho de erros de símbolos do FEC, com análise de distribuição, tabelas de dados e gráficos em canais de 224G e 106G com FITS 16CH, e em canais de 212G com FITS 8CH.

A Opção Avançada incorpora o inovador recurso de ajuste automático de canal da Keysight para otimizar o desempenho do sinal.

Aplicativos para desenvolvimento e fabricação de produtos

Oferece testes de desenvolvimento de produtos, controle de qualidade de interconexões montadas e validação do desempenho em termos de erros — em linha, próximo à linha e no final da linha — para subconjuntos e conjuntos finais em aplicações de fabricação.

O FITS oferece conexões diretas de RF de 1,85 mm para HCBs, MCBs e suas placas de avaliação elétrica (EVB).

A Opção Avançada inclui o ajuste automático de canal para otimizar o desempenho do sinal.

Teste mais com configurações especiais de canal

O FITS-8CH oferece alta capacidade de acionamento e canais do chip para o módulo, atendendo a uma variedade de necessidades de sinalização. 

Os canais de alta potência fornecem sinais de tensão máxima de até 2,8 Vp-p, utilizados para interagir com dispositivos com perdas em aplicações de ajuste de faixa. 

Os canais do chip para o módulo suportam níveis padrão de Ethernet de até 1 Vpp. 

A conexão direta com os osciloscópios DCA X e UXR permite realizar medições avançadas.

prod_image
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx, Independent 8 Tx and 8 Rx

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA, 4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male, 8-channel SMPX coaxial RF cables; 1.85mm; male

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s

  • FEC

    FEC Monitoring, Optional

Perguntas frequentes