Uma etiqueta de calibração nem sempre significa que seus instrumentos estejam dentro da tolerância e realizando medições precisas. Se o seu instrumento estiver fora das especificações (fora da tolerância), os resultados e medidas não são confiáveis.

Você está 100% confiante de que seu parceiro de serviço de calibração oferece uma calibração precisa?

Você pode estar correndo mais riscos do que imagina

Quando foi a última vez que você verificou as informações do certificado de calibração? O uso de instrumentos antigos na calibração de seu equipamento coloca você em risco, devido à imprecisão. Além disso, parâmetros críticos podem nem ser testados, o que é muito pior.

Dados de 10 provedores de serviços de calibração mostraram que todos, exceto um, testaram menos de 50% das especificações do instrumento — em alguns casos, foi inferior a 25%. Se os seus testes dependem de especificações críticas, que não são verificadas durante a calibração, seu equipamento de teste provavelmente está fora das especificações. Sendo assim, os resultados de testes não são confiáveis. Essa incerteza de medição coloca sua reputação em um risco enorme.

Serviços de calibração | Não verificar os certificados de calibração é arriscado.

Reduza riscos e custos por meio de testes precisos

Serviços de calibração | Gráfico que mostra os níveis de risco de medição com base nos limites superior e inferior.

Evite o risco sobre a decisão da medição com os serviços de calibração da Keysight

Padrões de calibração garantem que seu sistema de testes esteja de acordo com as especificações. Quando você realiza uma medição e posteriormente compara o resultado com uma especificação, fazendo uma declaração de conformidade, existem duas possibilidades de resultados:

A. aprovação verdadeira/decisão de falha

B. aprovação falsa/decisão de falha

Dois laboratórios, A e B, podem observar resultados de medição idênticos, mas com incertezas diferentes de medição.

Com as opções de A ou B, você deve selecionar A. A opção B geralmente ocorre quando laboratórios de calibração de terceiros medem o desempenho atual do seu instrumento com padrões de laboratório que não estão à altura da tarefa.

Os serviços de calibração da Keysight minimizam as incertezas das medições durante o desenvolvimento dos testes de desempenho, tanto na seleção dos padrões do laboratório quanto nos métodos de calibração. Você pode contar com resultados de aprovação verdadeira/reprovação verdadeira para qualquer calibração realizada pela Keysight.

Evite calibrações vencidas

Agora os osciloscópios Infiniium de tempo real, analisadores de rede, analisadores de sinal e analisadores da figura de ruído incluem lembretes de calibração na tela no painel frontal.

Para garantir que seus instrumentos funcionem de acordo com as especificações de fábrica, são necessárias calibrações periódicas. Nosso novo recurso, PathWave Calibration Advisor, ajuda você a contar com a precisão de suas medições. Na sua tela, você recebe lembretes de validade de calibração, acesso aos seus certificados de calibração, lista de detalhes de configuração do instrumento e é fácil solicitar os serviços de calibração diretamente da Keysight.

Serviços de calibração | O PathWave Calibration Advisor oferece lembretes de calibração na tela.
Serviços de calibração | A Keysight oferece uma ampla gama de instrumentos. Estas imagens mostram apenas alguns disponíveis, mas todos devem ser calibrados regularmente.

Serviços de calibração de instrumentos da Keysight

Nós medimos todas as especificações, todas as opções instaladas, sempre.

Selecione a calibração certa para seus instrumentos da Keysight. Você talvez precise de incertezas de medição, banda de guarda, calibração acreditada ou calibração em laboratório primário, Standard Lab. Como alternativa, talvez seu relatório de calibração precise satisfazer um padrão de metodologia específico ISO ou ANSI, como IS0 17025:2017 ou ANSI Z540.3-2006. A Keysight oferece uma ampla variedade de serviços de calibração para garantir que você atenda aos requisitos locais e globais.

Todos os centros de serviço da Keysight são acreditados pelos órgãos credenciadores locais, como JCSS, CNAS, UKAS, CGCRE/RBC, ANAB e muitos outros.

KeysightCare

Inove com rapidez com os planos de suporte com curadoria do KeysightCare.

  • Maximize o tempo de funcionamento e reduza atrasos causados ​​por tempo de inatividade ou defeito do equipamento, com prazos de entrega priorizados e contratados para reparos ilimitados.
  • Aumente a previsibilidade das medições com tempos de resposta priorizados para a calibração certificada pela Keysight que você escolher.
  • Resolva problemas e otimize testes e medições rapidamente com nossos tempos de resposta mais velozes e prioridade de especialistas que podem ajudar você a resolver problemas quando eles surgirem.
  • Reduza custos e minimize eventos de orçamento não planejado com planos multianuais para garantia do menor preço e evitar custos inesperados.
Logotipo do KeysightCare

KeysightCare Enhanced (Recomendado)

A pesquisa mostrou que equipamentos de teste com calibração vencida podem causar mais recalls, produtos rejeitados, aumento de devoluções ou perda de rendimento. O KeysightCare Enhanced adiciona serviços de calibração periódica com prazos de entrega garantidos.

Teste todas as especificações, sempre

Melhore o rendimento e reduza os riscos

Gerencie suas calibrações

Opções de entrega padrão personalizadas para você

Imagem do edifício da Keysight

Retorno para a Keysight

Envie-nos seu equipamento e conte com nosso tempo de resolução rápido e previsível com o KeysightCare.

 Coleta de equipamento para serviço na Keysight.

Coleta local

Oferecemos uma coleta prática no dia seguinte em determinados países.

Reparo de equipamentos no local.

Serviço In-Loco

Reduza o tempo de inatividade de dias para horas, com um serviço In-Loco que se encaixa na sua agenda.

Profissional calibra equipamento no local

Profissional Residente

Gerencie calibrações e reparos com um profissional residente dentro de sua empresa.

Sua ferramenta para serviços de calibração

Cálculo da incerteza de medição

Saiba mais sobre o Guia ISO/IEC 98-3:2008 para expressão de incerteza em medições.

Leitura adicional

Perguntas frequentes sobre serviços de calibração

Serviços de calibração envolvem um processo de verificação e ajuste para a precisão e exatidão dos instrumentos de medição. O processo de calibração garante que os instrumentos forneçam resultados de medição confiáveis e consistentes. A calibração é essencial para manter a qualidade e a integridade das medições em vários setores, incluindo automotivo, defesa aeroespacial, comunicação sem fio e muitos outros.

A calibração periódica ajuda a identificar desvios e imprecisões de medição de instrumentos, permitindo correções oportunas. Os ajustes de instrumentos durante a calibração garantem a conformidade com os padrões da indústria, mas também aumentam a eficiência geral e a segurança das operações.

A calibração de instrumentos é crucial para garantir a precisão e a confiabilidade da medição. Medições precisas são vitais para controle de qualidade, segurança e conformidade regulatória. Com o tempo e sem calibração regular, os instrumentos podem variar, levando a medições incorretas e possíveis erros que vão custar caro. A calibração regular é um componente essencial para manter altos padrões e excelência operacional. Saiba mais.

A frequência da calibração depende de vários fatores, incluindo o tipo de instrumento, seu uso e as recomendações do fabricante. Em geral, a calibração de instrumentos deve ocorrer anualmente, embora aplicações de instrumentos de alto uso ou críticas possam exigir calibrações mais frequentes.

Condições ambientais, como temperatura e umidade, também podem gerar a necessidade de calibrar um instrumento com mais frequência. Instrumentos usados em ambientes severos ou com muitas variações podem precisar de verificações mais frequentes para garantir que as medições permaneçam precisas. É essencial seguir um cronograma de calibração adaptado às necessidades específicas do instrumento e seu ambiente.

Adicione um plano de suporte KeysightCare Enhanced ao seu instrumento. Inclui uma calibração certificada pela Keysight de sua escolha, com base no intervalo de calibração recomendado, com tempos de resposta priorizados para proteger seu investimento em inovação. Clique aqui para falar sobre suas opções de calibração.

Uma verificação de desempenho compara um instrumento com um conjunto de padrões rastreáveis e verifica se o instrumento atende às especificações publicadas.A verificação de desempenho resultante é representada com “PASSOU”, em que tudo está dentro das especificações e não há necessidade de nenhum ajuste, ou “FALHOU”, em que as medições estão fora das especificações e será necessário um ajuste (ou um reparo, em casos extremos).  

Calibração é um processo mais abrangente, que inclui uma ou mais verificações de desempenho, além de possíveis ajustes que se façam necessários para garantir que o instrumento seja devolvido ao cliente com todas as medições dentro das especificações.

Um certificado de calibração é um documento que confirma a precisão da medição de um dispositivo, comparando-o a um padrão conhecido. O certificado inclui detalhes da identificação do dispositivo, os resultados e a data da calibração e os padrões usados durante o processo de calibração. Além disso, o certificado inclui o nome do técnico de calibração e os ajustes feitos no instrumento.

O certificado de calibração garante que o dispositivo atenda aos requisitos de precisão especificados e seja rastreável de acordo com padrões nacionais ou internacionais. Funciona como um registro formal da precisão do instrumento e é essencial para manter o controle de qualidade e a conformidade em vários setores. A calibração e a certificação regulares ajudam a garantir a confiabilidade e a precisão dos instrumentos de medição.

Selecionar um provedor de calibração é tão importante quanto obter medições precisas e confiáveis do instrumento. Ao escolher um provedor de serviços de calibração, considere a acreditação, experiência e reputação dele. Procure provedores credenciados por órgãos reconhecidos, como ANAB, A2LA, UKAS e CNAS, que certificaram a conformidade dos provedores de serviços com padrões internacionais, como ISO/IEC 17025. Um bom provedor de serviços de calibração deve oferecer serviços abrangentes, incluindo documentação, rastreabilidade e suporte para novos problemas de medição de instrumentos.

Adicione um plano de suporte KeysightCare Enhanced ao seu instrumento. Inclui uma calibração certificada pela Keysight de sua escolha, com base no intervalo de calibração recomendado, com tempos de resposta priorizados para proteger seu investimento em inovação. Clique aqui para falar sobre suas opções de calibração.

Os serviços de calibração acreditados garantem que a calibração do instrumento seja realizada em conformidade com padrões reconhecidos internacionalmente. A calibração acreditada garante confiança na precisão e confiabilidade das medições do instrumento e para atender aos requisitos regulatórios e de qualidade.

A rastreabilidade, que fornece documentação detalhada, suporte e resolução rápida de problemas, é parte dos serviços de calibração acreditados e é crucial para auditorias e controle de qualidade. A rastreabilidade dos serviços de calibração acreditados permite aprimorar a eficiência operacional e reduzir os riscos de erros de medição.

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?