Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Software und Kammern für Antennendesign und Over-the-Air-Tests, mit Anwendungen für Phased-Arrays, mobile Geräte, Basisstationen, Satelliten und Radare.
Von der frühen Entwurfsphase bis zur finalen Gerätevalidierung
Von Protokolltests bis hin zur vollständigen 3D-Strahlenanalyse
Kompakte, skalierbare OTA-Tests
Validierung vom Labortisch bis zur Produktionslinie
Umfassende Lösung für die durchgängige Antennenleistungsbewertung.
Kompakter Antennentestbereich (CATR)
Keysights Compact Antenna Test Ranges (CATR) liefern hochgradig wiederholbare Over-the-Air-Messungen von Sub-6 GHz bis zu mmWave-Frequenzen in kompakten, integrierten Gehäusen. Diese schlüsselfertigen Kammern wurden für die Prüfung von 5G-, 6G- und Satellitenkommunikationsgeräten sowie für Antennenmessungen und die Kalibrierung von Phased Arrays entwickelt und kombinieren präzise Reflektortechnologie, einen großen Winkelbereich und reflexionsarme Umgebungen, um konsistente, normkonforme Ergebnisse ohne den Platzbedarf einer vollständigen reflexionsarmen Kammer zu ermöglichen. Ob Sie F&E-, Konformitäts- oder Produktionstests durchführen, Keysight CATR-Kammern unterstützen einen hohen Dynamikbereich, schnelles Schalten und automatisierte Teststeuerung, um Ihre Gerätebewertung mit Zuversicht zu beschleunigen. Für Anwendungen, die größere Testvolumina erfordern, bietet Keysight auch kundenspezifische Lösungen mit Ruhezonen von bis zu 2,4 Metern an, die eine präzise Prüfung schwererer und größerer Geräte wie Basisstationen, Satelliten und Radarsysteme ermöglichen.
Reflexionsarme Mehrfachsondenkammern (MPAC)
Die Keysight-Familie der reflexionsarmen Mehrfachsondenkammern (MPAC) bietet eine umfassende Lösung für mmWave Over-the-Air (OTA)-Tests, die eine präzise Validierung der Protokollkonformität und MIMO-Leistung ermöglicht. Diese Systeme unterstützen direkte Fernfeldmessungen, Mehrwinkel- und Mehrstrahlanalysen sowie eine vollständige sphärische Abdeckung, wodurch realistische und wiederholbare Testbedingungen gewährleistet werden. MPAC-Systeme sind für die Validierung von 5G NR FR2, Beamforming und Radio Resource Management (RRM) optimiert und unterstützen auch Sub-6-GHz-Signalisierung, was Flexibilität über eine Vielzahl von Testszenarien bietet. Die Kammern verfügen über Advanced Mehrfachsondenkonfigurationen, integrierte Positionierungs- und Ausrichtungswerkzeuge, geringe Pfadverluste und eine modulare Architektur, die eine einfache Einrichtung, Skalierbarkeit und zukünftige Erweiterung ermöglicht. MPAC-Konfigurationen können an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden – von kompakten Setups zur Protokollverifizierung bis hin zu voll ausgestatteten Systemen zur umfassenden 3D-MIMO-Leistungsbewertung des Prüflings (DUT).
Rack-einbaufähige Prüfkammern
Keysight Rack-montierbare Testkammern bieten flexible leitungsgebundene und strahlungsgebundene Tests in einem kompakten, Rack-fähigen Formfaktor. Diese Kammern wurden für Entwickler drahtloser Geräte sowie für Dienstleistungs- und Reparaturanbieter, die mit Mobilfunktechnologien arbeiten, entwickelt und kombinieren Hochleistungsschirmung mit Portabilität und einfacher Integration. Das gesamte System passt nahtlos in einen Standard-19-Zoll-Rack-Footprint und ermöglicht so eine effiziente Nutzung des Labor- und Produktionsbereichs. Seine modulare Konfiguration bietet die Flexibilität, sich an sich ändernde Testanforderungen anzupassen und zu skalieren. Diese Kammern wurden für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und eine optimierte Rack-Integration entwickelt und tragen dazu bei, sowohl die Mobilfunkforschung und -entwicklung als auch die Reparaturabläufe von Geräten zu beschleunigen.
Fertigungskammern
Keysight Fertigungskammern sind darauf ausgelegt, eine hochdurchsatzfähige, produktionsreife Validierung über 5G NR FR2, NTN und Automotive-Radar-Technologien hinweg zu ermöglichen. Optimiert für Fertigungs-, Reparatur- und F&E-Workflows gewährleisten diese Kammern schnelle, zuverlässige und wiederholbare Testergebnisse. Die Systeme sind für die Automatisierung konzipiert und unterstützen eine nahtlose Integration in Produktionslinien durch Funktionen wie pneumatische Türen, Kompatibilität mit Roboterhandhabung und flexible DUT-Befestigungen. Ihr robustes, werkstattgerechtes Design gewährleistet eine konsistente Leistung im Dauerbetrieb. Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit tragen Keysight Fertigungskammern dazu bei, die Testzeit zu verkürzen und die Effizienz zu verbessern, wodurch letztendlich die Kosten pro Einheit gesenkt werden.
Antennenmessung
Ermöglichen Sie eine End-to-End-Antennenvalidierung mit einer einheitlichen Plattform, die Antennenmuster-Messungen, Phased-Array-Kalibrierung und Advanced Ergebnisanalyse unterstützt. Die enge Integration mit Keysight-Hardware maximiert die Messgeschwindigkeit und -effizienz, während leistungsstarke 3D-Visualisierungs- und Analysetools tiefere Einblicke und schnelleres Debugging für passive und aktive Antennensysteme bieten. Eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche optimiert Arbeitsabläufe und verbessert das gesamte Benutzererlebnis. Eine Reihe von CATR- und PNA-Modellen ist verfügbar, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Für größere und anspruchsvollere Anwendungsfälle bietet Keysight auch kundenspezifische Lösungen mit Ruhezonen von bis zu 2,4 Metern an, die eine präzise Prüfung schwererer und größerer Geräte wie Basisstationen, Satelliten und Radarsysteme ermöglichen.
Kompakter Antennentestbereich (CATR)
Keysights Compact Antenna Test Ranges (CATR) liefern hochgradig wiederholbare Over-the-Air-Messungen von Sub-6 GHz bis zu mmWave-Frequenzen in kompakten, integrierten Gehäusen. Diese schlüsselfertigen Kammern wurden für die Prüfung von 5G-, 6G- und Satellitenkommunikationsgeräten sowie für Antennenmessungen und die Kalibrierung von Phased Arrays entwickelt und kombinieren präzise Reflektortechnologie, einen großen Winkelbereich und reflexionsarme Umgebungen, um konsistente, normkonforme Ergebnisse ohne den Platzbedarf einer vollständigen reflexionsarmen Kammer zu ermöglichen. Ob Sie F&E-, Konformitäts- oder Produktionstests durchführen, Keysight CATR-Kammern unterstützen einen hohen Dynamikbereich, schnelles Schalten und automatisierte Teststeuerung, um Ihre Gerätebewertung mit Zuversicht zu beschleunigen. Für Anwendungen, die größere Testvolumina erfordern, bietet Keysight auch kundenspezifische Lösungen mit Ruhezonen von bis zu 2,4 Metern an, die eine präzise Prüfung schwererer und größerer Geräte wie Basisstationen, Satelliten und Radarsysteme ermöglichen.
Reflexionsarme Mehrfachsondenkammern (MPAC)
Die Keysight-Familie der reflexionsarmen Mehrfachsondenkammern (MPAC) bietet eine umfassende Lösung für mmWave Over-the-Air (OTA)-Tests, die eine präzise Validierung der Protokollkonformität und MIMO-Leistung ermöglicht. Diese Systeme unterstützen direkte Fernfeldmessungen, Mehrwinkel- und Mehrstrahlanalysen sowie eine vollständige sphärische Abdeckung, wodurch realistische und wiederholbare Testbedingungen gewährleistet werden. MPAC-Systeme sind für die Validierung von 5G NR FR2, Beamforming und Radio Resource Management (RRM) optimiert und unterstützen auch Sub-6-GHz-Signalisierung, was Flexibilität über eine Vielzahl von Testszenarien bietet. Die Kammern verfügen über Advanced Mehrfachsondenkonfigurationen, integrierte Positionierungs- und Ausrichtungswerkzeuge, geringe Pfadverluste und eine modulare Architektur, die eine einfache Einrichtung, Skalierbarkeit und zukünftige Erweiterung ermöglicht. MPAC-Konfigurationen können an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden – von kompakten Setups zur Protokollverifizierung bis hin zu voll ausgestatteten Systemen zur umfassenden 3D-MIMO-Leistungsbewertung des Prüflings (DUT).
Rack-einbaufähige Prüfkammern
Keysight Rack-montierbare Testkammern bieten flexible leitungsgebundene und strahlungsgebundene Tests in einem kompakten, Rack-fähigen Formfaktor. Diese Kammern wurden für Entwickler drahtloser Geräte sowie für Dienstleistungs- und Reparaturanbieter, die mit Mobilfunktechnologien arbeiten, entwickelt und kombinieren Hochleistungsschirmung mit Portabilität und einfacher Integration. Das gesamte System passt nahtlos in einen Standard-19-Zoll-Rack-Footprint und ermöglicht so eine effiziente Nutzung des Labor- und Produktionsbereichs. Seine modulare Konfiguration bietet die Flexibilität, sich an sich ändernde Testanforderungen anzupassen und zu skalieren. Diese Kammern wurden für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und eine optimierte Rack-Integration entwickelt und tragen dazu bei, sowohl die Mobilfunkforschung und -entwicklung als auch die Reparaturabläufe von Geräten zu beschleunigen.
Fertigungskammern
Keysight Fertigungskammern sind darauf ausgelegt, eine hochdurchsatzfähige, produktionsreife Validierung über 5G NR FR2, NTN und Automotive-Radar-Technologien hinweg zu ermöglichen. Optimiert für Fertigungs-, Reparatur- und F&E-Workflows gewährleisten diese Kammern schnelle, zuverlässige und wiederholbare Testergebnisse. Die Systeme sind für die Automatisierung konzipiert und unterstützen eine nahtlose Integration in Produktionslinien durch Funktionen wie pneumatische Türen, Kompatibilität mit Roboterhandhabung und flexible DUT-Befestigungen. Ihr robustes, werkstattgerechtes Design gewährleistet eine konsistente Leistung im Dauerbetrieb. Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit tragen Keysight Fertigungskammern dazu bei, die Testzeit zu verkürzen und die Effizienz zu verbessern, wodurch letztendlich die Kosten pro Einheit gesenkt werden.
Antennenmessung
Ermöglichen Sie eine End-to-End-Antennenvalidierung mit einer einheitlichen Plattform, die Antennenmuster-Messungen, Phased-Array-Kalibrierung und Advanced Ergebnisanalyse unterstützt. Die enge Integration mit Keysight-Hardware maximiert die Messgeschwindigkeit und -effizienz, während leistungsstarke 3D-Visualisierungs- und Analysetools tiefere Einblicke und schnelleres Debugging für passive und aktive Antennensysteme bieten. Eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche optimiert Arbeitsabläufe und verbessert das gesamte Benutzererlebnis. Eine Reihe von CATR- und PNA-Modellen ist verfügbar, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Für größere und anspruchsvollere Anwendungsfälle bietet Keysight auch kundenspezifische Lösungen mit Ruhezonen von bis zu 2,4 Metern an, die eine präzise Prüfung schwererer und größerer Geräte wie Basisstationen, Satelliten und Radarsysteme ermöglichen.
Die untenstehenden Ressourcen helfen Ihnen, die für Ihre Anwendung benötigte Over-the-Air-Testlösung zu bestimmen.
eBook
Lösung kurz
Flyer
White Paper
Drahtlose Kommunikation
Signale in neuen Spektren erzeugen und analysieren, KI-/ML-Modelle für KI-native Netzwerke und Geräte trainieren und Netzwerktopologien für 6G weiterentwickeln.
Nicht-terrestrische Netze
Verbessern Sie die Leistung über den gesamten Workflow vom Satellitendesign und Prototyping bis zum Orbit.
Automobilindustrie
Testen Sie alle Kommunikations- und Infotainmentsysteme und sorgen Sie für Datensicherheit, um das vernetzte Auto zu schützen.
Keysight bietet eine breite Palette innovativer Test- und Messlösungen, um die Entwicklung drahtloser Netzwerke und Geräte der nächsten Generation zu beschleunigen. Keysights Mission im Wireless-Markt ist es, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Testkosten für Kunden zu senken.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Keysight bietet eine Reihe von OTA-Testlösungen an, darunter: