Emulieren und Benchmarking des Mobilfunkkerns, von 4G bis hin zu Cloud-nativem 5G Advanced Die
Schützen Sie Sicherheitsgeräte und das 5G-Kernnetz vor Angriffen aus der realen Welt.
Überprüfen Sie die O-RAN-Elemente, die HF- und Protokollleistung sowie die Live-Funkabdeckung.
Aktives Testen und Automatisierung für durchgängige Netzwerktransparenz.
Messen Sie die QoE von Daten, Sprache, Video und Spielen auf realen Geräten.
Praxisnahe Anleitungen und reale Betreiberergebnisse für 5G-Kernnetze, Servicequalitätssicherung und Geräteerlebnis.
Architektur und Kurzbeschreibungen für 5G-Kernnetze, Cloud-native Systeme, Open RAN und Sicherheitsvalidierung.
Die Kernnetzwerktests von Keysight decken die gesamte Mobilfunkentwicklung ab – von 4G Evolved Packet Core (EPC)-Elementen über Diameter-Signalisierung, Voice over LTE (VoLTE) und IP Multimedia Subsystem (IMS)-Dienste bis hin zu Wi-Fi-Offload-Gateways, IoT-Knoten und der nativen 5G-Dienstarchitektur (SBA). Landslide emuliert Geräte, Basisstationen und Knoten in großem Umfang über Steuerungs- und Datenebenen hinweg, sodass Sie einzelne Funktionen isolieren oder die gesamte End-to-End-Dienstkette validieren können.
Infrastruktur-Benchmarking validiert die zugrundeliegende Kubernetes-Umgebung – CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerk –, um zu bestätigen, dass der Cluster Cloud-native Netzwerkfunktions-Workloads (CNF) unterstützt. CNF-Resilienztests arbeiten auf Anwendungsebene, indem sie Beeinträchtigungen in eine laufende 5G-Umgebung einbringen und deren Auswirkungen auf die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) der Dienste korrelieren. Zusammen decken sie den gesamten Stack ab, von der Infrastrukturbereitschaft bis zur Servicequalitätssicherung.
Die O-RAN-Lösungen von Landslide emulieren und isolieren jedes einzelne Element – die Open Radio Unit (O-RU), die Open Distributed Unit (O-DU), die Open Centralized Unit (O-CU) und den RAN Intelligent Controller (RIC) – oder verbinden sie für durchgängige Tests über Endgeräte, Kernnetz und Funkschnittstelle hinweg. Die vorintegrierte, automatisierte Emulation validiert die Interoperabilität verschiedener Hersteller und die Leistungsfähigkeit im realen Einsatz.
Herkömmliche Überwachungsmethoden warten darauf, dass Probleme durch realen Kundenverkehr aufgedeckt werden. Active Assurance hingegen speist synthetischen Testverkehr von Agenten an bekannten Punkten im Netzwerk ein, sodass Probleme proaktiv erkannt werden – bevor Kunden sie bemerken – und über Dienste hinweg verifiziert werden, die möglicherweise noch keinen Live-Verkehr verarbeiten. Die Tests laufen kontinuierlich im Kern-, Transport- und Randnetzwerk, um die fehlerhafte Domäne genau zu lokalisieren.
Ja. Der VisionWorks-Controller verwaltet physische TestHeads für Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und IP-Übertragung sowie mobile Testplattformen, die Over-the-Air-Tests (OTA) über handelsübliche Mobiltelefone durchführen. Beide Agententypen speisen dieselbe Analyse-Engine für die durchgängige Korrelation vom Rechenzentrum bis zum Endgerät des Teilnehmers.
Können wir Ihnen behilflich sein?