So validieren Sie die Leistung von 5G-Kernnetzen

Testautomatisierung
+ Netzwerk-Emulator

Automatisierung von 5G-Core-Tests in Multi-Vendor Cloud-Native Umgebungen

Die Validierung von 5G Standalone (SA) Core-Netzwerkfunktionen erfordert Tests in Cloud-Native-Microservice-Architekturen, in denen Lösungen mehrerer Anbieter in einer von einem Betreiber betriebenen Cloud ausgeführt werden. Die Umstellung auf containerisierte Bereitstellungen bedeutet, dass die Verantwortung für die Überprüfung der Dienstleistungserbringung nicht mehr allein bei den Netzanbietern liegt — Betreiber müssen unabhängig validieren, dass jede Netzwerkfunktion unter realen Bedingungen funktioniert.

Die Testumgebung muss das Kubernetes-Orchestrierungsverhalten, Container- und Pod-Lebenszyklusereignisse, Infrastrukturressourcenkonflikte und die Interaktion von über 15 Knotenfunktionen über Steuer- und Datenebenen hinweg berücksichtigen. Ingenieure müssen charakterisieren, wie Fehler auf der Cloud-Native-Infrastrukturschicht — Knotenausfälle, Speicher- und CPU-Erschöpfung, Netzwerklatenz, Paketverlust — sich auf wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) von 5G-Diensten wie Sitzungsaufbau, Registrierung und Handover-Raten auswirken. Ohne diese Korrelation erreichen Leistungsprobleme und kostspielige Ausfälle unentdeckt die Live-Netzwerke.

5G-Core-Netzwerkleistungslösung

Die Validierung der 5G-SA-Core-Leistung erfordert eine Plattform, die realen Steuer- und Datenebenenverkehr für Millionen von Teilnehmern in komplexen, Multi-Vendor Cloud-Native Bereitstellungen generiert. Die Keysight 5G-Core-Emulations- und Testautomatisierungslösung adressiert dies durch vier Testbereiche: 3GPP-Konformitätsprüfung; Kapazitäts- und Leistungstests; Validierung der Steuerungsebenensicherheit; und Cloud-Native-Funktions- (CNF-)Resilienztests. Verwaltete Testfallbibliotheken — die Hunderte von Fällen für Konformität, Kapazität, Leistung und Sicherheit umfassen — werden mit der Weiterentwicklung der 3GPP-Standards und -Anforderungen gepflegt, wodurch der Zeit- und Fachwissenaufwand reduziert wird, der erforderlich ist, um mit häufigen Releases Schritt zu halten.

Produkte in unserer 5G-Core-Validierungslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?