Wie die Open RAN-Leistung validiert wird

Laptop mit dem Text „Netzwerkverkehrs-/Sicherheitsemulatoren“ auf dem Bildschirm.
+ O-RAN-Emulator

Gewährleistung der Open RAN-Architektur und Interoperabilität

Die herstellerübergreifende, disaggregierte Natur des Open Radio Access Networks (Open RAN oder ORAN) bringt neue Komplexitäten beim Testen einzelner Komponenten und gesamter Systeme mit sich. Um sich erfolgreich in der virtualisierten und sich ständig weiterentwickelnden Open-RAN-Landschaft zurechtzufinden – aufgeteilt in ORAN Radio Unit (O-RU), ORAN Distributed Unit (O-DU) und ORAN Central Unit (O-CU) –, sind umfassende, automatisierte Tests und Emulationen erforderlich. Dadurch wird verifiziert, dass die Open-RAN-Architektur flexible Bereitstellungen unterstützt und neue Dienstmodelle in kommerziellen Netzwerken im großen Maßstab bereitstellt.

Die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Open RAN hängt von einer gründlichen Bewertung von Netzwerkschnittstellen und Verkehrsaufkommen ab, um Konformität, Leistung, Interoperabilität, Sicherheit und Kapazität zu validieren – alles unter realen Echtzeitbedingungen. Interessengruppen möchten sicherstellen, dass neue Open RANs wie erwartet interoperabel sind und funktionieren, wobei gleichzeitig Kosten gesenkt und Innovationen gefördert werden.

Open RAN-Lösung zur Leistungsvalidierung

Der erfolgreiche Einsatz und Betrieb von Open RAN erfordert rigorose und schnelle Tests und Emulation. Die Keysight Open RAN-Lösung zur Leistungsvalidierung evaluiert Open RAN präzise unter realen und bidirektionalen Bedingungen. Die Lösung bietet Wraparound-Tests einzelner Knoten und End-to-End-Tests integrierter Netzwerke. Sie ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in jede Automatisierungspipeline integrieren lässt, und bietet vorgefertigte Testbibliotheken für Leistung, Ausfallsicherheit, Sicherheit, Konformität und mehr mit einem vollständig integrierten System über offene APIs.

Produkte unserer Open RAN-Lösung zur Leistungsvalidierung erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?