Open RANのパフォーマンスを検証する方法

画面に「Network Traffic/Safety Emulators」と表示されたノートパソコン。
+ O-RANエミュレータ

Open RANアーキテクチャと相互運用性の確保

Open Radio Access Network (Open RANまたはORAN) のマルチベンダーで分解された性質は、個々のコンポーネントおよびシステム全体のテストに新たな複雑さをもたらします。ORAN無線ユニット (O-RU)、ORAN分散ユニット (O-DU)、ORAN中央ユニット (O-CU) に分割された、仮想化され常に進化するOpen RAN環境を成功裏に乗り切るには、Open RANアーキテクチャが柔軟な展開をサポートし、商用ネットワークで大規模な新しいサービスモデルを提供できることを検証するための、包括的な自動テストとエミュレーションが必要です。

Open RANの導入準備を確実にするには、適合性、性能、相互運用性、セキュリティ、および容量を検証するために、ネットワークインターフェースとトラフィック負荷を実環境、リアルタイムの条件下で徹底的に評価する必要があります。関係者は、新しいOpen RANが相互運用し、期待どおりに機能するとともに、コスト削減とより大きなイノベーションを達成することを望んでいます。

Open RAN 性能検証ソリューション

Open RANを成功裏に展開および運用するには、厳格かつ迅速なテストとエミュレーションが必要です。キーサイトのOpen RAN性能検証ソリューションは、実環境および双方向の条件下でOpen RANを正確に評価します。このソリューションは、個々のノードのラップアラウンドテストと、統合されたネットワークのエンドツーエンドテストを提供します。あらゆる自動化パイプラインにシームレスにプラグアンドプレイできるように設計されており、オープンAPIを介した完全に統合されたシステムにより、性能、回復力、セキュリティ、コンプライアンスなどに関する事前構築済みのテストライブラリを提供します。

当社のOpen RAN性能検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?