O-RANネットワークノードの検証方法

O-RAN ネットワークエミュレーションプラットフォーム
O-RAN ネットワークエミュレーションプラットフォーム
+ O-RANネットワークエミュレーションプラットフォーム
+ O-RANネットワークエミュレーションプラットフォーム

展開前のO-RANノード性能の検証

Open RANは、従来の基地局を無線ユニット (O-RU)、分散ユニット (O-DU)、集中ユニット (O-CU)、RANインテリジェントコントローラ (RIC) の4つの個別のノードに分割し、これらはオープンなフロントホール、ミッドホール、バックホールインターフェースによって接続されます。各ノードは、単独での性能を検証するために、周囲のすべてのネットワーク機能をエミュレートするラップアラウンドテストを必要とします。

O-RUのテストでは、さまざまな条件、構成、およびライブトラフィックシナリオの下で無線性能をベンチマークするために、O-DUおよび上位レイヤーのリアルタイムかつステートマシンベースのエミュレーションが必要です。O-DUのテストでは、仮想化環境で数千のUEと複数のRUをエミュレートして容量を評価し、CI/CD/CTパイプラインをサポートします。O-CUの検証では、数千のUE、数百万のセッション、数千のDUおよびRUをエミュレートして、プロトコル処理、コールフロー、およびスケーラビリティをテストします。RICのテストでは、多様なベンダー実装における適合性、相互運用性、およびAI/ML最適化を検証するために、あらゆる種類の実際のネットワーク条件とトポロジーを生成します。統合されたテストプラットフォームは、単一のインターフェースを通じて、すべてのノードタイプにわたる双方向エミュレーション、事前構築済みテストライブラリ、および自動実行をサポートする必要があります。

O-RAN ノード検証ソリューション

O-RANノードの検証には、各ノードタイプに対して周囲のすべてのネットワーク機能のラップアラウンドエミュレーションが必要です。キーサイトのO-RAN検証プラットフォームは、O-RU、O-DU、O-CU、RICにわたる単一のインターフェースを通じて、リアルタイムの双方向エミュレーション、性能およびコンプライアンスのための事前構築済みテストライブラリ、および自動実行を提供します。

当社のO-RANノード検証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?