Como validar nós de rede O-RAN

Plataforma de emulação de rede O-RAN
Plataforma de emulação de rede O-RAN
+ Plataforma de emulação de rede O-RAN
+ Plataforma de emulação de rede O-RAN

Verificação do desempenho dos nós O-RAN antes da implantação

A Open RAN divide a estação base tradicional em quatro nós distintos — a Unidade de Rádio (O-RU), a Unidade Distribuída (O-DU), a Unidade Centralizada (O-CU) e o Controlador Inteligente de RAN (RIC) — conectados por interfaces abertas de fronthaul, midhaul e backhaul. Cada nó requer testes abrangentes que emulem todas as funções de rede circundantes para validar o desempenho de forma isolada.

Os testes de O-RU exigem emulação em tempo real, baseada em máquina de estados, do O-DU e das camadas superiores para avaliar o desempenho de rádio sob diversas condições, configurações e cenários de tráfego real. Os testes de O-DU ativam milhares de UEs emulados e múltiplas RUs em um ambiente virtualizado para avaliar a capacidade e dar suporte a pipelines de CI/CD/CT. A validação do O-CU emula milhares de UEs, milhões de sessões e milhares de DUs e RUs para testar o tratamento de protocolos, o fluxo de chamadas e a escalabilidade. Os testes do RIC geram toda a gama de condições e topologias reais de rede para validar a conformidade, a interoperabilidade e a otimização por IA/ML em implementações de diversos fornecedores. Uma plataforma de testes unificada deve oferecer suporte à emulação bidirecional, bibliotecas de testes pré-construídas e execução automatizada em todos os tipos de nós por meio de uma única interface.

Solução de validação de nós O-RAN

A validação de nós O-RAN requer a emulação abrangente de todas as funções de rede circundantes para cada tipo de nó. A plataforma de validação O-RAN da Keysight oferece emulação bidirecional em tempo real, bibliotecas de teste pré-configuradas para desempenho e conformidade, além de execução automatizada por meio de uma única interface para O-RU, O-DU, O-CU e RIC.

Conheça os produtos da nossa solução de validação de nós O-RAN

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação de nós do O-RAN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?