Como validar o transporte de fronthaul O-RAN

IxNetwork
+ IxNetwork

Verificar o desempenho do transporte O-RAN xHaul

As arquiteturas de rede de acesso de rádio aberta (O-RAN) desagregam a rede de acesso de rádio em blocos de construção interoperáveis: unidade de rádio (RU), unidade distribuída (DU) e unidade centralizada (CU), aumentando a dependência da rede de transporte baseada em Ethernet que as conecta. Nesse ambiente, o transporte fronthaul torna-se um ponto crítico de validação, pois o tráfego de rádio sensível ao tempo deve atravessar a rede dentro de limites rigorosos de perda, latência e variação de atraso de pacotes para garantir um desempenho 5G confiável e interoperabilidade.

A validação do transporte fronthaul requer a geração de tráfego eCPRI (Enhanced Common Public Radio Interface) realista e a medição repetível do comportamento da rede sob condições de carga representativas. Os engenheiros precisam avaliar a perda de pacotes, a latência, a variação do atraso dos pacotes e o comportamento da qualidade de serviço ao longo do caminho de transporte xHaul para determinar se a infraestrutura é capaz de sustentar comunicações sincronizadas entre RU e DU e atender aos rigorosos requisitos de desempenho necessários para uma implantação robusta de 5G.

Validar a solução de fronthaul O-RAN

O teste e a depuração do transporte de fronthaul O-RAN exigem uma emulação realista do tráfego eCPRI entre RU e DU, bem como a medição precisa dos principais indicadores de desempenho (KPIs) do transporte em condições de rede controladas. A Solução de Teste IxNetwork para a Rede de Transporte Fronthaul O-RAN permite que os engenheiros gerem tráfego fronthaul representativo, meçam a perda de pacotes, a latência e a variação do atraso de pacotes, além de validar se a infraestrutura de transporte xHaul é capaz de atender aos rigorosos requisitos de desempenho exigidos para uma operação confiável do fronthaul 5G.

Veja o diagrama de blocos da solução de fronthaul O-RAN da Validate

Validar a solução de fronthaul O-RAN

Conheça os produtos da nossa solução de fronthaul Validate O-RAN

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação do fronthaul O-RAN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?