Wie man den O-RAN-Fronthaul-Transport validiert

IxNetwork
+ IxNetwork

Überprüfen Sie die O-RAN xHaul-Transportleistung

Offene O-RAN-Architekturen (Open Radio Access Network) zerlegen das Funkzugangsnetz in interoperable Funkeinheiten (RU), verteilte Einheiten (DU) und zentrale Einheiten (CU) und erhöhen so die Abhängigkeit vom Ethernet-basierten Transportnetz, das diese verbindet. In dieser Umgebung wird der Fronthaul-Transport zu einem kritischen Validierungspunkt, da zeitkritischer Funkverkehr das Netzwerk innerhalb strenger Vorgaben hinsichtlich Paketverlust, Latenz und Paketlaufzeit durchlaufen muss, um eine zuverlässige 5G-Leistung und Interoperabilität zu gewährleisten.

Die Validierung des Fronthaul-Transports erfordert eine realistisch generierte eCPRI-Traffic (Enhanced Common Public Radio Interface) und eine reproduzierbare Messung des Netzwerksverhaltens unter repräsentativen Lastbedingungen. Ingenieure müssen Paketverlust, Latenz, Paketlaufzeitvariation und das Quality-of-Service-Verhalten über den xHaul-Transportpfad hinweg bewerten, um festzustellen, ob die Infrastruktur synchronisierte RU-DU-Kommunikation aufrechterhalten und die strengen Leistungsanforderungen für einen robusten 5G-Einsatz erfüllen kann.

Validierung der O-RAN Fronthaul-Lösung

Das Testen und Debuggen des O-RAN-Fronthaul-Transports erfordert eine realistische RU-DU-eCPRI-Traffic-Emulation und präzise Messungen der wichtigsten Transport-Leistungsindikatoren (KPIs) unter kontrollierten Netzwerkbedingungen. Die IxNetwork Test Solution for O-RAN Fronthaul Transport Network versetzt Ingenieure in die Lage, repräsentativen Fronthaul-Traffic zu erzeugen, Paketverluste, Latenz und Paketlaufzeitvariation zu messen und zu validieren, ob die xHaul-Transportinfrastruktur die strengen Leistungsbudgets einhalten kann, die für einen zuverlässigen 5G-Fronthaul-Betrieb erforderlich sind.

Siehe Blockdiagramm der Validate O-RAN Fronthaul-Lösung

Validierung der O-RAN Fronthaul-Lösung

Entdecken Sie Produkte für unsere Validate O-RAN Fronthaul-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung von O-RAN Fronthaul

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?