O-RAN 프론트홀 전송 검증 방법

IxNetwork
+ IxNetwork

O-RAN xHaul 전송 성능 검증

개방형 무선 액세스 네트워크(O-RAN) 아키텍처는 무선 액세스 네트워크를 상호 운용 가능한 무선 장치(RU), 분산 장치(DU) 및 중앙 집중식 장치(CU) 빌딩 블록으로 분리하여 이들을 연결하는 이더넷 기반 전송 네트워크에 대한 의존도를 높입니다. 이러한 환경에서 프론트홀 전송은 시간 민감형 무선 트래픽이 안정적인 5G 성능 및 상호 운용성을 지원하기 위해 엄격한 손실, 지연 시간 및 패킷 지연 변동 예산 내에서 네트워크를 통과해야 하므로 중요한 검증 지점이 됩니다.

프론트홀 전송을 검증하려면 실제와 같은 향상된 공용 무선 인터페이스(eCPRI) 트래픽 생성과 대표적인 부하 조건에서 네트워크 동작의 반복 가능한 측정이 필요합니다. 엔지니어는 xHaul 전송 경로 전반에 걸쳐 패킷 손실, 지연 시간, 패킷 지연 변동 및 서비스 품질 동작을 평가하여 인프라가 동기화된 RU-DU 통신을 유지하고 견고한 5G 배포에 필요한 엄격한 성능 요구 사항을 충족할 수 있는지 판단해야 합니다.

O-RAN 프론트홀 솔루션 검증

O-RAN 프론트홀 전송을 테스트하고 디버깅하려면 실제와 같은 RU-DU eCPRI 트래픽 에뮬레이션과 제어된 네트워크 조건에서 전송 핵심 성능 지표(KPI)의 정밀한 측정이 필요합니다. O-RAN 프론트홀 전송 네트워크용 IxNetwork 테스트 솔루션을 통해 엔지니어는 대표적인 프론트홀 트래픽을 생성하고, 패킷 손실, 지연 시간 및 패킷 지연 변동을 측정하며, xHaul 전송 인프라가 안정적인 5G 프론트홀 작동에 필요한 엄격한 성능 예산을 충족할 수 있는지 검증할 수 있습니다.

O-RAN 프론트홀 솔루션 검증 블록 다이어그램 보기

O-RAN 프론트홀 솔루션 검증

O-RAN 프론트홀 솔루션 검증 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

O-RAN 프론트홀 검증을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?