부품 특성 분석을 위한 가장 정확한 장비는 다음 네 가지 요소에 따라 달라집니다.
- 테스트 주파수
- 부품의 임피던스 범위
- 단일 포인트 측정과 스윕 주파수 측정 중 필요한 방식
- DC 바이어스 또는 높은 테스트 신호 레벨 중 어떤 것이 필요하든,
키사이트테크놀로지스는 20 Hz ~ 3 GHz 대역의 정밀 LCR 미터 및 임피던스 분석기를 제공하므로, 테스트하는 부품에 적합한 계측기를 선택할 수 있습니다.
LCR 미터: 특정 주파수에서 빠르고 매우 정확한 측정에 가장 적합합니다. R&D, 수입 검사 및 생산 과정에서 부품 값을 검증하는 데 이상적입니다.
임피던스 분석기: 주파수 대역 전체에서 부품이 어떻게 거동하는지 파악하는 데 가장 적합합니다. 공진 찾기, 기생 성분 모델링, 반도체 및 재료 특성 평가에 이상적입니다.
빠른 선택 가이드
- 최대 2 MHz, 최고 기본 정확도: 정밀 LCR 미터
- 20 Hz ~ 120 MHz 스윕 분석: 임피던스 분석기
- 최대 3 GHz RF 부품 및 소재: RF 임피던스 분석기
- 생산 공정의 고주파 수동 부품: RF LCR 미터
범용 부품 특성 평가의 벤치마크입니다.
- 기본 정확도: 0.05%, 저임피던스와 고임피던스 모두에서 뛰어난 반복 재현성 제공
- 측정 속도: 최대 5.6 ms
- 매개변수: R, L, C, ESR, Q, D, 임피던스 등
- 테스트 신호: 최대 20 Vrms, 향상된 DC 바이어스 옵션 제공
- 스윕: 201포인트 리스트 스윕
- 오류 보정: OPEN, SHORT 및 LOAD 보정, 케이블 길이 보정 기능 포함
- 최적의 용도: 커패시터, 인덕터, 저항기 및 소재의 R&D 및 제조 측정
최대 1 MHz 테스트를 위한 저렴한 버전도 제공됩니다.
2 MHz를 훨씬 뛰어넘는 정밀 임피던스 분석.
- 기본 정확도: ±0.08%(표준 ±0.045%)
- 임피던스 범위: 25 mΩ ~ 40 MΩ(10% 정확도 범위)
- DC 바이어스: 내장형, 0 V ~ ±40 V 및 0 A ~ ±100 mA
- 분석 도구: 등가 회로 분석 및 한계선 테스트
- 적합한 용도: 공진 분석, 기생 모델링, 그리고 소자, 반도체 및 재료 특성화
RF 주파수에서의 정확한 임피던스 분석.
- 기본 정확도: ±0.65%
- 임피던스 범위: 120 mΩ ~ 52 kΩ (10% 정확도 범위)
- 옵션: DC 바이어스, 유전체 및 자성 재료 측정, 온웨이퍼 측정
- 적합한 용도: RF 인덕터, 커패시터, 페라이트 비드, 유전체 및 자성 재료
생산을 위한 빠르고 재현 가능한 고주파수 테스트.
- 기본 정확도: 0.8%
- 적합한 용도: 칩 인덕터, 커패시터 및 기타 고주파수 수동 소자의 고속 테스트
기본 정확도 그 이상을 확인하십시오
기본 정확도는 이상적인 조건에서 지정됩니다. 애플리케이션에서의 정확도는 다음 요소에도 영향을 받습니다:
- 피측정물(DUT)의 임피던스
- 테스트 주파수 및 신호 레벨
- 인가된 DC 바이어스
- 테스트 픽스처, 케이블 길이 및 온도
저주파수 소자 테스트를 위한 정밀 LCR 미터의 0.05% 기본 정확도가 필요하든, 임피던스 분석기를 사용한 최대 120 MHz의 스윕 분석이 필요하든, RF 임피던스 분석기를 사용한 최대 3 GHz의 RF 특성 분석이 필요하든, 키사이트테크놀로지스는 R&D부터 생산에 이르기까지 모든 작업 단계에 부합하는 정밀 임피던스 솔루션을 제공합니다.