키사이트 ZA5 클래스 임피던스 분석기에는 E4990A 시리즈가 포함됩니다. 이 분석기는 범용 LCR 측정을 넘어 등가 회로 모델링, 고주파 특성화 및 재료 검증과 같은 까다로운 애플리케이션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 벤치탑 및 핸드형 LCR 미터와 비교하여 당사의 임피던스 분석기는 확장된 분석 기능과 유연한 바이어싱을 제공하여 복합 재료 분석 및 디바이스 특성화에 이상적입니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
등가 회로 모델링, 파라미터 추출 및 제한선 테스트와 같은 기능은 복합 부품 및 재료의 정밀 특성화 및 심층 분석을 가능하게 합니다.
정밀 고주파 임피던스 분석을 위한 내장된 유전율, 투자율 및 손실 탄젠트 측정 기능을 통해 재료 특성화에 이상적입니다.
최대 ±40 V 및 ±100 mA의 안정적인 DC 바이어스를 제공하여 동적 실제 전기 조건을 정확하게 재현하여 철저한 부품 테스트를 수행합니다.
멀티트레이스 뷰, 마커 기능, 제한 테스트 및 등가 회로 분석 기능을 갖춘 직관적인 10.4인치 컬러 터치스크린으로 상세한 임피던스 평가가 가능합니다.
Maximum frequency
120 MHz ~ 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
E4990A 임피던스 분석기는 부품, 반도체 및 물질 측정을 위한 업계 최고 수준인 0.045%(일반)의 기본 정확도를 제공합니다. 자세히 보기.
E4991B
E4991B 임피던스 분석기는 넓은 임피던스 범위에서 0.65%의 기본 정확도를 제공하며, 온도 특성 분석을 위한 물질 측정 옵션을 제공합니다.
키사이트 E4991B 임피던스 분석기는 전자 컴포넌트, 반도체 디바이스, 재료의 특성을 분석하고 평가하기 위한 완벽한 솔루션입니다.
재료 측정 옵션은 온도 특성 분석 기능(옵션 007)과 유전율 및 투자율의 직접 판독 기능(옵션 002)을 제공합니다.
프로븄 스테이션 연결 키트(옵션 010)는 최대 3 GHz의 정확한 온웨이퍼 또는 마이크로 구성 요소 임피던스 측정 솔루션을 제공합니다.
E4991B는 간단하고 신뢰할 수 있는 측정을 수행하도록 설계된 광범위한 테스트 액세서리를 지원합니다.
R&D 팀인지, QA 또는 검사 팀인지에 관계없이, E4991B는 전자 구성요소, 반도체 디바이스 및 재료의 특섰을 분석하고 평가하기 위한 이상적인 솔루션입니다.
재료 측정에서 E4991B는 N1500A-005 재료 측정 제품군과 함께 사용되며 픽스처 설정부터 보고서 생성까지 용이한 측정(최대 1 GHz)을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
임피던스 분석기는 광범위한 주파수 스펙트럼에 걸쳐 부품, 회로 또는 재료의 전기 임피던스를 측정하는 데 사용됩니다. 고정된 주파수에서 작동하는 LCR 미터와 달리, 임피던스 분석기는 밀리헤르츠에서 기가헤르츠에 이르는 주파수 스윕을 수행하여 디바이스의 임피던스, 위상 및 관련 파라미터가 주파수에 따라 어떻게 변하는지 포착할 수 있습니다.
임피던스 분석기는 전기화학 및 유전체 분석에 필수적이며, 연구자들이 배터리, 센서, 코팅 및 생체 의료 기기에 사용되는 재료의 동작을 평가하는 데 도움을 줍니다. RF 및 고속 디지털 애플리케이션에서는 적절한 임피던스 매칭을 보장하여 신호 손실 및 반사를 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.
네트워크 분석기는 특히 고주파에서 반사 측정(S11)을 임피던스 값으로 변환하여 임피던스를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 안테나, 필터 또는 전송선을 분석하고 S-파라미터 관점에서 신호 동작을 가장 잘 이해할 수 있는 RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션에서 일반적으로 수행됩니다. 네트워크 분석을 위해 이미 설정되어 있고 더 광범위한 신호 무결성 또는 매칭 작업의 일부로 임피던스가 필요한 경우, VNA는 편리하고 효과적인 솔루션이 될 수 있습니다.
그러나 고정밀 임피던스 측정이 필요한 경우에는 임피던스 분석기가 더 나은 도구입니다. 이는 커패시터, 인덕터, 저항과 같은 수동 부품 테스트뿐만 아니라 재료 및 전기화학 시스템 분석을 위해 특별히 제작되었습니다. 임피던스 분석기는 파라미터를 직접 측정하고, 픽스처 관련 오류를 제거하여 정확도를 향상시키는 보상 기능(개방/단락/부하)을 포함합니다.
임피던스 측정 데이터는 최적으로 작동하기 위해 특정 저항, 커패시턴스 및 인덕턴스 값을 요구하는 회로 및 시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다. 무선 주파수(RF) 디바이스에서 전력 전송을 최대화하고 반사를 최소화하려면 RF 체인의 각 구성 요소 임피던스를 매칭해야 합니다.
임피던스 측정은 특히 AC 또는 고주파 애플리케이션에서 실제 조건에서 전기 부품이 어떻게 동작하는지에 대한 포괄적인 시야를 제공하므로 중요합니다. 저항 단독과 달리 임피던스는 디바이스가 다양한 주파수에 걸쳐 어떻게 반응하는지를 포착하며, 이는 RF, 오디오, 전력 전자, 통신 및 재료 테스트에서 회로를 설계하고 문제 해결하는 데 중요합니다. 예를 들어, 임피던스는 전송선에서의 신호 반사, 필터 및 발진기에서의 공진, 전력 공급 시스템에서의 효율에 영향을 미칩니다.