Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight ZA5級阻抗分析儀包含 E4990A 系列。它們超越了通用 LCR 量測,可對等效電路模型、高頻特性分析和材料驗證等嚴苛應用提供更深入的洞察。相較於我們的桌上型和手持式 LCR 錶,我們的阻抗分析儀提供擴展的分析功能和靈活的偏壓,非常適合分析複雜材料和執行元件特性分析。選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用配置專屬方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
等效電路建模、參數萃取和限制線測試等功能,能夠實現複雜元件和材料的精確特性分析和深入分析。
內建介電常數、磁導率和損耗角正切量測功能,可進行精確的高頻阻抗分析,使其成為材料特性分析的理想選擇。
提供高達 ±40 V 和 ±100 mA 的穩定直流偏壓,精確重現動態實際電氣條件,以進行徹底的元件測試。
直觀的 10.4 吋彩色觸控螢幕,具備多軌跡視圖、標記功能、限制測試和等效電路分析功能,可進行詳細的阻抗評估。
Maximum frequency
120 MHz 至 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
如需分析並評估電子元件、半導體元件和材料的特性,Keysight E4991B 阻抗分析儀是完美的解決方案。
材料量測選項提供溫度特性分析功能(選項 007),以及介電常數和磁導率的直接讀取功能(選項 002)。
探針台連接套件(選項 010 )可在高達 3 GHz 的頻率範圍內,提供準確的晶圓上或微型元件阻抗量測解決方案。
E4991B 支援各式各樣的測試配件,讓量測變得簡單可靠。
無論您是從事研發、品管或是檢驗工作,E4991B 是分析和評估電子元件、半導體元件和材料特性的理想解決方案。
進行材料量測時,E4991B 可與 N1500A-005 材料量測套件搭配使用,以協助您輕鬆地完成從測試夾具設定到報告產生的整個量測過程(高達 1 GHz)。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
阻抗分析儀用於量測元件、電路或材料在寬廣頻譜範圍內的電氣阻抗。與在固定頻率下運作的 LCR 電錶不同,阻抗分析儀可以執行從毫赫茲到千兆赫茲的頻率掃描,以擷取裝置的阻抗、相位和相關參數如何隨頻率變化。
阻抗分析儀在電化學和介電分析中至關重要,可協助研究人員評估電池、感測器、塗層和生物醫學設備所用材料的行為。在 RF 和高速數位應用中,它們有助於確保適當的阻抗匹配,這是最大程度減少訊號損耗和反射的關鍵。
網路分析儀可透過將反射測量 (S11) 轉換為阻抗值,來測量阻抗,尤其是在高頻下。這通常用於射頻和微波應用中,您可以在其中分析天線、濾波器或傳輸線,並且訊號行為最好以 S 參數來理解。如果您已設定網路分析,並需要阻抗作為更廣泛的訊號完整性或匹配工作的一部分,VNA 會是一個方便有效的解決方案。
然而,當您需要高準確度的阻抗量測時,阻抗分析儀是更好的工具。它專為測試電容器、電感器和電阻器等被動元件,以及分析材料和電化學系統而設計。阻抗分析儀可直接量測參數,並包含補償功能(開路/短路/負載),透過消除夾具相關誤差來提高準確度。
阻抗量測資料可協助您設計需要特定電阻、電容和電感值才能達到最佳效能的電路和系統。為了最大化射頻 (RF) 裝置中的功率傳輸並最大程度減少反射,您需要匹配 RF 鏈中每個元件的阻抗。
阻抗量測很重要,因為它能全面了解電子元件在實際條件下的行為,尤其是在交流或高頻應用中。與單純的電阻不同,阻抗能捕捉裝置在不同頻率下的響應,這對於設計和排除 RF、音訊、電力電子、通訊和材料測試中的電路至關重要。例如,阻抗會影響傳輸線中的訊號反射、濾波器和振盪器中的諧振,以及電力傳輸系統的效率。