インピーダンスアナライザ製品群

複雑な材料試験とデバイス特性評価

キーサイトZA5-class インピーダンスアナライザにはE4990Aシリーズがあります。これらは汎用LCR測定を超え、等価回路モデリング、高周波特性評価、材料検証といった要求の厳しいアプリケーションに対してより深い洞察を提供します。当社のベンチトップおよびハンドヘルドLCRメータと比較して、当社のインピーダンスアナライザは拡張された解析機能と柔軟なバイアスを提供し、複雑な材料の解析やデバイス特性評価に最適です。当社の人気のある構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

強化されたデータ解析

等価回路モデリング、パラメータ抽出、リミットライン・テストなどの機能により、複雑なコンポーネントや材料の精密な特性評価と詳細な分析が可能になります。

材料検証

比誘電率、比透磁率、誘電正接の測定機能を内蔵しており、精密な高周波インピーダンス分析が可能で、材料特性評価に最適です。

内蔵DCバイアス源

最大±40 Vおよび±100 mAの安定したDCバイアスを提供し、ダイナミックな実世界の電気的条件を正確に再現することで、徹底的なコンポーネント・テストを実現します。

強化されたグラフィカル・ツール

直感的な10.4インチカラー・タッチスクリーンは、マルチトレース表示、マーカー機能、リミット・テスト、等価回路解析機能を備え、詳細なインピーダンス評価を可能にします。

製品画像
  • Maximum frequency

    120 MHz ~ 3 GHz

  • Target DUT

    General-purpose device, Material

  • Type

    Impedance Analyzer

よくあるご質問