Família de produtos analisadores de impedância

Teste de materiais complexos e caracterização de dispositivos

Os analisadores de impedância da classe ZA5 da Keysight incluem a série E4990A. Eles vão além das medições LCR de uso geral para fornecer insights mais profundos em aplicações exigentes, como modelagem de circuitos equivalentes, caracterização de alta frequência e validação de materiais. Em comparação com nossos medidores LCR de bancada e portáteis, nossos analisadores de impedância oferecem funções de análise estendidas e polarização flexível, ideais para analisar materiais complexos e realizar a caracterização de dispositivos. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Análise de dados aprimorada

Recursos como modelagem de circuito equivalente, extração de parâmetros e teste de linha limite permitem a caracterização precisa e a análise aprofundada de componentes e materiais complexos.

Validação de materiais

Medições integradas de permissividade, permeabilidade e tangente de perda para análise precisa da impedância de alta frequência, tornando-o ideal para caracterizar materiais.

Fonte de polarização CC integrada

Fornece polarização CC estável de até ±40 V e ±100 mA, replicando com precisão as condições elétricas dinâmicas do mundo real para testes completos dos componentes.

Ferramentas gráficas aprimoradas

Tela sensível ao toque colorida intuitiva de 10,4 polegadas com visualizações multitraço, funções de marcador, teste de limite e análise de circuito equivalente, permitindo uma avaliação detalhada da impedância.

prod_image
  • Maximum frequency

    120 MHz até 3 GHz

  • Target DUT

    General-purpose device, Material

  • Type

    Impedance Analyzer

Perguntas frequentes