Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori di impedenza Keysight classe ZA5 includono la serie E4990A.
Gli analizzatori di impedenza Keysight classe ZA5 includono la serie E4990A. Questi strumenti vanno oltre le misurazioni LCR generiche per fornire informazioni più approfondite su applicazioni complesse come la modellazione di circuiti equivalenti, la caratterizzazione ad alta frequenza e la convalida dei materiali. Rispetto ai nostri misuratori LCR da banco e portatili, i nostri analizzatori di impedenza offrono funzioni di analisi estese e polarizzazione flessibile, ideali per analizzare materiali complessi ed eseguire la caratterizzazione dei dispositivi. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o configura una specifica per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Funzionalità quali la modellazione di circuiti equivalenti, l'estrazione dei parametri e il test delle linee limite consentono una caratterizzazione precisa e un'analisi approfondita di componenti e materiali complessi.
Misurazioni integrate di permittività, permeabilità e tangente di perdita per un'analisi precisa dell'impedenza ad alta frequenza, rendendolo ideale per la caratterizzazione dei materiali.
Fornisce una polarizzazione CC stabile fino a ±40 V e ±100 mA, replicando accuratamente le condizioni elettriche dinamiche reali per test approfonditi dei componenti.
Touchscreen intuitivo a colori da 10,4 pollici con visualizzazioni multitraccia, funzioni di marcatura, test dei limiti e analisi dei circuiti equivalenti, che consente una valutazione dettagliata dell'impedenza.
Maximum frequency
120 MHz to 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
L'analizzatore di impedenza E4990A offre la migliore precisione di base del settore, pari allo 0,045% (tipica), per la misurazione di componenti, semiconduttori e materiali. Per saperne di più!
E4991B
L'analizzatore di impedenza E4991B offre una precisione di base dello 0,65% su un ampio intervallo di impedenza e opzioni di misurazione dei materiali per l'analisi delle caratteristiche termiche.
L'analizzatore di impedenza Keysight E4991B è la soluzione perfetta per caratterizzare e valutare componenti elettronici, dispositivi a semiconduttori e materiali.
Le opzioni di misurazione dei materiali offrono la possibilità di analizzare le caratteristiche termiche (opzione 007) e la funzione di lettura diretta della permittività e della permeabilità (opzione 002).
Il kit di connessione per stazione di sondaggio (Opzione 010) offre una soluzione accurata per la misurazione dell'impedenza su wafer o microcomponenti fino a 3 GHz.
L'E4991B supporta un'ampia gamma di accessori di prova progettati per rendere le misurazioni semplici e affidabili.
Che tu lavori nel settore della ricerca e sviluppo, del controllo qualità o dell'ispezione, l'E4991B è la soluzione ideale per caratterizzare e valutare componenti elettronici, dispositivi a semiconduttori e materiali.
Per la misurazione dei materiali, E4991B funziona con la suite di misurazione dei materiali N1500A-005 e offre facilità di misurazione (fino a 1 GHz), dall'installazione dei dispositivi alla generazione dei report.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di impedenza viene utilizzato per misurare l'impedenza elettrica di componenti, circuiti o materiali su un ampio spettro di frequenze. A differenza dei misuratori LCR che funzionano a frequenze fisse, gli analizzatori di impedenza possono eseguire scansioni di frequenza, che vanno da millihertz a gigahertz, per rilevare come l'impedenza, la fase e i parametri correlati di un dispositivo cambiano con la frequenza.
Gli analizzatori di impedenza sono fondamentali nell'analisi elettrochimica e dielettrica, aiutando i ricercatori a valutare il comportamento dei materiali utilizzati nelle batterie, nei sensori, nei rivestimenti e nei dispositivi biomedici. Nelle applicazioni RF e digitali ad alta velocità, contribuiscono a garantire un adeguato adattamento dell'impedenza, fondamentale per ridurre al minimo la perdita e la riflessione del segnale.
Un analizzatore di rete può essere utilizzato per misurare l'impedenza, in particolare alle alte frequenze, convertendo le misurazioni di riflessione (S11) in valori di impedenza. Ciò avviene comunemente nelle applicazioni RF e a microonde in cui si analizzano antenne, filtri o linee di trasmissione e in cui il comportamento del segnale è meglio compreso in termini di parametri S. Se si è già predisposti per l'analisi di rete e si necessita dell'impedenza come parte di un lavoro più ampio di integrità del segnale o di adattamento, un VNA può essere una soluzione comoda ed efficace.
Tuttavia, un analizzatore di impedenza è lo strumento più indicato quando sono necessarie misurazioni di impedenza ad alta precisione. È progettato appositamente per testare componenti passivi come condensatori, induttori e resistori, nonché per analizzare materiali e sistemi elettrochimici. Gli analizzatori di impedenza forniscono misurazioni dirette dei parametri e includono funzioni di compensazione (aperto/cortocircuito/carico) per migliorare la precisione eliminando gli errori legati agli accessori.
I dati relativi alla misurazione dell'impedenza aiutano a progettare circuiti e sistemi che richiedono valori specifici di resistenza, capacità e induttanza per funzionare in modo ottimale. Per massimizzare il trasferimento di potenza e ridurre al minimo i riflessi nei dispositivi a radiofrequenza (RF), è necessario abbinare ogni componente all'impedenza della catena RF.
La misurazione dell'impedenza è importante perché fornisce una visione completa del comportamento dei componenti elettrici in condizioni reali, specialmente nelle applicazioni CA o ad alta frequenza. A differenza della sola resistenza, l'impedenza cattura il modo in cui un dispositivo risponde a diverse frequenze, il che è fondamentale per la progettazione e la risoluzione dei problemi dei circuiti in RF, audio, elettronica di potenza, comunicazioni e test dei materiali. Ad esempio, l'impedenza influisce sulla riflessione del segnale nelle linee di trasmissione, sulla risonanza nei filtri e negli oscillatori e sull'efficienza nei sistemi di erogazione di potenza.