Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Impedanzanalysatoren der Keysight ZA5-Klasse gehört die E4990A-Serie.
Die Impedanzanalysatoren der Keysight ZA5-Klasse, darunter die Serie E4990A, bieten weit mehr als nur allgemeine LCR-Messungen und ermöglichen tiefere Einblicke in anspruchsvolle Anwendungen wie die Modellierung von Ersatzschaltbildern, die Hochfrequenzcharakterisierung und die Materialvalidierung. Im Vergleich zu unseren Tisch- und Hand-LCR-Messgeräten bieten unsere Impedanzanalysatoren erweiterte Analysefunktionen und flexible Vorspannungseinstellungen – ideal für die Analyse komplexer Materialien und die Bauelementcharakterisierung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Gerät speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Funktionen wie die Modellierung von Ersatzschaltbildern, die Parameterextraktion und die Grenzlinienprüfung ermöglichen eine präzise Charakterisierung und eingehende Analyse komplexer Bauteile und Materialien.
Integrierte Messungen von Permittivität, Permeabilität und Verlustfaktor ermöglichen eine präzise Impedanzanalyse bei hohen Frequenzen und eignen sich daher ideal zur Charakterisierung von Materialien.
Bietet eine stabile Gleichstromvorspannung bis zu ±40 V und ±100 mA und bildet so dynamische elektrische Bedingungen aus der realen Welt präzise nach, um eine gründliche Bauteilprüfung zu ermöglichen.
Intuitiver 10,4-Zoll-Farb-Touchscreen mit Mehrspuransichten, Markierungsfunktionen, Grenzwertprüfung und Ersatzschaltbildanalyse, der eine detaillierte Impedanzbewertung ermöglicht.
Maximum frequency
120 MHz bis 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
Der Impedanzanalysator E4990A bietet eine branchenführende Grundgenauigkeit von 0,045 % (typisch) für die Messung von Bauteilen, Halbleitern und Materialien. Erfahren Sie mehr!
E4991B
Der Impedanzanalysator E4991B bietet eine Grundgenauigkeit von 0,65 % über einen weiten Impedanzbereich sowie Materialmessoptionen zur Analyse der Temperaturcharakteristika.
Der Keysight E4991B Impedanzanalysator ist die perfekte Lösung zur Charakterisierung und Bewertung von elektronischen Bauteilen, Halbleiterbauelementen und Materialien.
Die Materialmessoptionen bieten die Möglichkeit zur Analyse der Temperaturcharakteristika (Option 007) und eine direkte Ablesefunktion für Permittivität und Permeabilität (Option 002).
Das Anschlusskit für die Messstation (Option 010) bietet eine präzise Lösung zur Impedanzmessung auf Wafern oder Mikrobauteilen bis zu 3 GHz.
Der E4991B unterstützt eine Vielzahl von Zubehörteilen, die darauf ausgelegt sind, Messungen einfach und zuverlässig zu gestalten.
Egal ob Sie in der Forschung und Entwicklung, der Qualitätssicherung oder der Inspektion tätig sind, der E4991B ist eine ideale Lösung zur Charakterisierung und Bewertung von elektronischen Bauteilen, Halbleiterbauelementen und Materialien.
Für Materialmessungen arbeitet das E4991B mit dem Materialmesssystem N1500A-005 zusammen und bietet Messkomfort (bis zu 1 GHz), von der Einrichtung der Vorrichtungen bis zur Berichtserstellung.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Impedanzanalysator dient zur Messung der elektrischen Impedanz von Bauteilen, Schaltungen oder Materialien über ein breites Frequenzspektrum. Im Gegensatz zu LCR-Metern, die mit festen Frequenzen arbeiten, können Impedanzanalysatoren Frequenzdurchläufe von Millihertz bis Gigahertz durchführen, um zu erfassen, wie sich die Impedanz, die Phase und verwandte Parameter eines Bauteils mit der Frequenz verändern.
Impedanzanalysatoren sind in der elektrochemischen und dielektrischen Analytik unverzichtbar und unterstützen Forscher bei der Bewertung des Verhaltens von Materialien, die in Batterien, Sensoren, Beschichtungen und biomedizinischen Geräten eingesetzt werden. In Hochfrequenz- und digitalen Hochgeschwindigkeitsanwendungen tragen sie zur korrekten Impedanzanpassung bei, die entscheidend für die Minimierung von Signalverlusten und Reflexionen ist.
Ein Netzwerkanalysator kann zur Impedanzmessung, insbesondere bei hohen Frequenzen, eingesetzt werden, indem Reflexionsmessungen (S11) in Impedanzwerte umgerechnet werden. Dies ist gängige Praxis in HF- und Mikrowellenanwendungen, wo Antennen, Filter oder Übertragungsleitungen analysiert werden und das Signalverhalten am besten anhand von S-Parametern verstanden wird. Wenn Sie bereits für die Netzwerkanalyse ausgestattet sind und die Impedanz im Rahmen umfassenderer Signalintegritäts- oder Anpassungsarbeiten benötigen, kann ein Vektornetzwerkanalysator eine komfortable und effektive Lösung sein.
Für hochpräzise Impedanzmessungen ist ein Impedanzanalysator jedoch das bessere Werkzeug. Er wurde speziell für die Prüfung passiver Bauelemente wie Kondensatoren, Induktivitäten und Widerstände sowie für die Analyse von Materialien und elektrochemischen Systemen entwickelt. Impedanzanalysatoren liefern direkte Messwerte und verfügen über Kompensationsfunktionen (Leerlauf/Kurzschluss/Last), um die Genauigkeit durch die Eliminierung von Messfehlern zu verbessern.
Impedanzmessdaten helfen Ihnen bei der Entwicklung von Schaltungen und Systemen, die für eine optimale Funktion spezifische Widerstands-, Kapazitäts- und Induktivitätswerte benötigen. Um die Leistungsübertragung zu maximieren und Reflexionen in Hochfrequenzgeräten (HF-Geräten) zu minimieren, müssen Sie die Impedanz jeder Komponente in der HF-Kette anpassen.
Impedanzmessungen sind wichtig, da sie ein umfassendes Bild des Verhaltens elektrischer Bauteile unter realen Bedingungen liefern, insbesondere bei Wechselstrom- oder Hochfrequenzanwendungen. Im Gegensatz zur reinen Widerstandsmessung erfasst die Impedanz das Frequenzverhalten eines Bauteils, was für die Entwicklung und Fehlersuche in Schaltungen der Hochfrequenztechnik, Audiotechnik, Leistungselektronik, Kommunikationstechnik und Materialprüfung von entscheidender Bedeutung ist. So beeinflusst die Impedanz beispielsweise die Signalreflexion in Übertragungsleitungen, die Resonanz in Filtern und Oszillatoren sowie den Wirkungsgrad von Stromversorgungssystemen.