Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
アンテナ設計およびOTAテスト用のソフトウェアとチャンバー。フェーズドアレイ、モバイルデバイス、基地局、衛星、レーダーなどのアプリケーションに対応しています。
初期設計から最終デバイス検証まで
プロトコル試験から完全な3Dビーム解析まで
コンパクトでスケーラブルなOTAテスト
ベンチから生産ラインの検証まで
アンテナ性能のエンドツーエンド評価のための包括的なソリューション。
コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ (CATR)
キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジ (CATR) は、コンパクトな統合エンクロージャーで、サブ6 GHzからミリ波周波数までの再現性の高いOTA測定を提供します。5G、6G、衛星通信デバイスのテスト、アンテナ測定、フェーズドアレイ校正向けに設計されており、これらのターンキーチャンバーは、高精度リフレクタテクノロジー、広い角度範囲、低反射環境を組み合わせることで、完全な電波暗室の設置面積を必要とせずに、一貫した標準準拠の結果を可能にします。R&D、コンフォーマンス、生産テストのいずれを実行する場合でも、キーサイトのCATRチャンバーは、高ダイナミックレンジ、高速スイッチング、自動テスト制御をサポートし、デバイス評価を迅速かつ確実に行うことができます。より大きなテストボリュームを必要とするアプリケーション向けに、キーサイトは最大2.4メートルの静穏ゾーンを備えたカスタムソリューションも提供しており、基地局、衛星、レーダーシステムなどのより重く大型のデバイスの正確なテストを可能にします。
マルチプローブ電波暗室 (MPAC)
キーサイトのマルチプローブ電波暗室 (MPAC) ファミリーは、ミリ波OTAテスト向けの包括的なソリューションを提供し、プロトコルコンフォーマンスとMIMO性能の正確な検証を可能にします。これらのシステムは、直接遠方界測定、多角度・多ビーム解析、および全球面カバレッジをサポートし、現実的で再現性の高いテスト条件を保証します。5G NR FR2、ビームフォーミング、無線リソース管理 (RRM) の検証に最適化されており、MPACシステムはサブ6 GHzシグナリングもサポートし、幅広いテストシナリオにわたる柔軟性を提供します。これらのチャンバーは、高度なマルチプローブ構成、統合された位置決めおよびアライメントツール、低パス損失、および容易なセットアップ、スケーラビリティ、将来の拡張を可能にするモジュラーアーキテクチャを特長としています。MPAC構成は、プロトコル検証用のコンパクトなセットアップから、被試験デバイス (DUT) の包括的な3D MIMO性能評価用の完全装備システムまで、お客様の特定のニーズに合わせて調整できます。
ラックマウント型テストチャンバー
キーサイトのラックマウント型テストチャンバーは、コンパクトなラック対応フォームファクターで、柔軟な伝導および放射テストを提供します。無線デバイス開発者、およびセルラーテクノロジーを扱うサービスおよび修理プロバイダー向けに設計されており、これらのチャンバーは、高性能シールドと携帯性、統合の容易さを兼ね備えています。システム全体が標準の19インチラックの設置面積にシームレスに収まり、ラボおよび生産フロアスペースの効率的な使用を可能にします。そのモジュラー構成は、テスト要件の変化に応じて拡張および適応する柔軟性を提供します。速度、信頼性、合理化されたラック統合のために構築されたこれらのチャンバーは、セルラーの研究開発とデバイス修理ワークフローの両方を加速するのに役立ちます。
製造チャンバー
キーサイトの製造用チャンバーは、5G NR FR2、NTN、および車載レーダーテクノロジー全体で、高スループットで生産対応の検証を可能にするように設計されています。製造、修理、R&Dワークフロー向けに最適化されており、これらのチャンバーは高速で信頼性が高く、再現性のあるテスト結果を保証します。自動化のために構築されており、これらのシステムは、空気圧ドア、ロボットハンドリング互換性、柔軟なDUTフィクスチャリングなどの機能を通じて、生産ラインとのシームレスな統合をサポートします。その堅牢で工場対応の設計は、連続運転下での一貫した性能を保証します。速度、精度、再現性を組み合わせることで、キーサイトの製造用チャンバーはテスト時間を短縮し、効率を向上させ、最終的にユニットあたりのコストを削減するのに役立ちます。
アンテナ測定
アンテナパターン測定、フェーズドアレイ校正、および高度な結果分析をサポートする統合プラットフォームにより、エンドツーエンドのアンテナ検証を可能にします。キーサイトのハードウェアとの緊密な統合により、測定速度と効率が最大化され、強力な3D視覚化および分析ツールは、パッシブおよびアクティブアンテナシステムの両方でより深い洞察と迅速なデバッグを提供します。最新の直感的なユーザーインターフェースは、ワークフローを合理化し、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。さまざまなアプリケーションニーズに合わせて、CATRおよびPNAモデルの幅広いラインナップが利用可能です。より大規模で要求の厳しいユースケース向けに、キーサイトは最大2.4メートルの静穏ゾーンを備えたカスタムソリューションも提供しており、基地局、衛星、レーダーシステムなどのより重く大型のデバイスの正確なテストを可能にします。
コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ (CATR)
キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジ (CATR) は、コンパクトな統合エンクロージャーで、サブ6 GHzからミリ波周波数までの再現性の高いOTA測定を提供します。5G、6G、衛星通信デバイスのテスト、アンテナ測定、フェーズドアレイ校正向けに設計されており、これらのターンキーチャンバーは、高精度リフレクタテクノロジー、広い角度範囲、低反射環境を組み合わせることで、完全な電波暗室の設置面積を必要とせずに、一貫した標準準拠の結果を可能にします。R&D、コンフォーマンス、生産テストのいずれを実行する場合でも、キーサイトのCATRチャンバーは、高ダイナミックレンジ、高速スイッチング、自動テスト制御をサポートし、デバイス評価を迅速かつ確実に行うことができます。より大きなテストボリュームを必要とするアプリケーション向けに、キーサイトは最大2.4メートルの静穏ゾーンを備えたカスタムソリューションも提供しており、基地局、衛星、レーダーシステムなどのより重く大型のデバイスの正確なテストを可能にします。
マルチプローブ電波暗室 (MPAC)
キーサイトのマルチプローブ電波暗室 (MPAC) ファミリーは、ミリ波OTAテスト向けの包括的なソリューションを提供し、プロトコルコンフォーマンスとMIMO性能の正確な検証を可能にします。これらのシステムは、直接遠方界測定、多角度・多ビーム解析、および全球面カバレッジをサポートし、現実的で再現性の高いテスト条件を保証します。5G NR FR2、ビームフォーミング、無線リソース管理 (RRM) の検証に最適化されており、MPACシステムはサブ6 GHzシグナリングもサポートし、幅広いテストシナリオにわたる柔軟性を提供します。これらのチャンバーは、高度なマルチプローブ構成、統合された位置決めおよびアライメントツール、低パス損失、および容易なセットアップ、スケーラビリティ、将来の拡張を可能にするモジュラーアーキテクチャを特長としています。MPAC構成は、プロトコル検証用のコンパクトなセットアップから、被試験デバイス (DUT) の包括的な3D MIMO性能評価用の完全装備システムまで、お客様の特定のニーズに合わせて調整できます。
ラックマウント型テストチャンバー
キーサイトのラックマウント型テストチャンバーは、コンパクトなラック対応フォームファクターで、柔軟な伝導および放射テストを提供します。無線デバイス開発者、およびセルラーテクノロジーを扱うサービスおよび修理プロバイダー向けに設計されており、これらのチャンバーは、高性能シールドと携帯性、統合の容易さを兼ね備えています。システム全体が標準の19インチラックの設置面積にシームレスに収まり、ラボおよび生産フロアスペースの効率的な使用を可能にします。そのモジュラー構成は、テスト要件の変化に応じて拡張および適応する柔軟性を提供します。速度、信頼性、合理化されたラック統合のために構築されたこれらのチャンバーは、セルラーの研究開発とデバイス修理ワークフローの両方を加速するのに役立ちます。
製造チャンバー
キーサイトの製造用チャンバーは、5G NR FR2、NTN、および車載レーダーテクノロジー全体で、高スループットで生産対応の検証を可能にするように設計されています。製造、修理、R&Dワークフロー向けに最適化されており、これらのチャンバーは高速で信頼性が高く、再現性のあるテスト結果を保証します。自動化のために構築されており、これらのシステムは、空気圧ドア、ロボットハンドリング互換性、柔軟なDUTフィクスチャリングなどの機能を通じて、生産ラインとのシームレスな統合をサポートします。その堅牢で工場対応の設計は、連続運転下での一貫した性能を保証します。速度、精度、再現性を組み合わせることで、キーサイトの製造用チャンバーはテスト時間を短縮し、効率を向上させ、最終的にユニットあたりのコストを削減するのに役立ちます。
アンテナ測定
アンテナパターン測定、フェーズドアレイ校正、および高度な結果分析をサポートする統合プラットフォームにより、エンドツーエンドのアンテナ検証を可能にします。キーサイトのハードウェアとの緊密な統合により、測定速度と効率が最大化され、強力な3D視覚化および分析ツールは、パッシブおよびアクティブアンテナシステムの両方でより深い洞察と迅速なデバッグを提供します。最新の直感的なユーザーインターフェースは、ワークフローを合理化し、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。さまざまなアプリケーションニーズに合わせて、CATRおよびPNAモデルの幅広いラインナップが利用可能です。より大規模で要求の厳しいユースケース向けに、キーサイトは最大2.4メートルの静穏ゾーンを備えたカスタムソリューションも提供しており、基地局、衛星、レーダーシステムなどのより重く大型のデバイスの正確なテストを可能にします。
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに必要なOTAテストソリューションを決定するのに役立ちます。
電子書籍
ソリューション概要
チラシ
ホワイトペーパー
ワイヤレス通信
新しいスペクトルで信号を生成および分析し、AIネイティブネットワークおよびデバイス向けにAI/MLモデルをトレーニングし、6G向けにネットワークトポロジーを進化させます。
非地上系ネットワーク
衛星の設計、プロトタイピングから軌道上までのワークフロー全体で性能を向上させます。
オートモーティブ
すべての通信システム、インフォテインメントシステムをテストし、データセキュリティを確保してコネクテッドカーを保護します。
キーサイトは、次世代ワイヤレスネットワークおよびデバイスの進歩を加速するために、幅広い革新的なテスト/測定ソリューションを提供しています。ワイヤレス市場におけるキーサイトの使命は、お客様の市場投入期間を短縮し、テストコストを削減することです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
キーサイトは、さまざまなOTAテストソリューションを提供しています。