Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのマルチプローブ電波暗室 (MPAC) ファミリーは、ミリ波OTA (Over-the-Air) テスト向けの包括的なソリューションを提供し、プロトコル適合性とMIMO性能の正確な検証を可能にします。これらのシステムは、直接遠方界測定、多角度および多ビーム解析、および全方位カバレッジをサポートし、現実的で再現性のあるテスト条件を保証します。5G NR FR2、ビームフォーミング、および無線リソース管理 (RRM) の検証に最適化されており、MPACシステムはサブ6 GHzシグナリングもサポートし、幅広いテストシナリオにわたる柔軟性を提供します。これらのチャンバーは、高度なマルチプローブ構成、統合された位置決めおよびアライメントツール、低パスロス、および容易なセットアップ、スケーラビリティ、将来の拡張を可能にするモジュラーアーキテクチャを特徴としています。MPAC構成は、プロトコル検証用のコンパクトなセットアップから、被試験デバイス (DUT) の包括的な3D MIMO性能評価用の完全装備システムまで、お客様の特定のニーズに合わせて調整できます。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
迅速なビーム取得と最小限のテスト時間のために設計された最適化されたマルチプローブレイアウトにより、高い測定スループットを実現します。
現実的なOTA環境において、マルチビーム、マルチアングル、ダイナミックビームトラッキングをサポートし、複雑なビームフォーミング動作を評価します。
低パスロス設計、安定したチャンバー環境、正確なプローブ位置決めにより、再現性の高い結果を保証します。
高速スイッチング、並列測定、自動テスト実行により、検証サイクルを加速します。
Maximum angles of arrival
3 ~ 8
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz, 24 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg ~ 12 kg
Range Length
1 m ~ 1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance, MIMO Performance, RRM 2AoA Verification, RRM 2AoA Acceptance
KeysightのF9642A 2Dマルチプローブ電波暗室(MPAC)Proは、FR2周波数のプロトコルおよび機能テスト向けに、直接遠方界測定機能とFR1 4X4 MIMOスループット測定機能を備え、極端な温度制御と熱画像に対応したシールド電波暗室です。
このチャンバーは、最大6つのFR2 RFヘッド用の接続を備え、最大3つの給電アンテナ位置に接続されています。これらは、可変到来角または複数のビームをシミュレートするために円弧状に配置されています。FR2アンテナは、ポジショナー回転中心から+/-15°の角度内に配置されており、106 cmのレンジ長に対して30°の角度を形成します。
屋根の各コーナーには4つのデュアル偏波FR1アンテナが配置されており、偏波回転のためのスペースを設けることで、最大の信号非相関を実現します。
サーマルカメラも屋根に設置されており、被試験デバイス (DUT) への遮るもののない視界を提供します。
被試験デバイス(DUT)は、全球面をカバーできるソフトウェア制御のポジショナーに配置されます。
F9660A
当社のネットワークエミュレーションソリューションと統合されたF9660A 3D MPACは、5G NRミリ波テスト用の構成可能なマルチプローブプラットフォームを備えたOTA測定を提供します。
キーサイトのF9660A 3Dマルチプローブ電波暗室(3D MPAC)は、5G NRミリ波テスト用の構成可能なマルチプローブOTA測定プラットフォームです。F9660Aは、キーサイトのネットワークエミュレーションおよびチャネルエミュレーションソリューションと統合されており、適合性、検証、および性能テストに対応します。
F9660Aの独自の設計により、お客様は、2AoA (2 Angle-of-Arrival) 無線リソース管理 (RRM) の3GPP適合性テストケース、3GPP FR2 MIMO OTAテスト、および動的ビーム管理性能テストをサポートするチャンバー構成を選択できます。
キーサイトのS8705A RF/RRM DVTおよびコンフォーマンステストツールセットと統合することで、F9660A 3D MPACは6つのプローブアンテナで構成され、3GPP TS 38.533のコンフォーマンステスト要件を満たします。S8708A Advanced Performance Toolsetと統合した場合、チャンバーは2、6、または8つのプローブアンテナで構成でき、3GPP TR 38.827の要件を含む、フェージング条件下での幅広い性能テストをサポートします。
キーサイトのF9660A 3D MPAC用OTAチャンバー制御ソフトウェアは、チャンバーのロールオーバー方位角被試験デバイス(DUT)ポジショナを完全に制御し、KeysightCareのハードウェアおよびソフトウェアサポートプランは、包括的なカスタマーケアエクスペリエンスを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
無線(OTA)テストにおいて、「マルチプローブ」とは、被試験デバイスの周囲に配置された、通常はアンテナである固定プローブのアレイを使用するチャンバーセットアップを指します。デバイスまたは単一の測定アンテナを回転させて異なる方向の性能を捕捉する代わりに、プローブは、複数の角度から放射パターン、スループット、またはその他の測定基準を同時にまたは連続して捕捉できます。
このアプローチは、空間フィールドの大部分を一度にカバーするため、機械式スキャンシステムと比較して測定時間を大幅に短縮します。マルチプローブ設定は、複雑なアンテナアレイやビームフォーミングに依存するデバイスの評価に特に有用であり、方向と位相の急激な変化を正確に捕捉する必要があります。
2D MPACシステムは、被試験デバイスの周囲にプローブを単一平面に配置します。この構成は、簡素化された空間条件下での全放射電力、全等方性感度、スループットなどの性能指標の測定に効果的です。速度と精度のバランスが取れており、適合性試験またはプレコンプライアンス試験によく使用されます。
3D MPACシステムは、デバイスの周囲の全球面をカバーするようにプローブ配置を拡張し、あらゆる方向のアンテナパターン特性評価を可能にします。これは、高度なビームフォーミングまたは適応アンテナ技術を使用する最新のデバイスにとって重要であり、それらの性能は、向きや到来角によって大きく異なる可能性があるためです。3D構成は、カバレッジ、効率、および空間ダイバーシティを評価するためのより完全なデータを提供しますが、より多くのプローブとより複雑な校正が必要です。
ミリ波(mmWave)周波数では、波長が非常に短く、アンテナとビームはより狭く集束されます。放射パターンのこれらの急激な変化を捉えるには、チャンバー内のプローブは、ビームの微細な角度の詳細を分解できる程度に十分に密接に配置する必要があります。プローブ密度が低すぎると、狭いローブやサイドローブが見落とされ、アンテナ性能の不完全または不正確な特性評価につながる可能性があります。
プローブ密度が高いほど、チャンバーは5Gおよび6G設計の中心となるフェーズドアレイおよびビームステアリングシステムの真の動作を解明できます。しかし、密度を高めると、コスト、チャンバーの複雑さ、およびキャリブレーションの労力に関してトレードオフが生じます。エンジニアは、高分解能特性評価が目標なのか、より高速で低複雑度の機能テストが目標なのかに応じて、これらの要素のバランスを取る必要があります。
キャリブレーションは、測定結果がテストセットアップのアーチファクトではなく、被試験デバイスの真の性能を表すことを保証するため、あらゆるOTAチャンバーにおいて不可欠です。マルチプローブシステムでは、キャリブレーションにより各プローブの相対的なゲイン、位相、位置が調整され、アレイ全体での測定が整合性があり、比較可能になります。
校正は、プローブ配置誤差、ケーブル遅延、チャンバー反射、アンテナの周波数依存特性などの要因を考慮に入れます。適切な校正を行わないと、特に許容誤差が厳しくなる高周波数帯では、小さな不正確さが蓄積され、誤解を招く結果につながる可能性があります。定期的な校正により、エンジニアはデバイス性能で観測される変化が、テスト環境ではなくデバイス自体に起因すると信頼できます。