Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Mehrsonden-Absorberkammer (MPAC)-Familie bietet eine umfassende Lösung für mmWave Over-the-Air (OTA)-Tests, die eine präzise Validierung der Protokollkonformität und MIMO-Leistung ermöglicht. Diese Systeme unterstützen direkte Fernfeldmessungen, Mehrwinkel- und Mehrstrahl-Analyse sowie eine vollständige sphärische Abdeckung, wodurch realistische und wiederholbare Testbedingungen gewährleistet werden. Optimiert für 5G NR FR2, Beamforming und die Validierung des Funkressourcenmanagements (RRM), unterstützen MPAC-Systeme auch die Sub-6-GHz-Signalisierung und bieten so Flexibilität für eine Vielzahl von Testszenarien. Die Kammern verfügen über Advanced Mehrsondenkonfigurationen, integrierte Positionierungs- und Ausrichtungswerkzeuge, geringe Pfaddämpfung und eine modulare Architektur, die eine einfache Einrichtung, Skalierbarkeit und zukünftige Erweiterung ermöglicht. MPAC-Konfigurationen können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden – von kompakten Setups zur Protokollverifizierung bis hin zu voll ausgestatteten Systemen für eine umfassende 3D-MIMO-Leistungsbewertung des Prüflings (DUT). Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Erzielen Sie einen hohen Messdurchsatz mit optimierten Mehrsonden-Layouts, die für eine schnelle Strahlerfassung und minimale Testzeiten ausgelegt sind.
Bewerten Sie komplexes Beamforming-Verhalten mit Unterstützung für Mehrstrahl-, Mehrwinkel- und dynamisches Strahl-Tracking in realistischen OTA-Umgebungen.
Sorgen Sie für wiederholbare Ergebnisse durch ein Design mit geringer Pfaddämpfung, stabile Kammerumgebungen und präzise Sondenpositionierung.
Beschleunigen Sie Validierungszyklen durch schnelles Umschalten, parallele Messungen und automatisierte Testausführung.
Maximum angles of arrival
3 bis 8
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz, 24 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg bis 12 kg
Range Length
1 m bis 1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance, MIMO Performance, RRM 2AoA Verification, RRM 2AoA Acceptance
F9642A
Protokoll- und Funktionstests im Millimeterwellen- und Sub-6-GHz-Frequenzbereich.
Die Keysight F9642A 2D Multi-Probe Anechoic Chamber (MPAC) Pro ist eine abgeschirmte reflexionsarme Kammer für Protokoll- und Funktionstests von FR2-Frequenzen mit direkter Fernfeldfähigkeit und FR1 4X4 MIMO-Durchsatzfähigkeit, die extreme Temperaturkontrolle und Wärmebildgebung unterstützt.
Die Kammer verfügt über Anschlüsse für bis zu sechs FR2-HF-Köpfe, die mit bis zu drei Speiseantennenpositionen verbunden sind. Diese sind bogenförmig angeordnet, um variable Einfallswinkel oder mehrere Strahlen zu simulieren. Die FR2-Antennen befinden sich innerhalb eines Winkels von ±15° um den Drehpunkt des Positionierers, wodurch sich ein Winkel von 30° bei einer Messstrecke von 106 cm ergibt.
In jeder Ecke des Daches befinden sich vier dualpolarisierte FR1-Antennen, die über eine Polarisationsdrehung verfügen, um eine maximale Signaldekorrelation zu gewährleisten.
Eine Wärmebildkamera befindet sich ebenfalls auf dem Dach, um eine uneingeschränkte Sicht auf das zu testende Gerät (DUT) zu ermöglichen.
Das Prüfobjekt (DUT) wird in einem softwaregesteuerten Positionierer platziert, der eine vollständige sphärische Abdeckung ermöglicht.
F9660A
Der F9660A 3D MPAC, integriert in unsere Netzwerk-Emulationslösungen, bietet OTA-Messungen mit einer konfigurierbaren Multi-Sonden-Plattform für 5G NR mmWave-Tests.
Die F9660A 3D Multi-Probe Anechoic Chamber (3D MPAC) von Keysight ist eine konfigurierbare OTA-Messplattform mit mehreren Sonden für 5G NR-Millimeterwellentests. Die F9660A lässt sich in die Netzwerk- und Kanalemulationslösungen von Keysight integrieren und dient der Konformitäts-, Verifizierungs- und Leistungsprüfung.
Das einzigartige Design des F9660A ermöglicht es dem Kunden, Kammerkonfigurationen zu wählen, die 3GPP-Konformitätstestfälle für 2 Angle-of-Arrival (2AoA) Radio Resource Management (RRM), 3GPP FR2 MIMO OTA-Tests und dynamische Beam-Management-Leistungstests unterstützen.
Durch die Integration mit Keysights S8705A RF/RRM DVT und dem Konformitäts-Toolset ist der F9660A 3D MPAC mit sechs Sondenantennen ausgestattet, um die Konformitätsprüfungsanforderungen von 3GPP TS 38.533 zu erfüllen. Bei Integration mit dem S8708A Advanced Mit dem Performance Toolset kann die Kammer mit zwei, sechs oder acht Sondenantennen konfiguriert werden, um eine breite Palette von Leistungstests unter Fading-Bedingungen zu unterstützen, einschließlich der Anforderungen von 3GPP TR 38.827.
Die OTA-Kammersteuerungssoftware von Keysight für die F9660A 3D MPAC ermöglicht die vollständige Kontrolle des Roll-Over-Azimut-Positionierers des Prüflings (DUT) der Kammer, während die KeysightCare Hardware- und Software-Supportpläne ein umfassendes Kundenserviceerlebnis bieten.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Bei Over-the-Air-Tests (OTA) bezeichnet „Multi-Probe“ eine Messkammer mit einer Anordnung fester Sonden, typischerweise Antennen, die um das zu testende Gerät herum platziert werden. Anstatt das Gerät oder eine einzelne Messantenne zu drehen, um die Leistung in verschiedenen Richtungen zu erfassen, können die Sonden gleichzeitig oder nacheinander Strahlungsmuster, Durchsatz oder andere Messgrößen aus verschiedenen Winkeln erfassen.
Dieses Verfahren reduziert die Messzeit im Vergleich zu mechanischen Scansystemen erheblich, da ein großer Teil des räumlichen Feldes gleichzeitig erfasst wird. Mehrsonden-Systeme eignen sich besonders zur Evaluierung von Geräten mit komplexen Antennenarrays oder Beamforming, bei denen schnelle Richtungs- und Phasenänderungen präzise erfasst werden müssen.
Ein 2D-MPAC-System ordnet die Sonden in einer Ebene um das Prüfobjekt an. Diese Konfiguration eignet sich zur Messung von Leistungskennzahlen wie der gesamten abgestrahlten Leistung, der gesamten isotropen Empfindlichkeit und des Durchsatzes unter vereinfachten räumlichen Bedingungen. Sie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit und wird häufig für Konformitäts- oder Vorabprüfungen eingesetzt.
Ein 3D-MPAC-System erweitert die Sondenplatzierung auf eine vollständige Kugel um das Gerät und ermöglicht so die Charakterisierung der Antennencharakteristik in alle Richtungen. Dies ist entscheidend für moderne Geräte mit ausgefeilten Beamforming- oder adaptiven Antennentechniken, da deren Leistung je nach Ausrichtung und Einfallswinkel stark variieren kann. Die 3D-Konfiguration liefert umfassendere Daten zur Bewertung von Abdeckung, Effizienz und räumlicher Diversität, erfordert jedoch eine größere Anzahl von Sonden und eine komplexere Kalibrierung.
Im Millimeterwellenbereich (mmWave) sind die Wellenlängen sehr kurz, wodurch Antennen und Strahlen einen engeren Fokus aufweisen. Um diese scharfen Variationen der Strahlungsmuster zu erfassen, müssen die Sonden in der Kammer eng genug beieinander liegen, um die feinen Winkeldetails der Strahlen aufzulösen. Ist die Sondendichte zu gering, können schmale Nebenkeulen oder andere Strahlungskeulen übersehen werden, was zu einer unvollständigen oder ungenauen Charakterisierung der Antennenleistung führt.
Eine höhere Sondendichte gewährleistet, dass die Kammer das tatsächliche Verhalten von Phased-Array-Antennen und Strahlsteuerungssystemen auflösen kann, die für 5G- und 6G-Technologien zentral sind. Allerdings bringt eine höhere Dichte auch Nachteile hinsichtlich Kosten, Kammerkomplexität und Kalibrierungsaufwand mit sich. Ingenieure müssen diese Faktoren abwägen, je nachdem, ob eine hochauflösende Charakterisierung oder ein schnellerer, weniger komplexer Funktionstest angestrebt wird.
Die Kalibrierung ist in jeder OTA-Kammer unerlässlich, da sie sicherstellt, dass die Messergebnisse die tatsächliche Leistung des Prüflings widerspiegeln und nicht auf Artefakte des Testaufbaus zurückzuführen sind. In Mehrsondensystemen gleicht die Kalibrierung die relative Verstärkung, Phase und Position jeder Sonde so an, dass die Messungen über das gesamte Array hinweg konsistent und vergleichbar sind.
Die Kalibrierung berücksichtigt Faktoren wie Messspitzenplatzierungsfehler, Kabellaufzeiten, Kammerreflexionen und frequenzabhängige Antenneneigenschaften. Ohne korrekte Kalibrierung können sich kleine Ungenauigkeiten summieren, insbesondere bei höheren Frequenzen mit engeren Toleranzen, was zu irreführenden Ergebnissen führt. Regelmäßige Kalibrierung gibt Ingenieuren die Gewissheit, dass beobachtete Änderungen der Geräteperformance auf das Gerät selbst und nicht auf die Testumgebung zurückzuführen sind.