Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Protokoll- und Funktionstests im Millimeterwellen- und Sub-6-GHz-Frequenzbereich.
Maximum angles of arrival
3
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range length
1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Keysight F9642A 2D Multi-Probe Anechoic Chamber (MPAC) Pro ist eine abgeschirmte reflexionsarme Kammer für Protokoll- und Funktionstests von FR2-Frequenzen mit direkter Fernfeldfähigkeit und FR1 4X4 MIMO-Durchsatzfähigkeit, die extreme Temperaturkontrolle und Wärmebildgebung unterstützt.
Die Kammer verfügt über Anschlüsse für bis zu sechs FR2-HF-Köpfe, die mit bis zu drei Speiseantennenpositionen verbunden sind. Diese sind bogenförmig angeordnet, um variable Einfallswinkel oder mehrere Strahlen zu simulieren. Die FR2-Antennen befinden sich innerhalb eines Winkels von ±15° um den Drehpunkt des Positionierers, wodurch sich ein Winkel von 30° bei einer Messstrecke von 106 cm ergibt.
In jeder Ecke des Daches befinden sich vier dualpolarisierte FR1-Antennen, die über eine Polarisationsdrehung verfügen, um eine maximale Signaldekorrelation zu gewährleisten.
Eine Wärmebildkamera befindet sich ebenfalls auf dem Dach, um eine uneingeschränkte Sicht auf das zu testende Gerät (DUT) zu ermöglichen.
Das Prüfobjekt (DUT) wird in einem softwaregesteuerten Positionierer platziert, der eine vollständige sphärische Abdeckung ermöglicht.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.